- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
E-Drive optima
E-Drive optima
Блок привода 125 mm
E-Drive optima представляет собой электромобильное решение с кастором, оснащённым прямоугольной пластиной крепления и блоком электрического привода. Колесо диаметром 125 мм изготовлено из полиамида с эластичными вулканизированными шинами без следов, обеспечивающими плавное и бесшумное движение. Данное устройство предназначено для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, производственных и платформенных тележках, верстаках и транспортном оборудовании. Конструкция обеспечивает надёжность и универсальность применения в различных промышленных секторах.