- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Конический шарикоподшипник
Колеса с кронусным шарикоподшипником
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и оснащено литой резиной без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Ступица колеса имеет длину 36 мм с диаметром отверстия оси 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 160 кг в статическом режиме и 80 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает его идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник. Ступица колеса имеет длину 28 мм с отверстием под ось диаметром 6 мм. Статическая грузоподъемность составляет 110 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 55 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 50 mm
Колесо Maxtech представляет собой специализированный компонент для установки в поворотные опоры, предназначенный для обеспечения надежной мобильности в различных промышленных и коммерческих приложениях. Изделие имеет диаметр 50 мм с шириной беговой дорожки 20 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Ступица колеса обладает длиной 22 мм, а отверстие под ось имеет диаметр 6 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные конструкции кастеров. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, обеспечивающего высокую износостойкость и долговечность, в то время как корпус выполнен из полиамида, гарантирующего прочность и легкость конструкции. Колесо оснащено кронусным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 100 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 50 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает данное колесо пригодным для использования в средненагруженных приложениях.