- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
-
Колеса по условиям эксплуатации
Колеса по условиям эксплуатации
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой компонент для установки в поворотный кронштейн каретки, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с повышенной термостойкостью. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, материал беговой поверхности идентичен корпусу колеса. Ступица имеет длину 26,5 мм, отверстие под ось выполнено диаметром 8 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо предназначено для использования в условиях повышенных температур и обеспечивает надежную работу в промышленных приложениях.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с повышенной термостойкостью. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, материал беговой дорожки идентичен корпусу колеса. Ступица имеет длину 31 мм, диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Колесо оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса достигает 150 кг, динамическая грузоподъемность составляет 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо предназначено для использования в кастерах и обеспечивает надежную работу в условиях повышенных температур.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и характеризуется диаметром 125 мм при ширине беговой дорожки 40 мм. Беговая поверхность изготовлена из эластичных шин без следов, обладающих антистатическими свойствами и вулканизированным покрытием, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из электропроводящего полиамида, а в качестве опорного элемента используется прецизионный шариковый подшипник. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Данное изделие применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и каретках различного назначения. Диаметр колеса составляет 150 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина ступицы 35,5 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Беговая дорожка изготовлена из литой электропроводной резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм. Ступица колеса имеет длину 45,5 мм, а отверстие под ось составляет 8 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из демпфирующего термостойкого материала, обеспечивающего надежное сцепление и амортизацию, в то время как корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо пригодным для применения в различных промышленных и коммерческих мобильных системах.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech heat предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм. Ступица колеса имеет длину 45 мм, а отверстие под ось составляет 8,3 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из демпфирующего термостойкого материала, обеспечивающего надежное сцепление и амортизацию. Корпус колеса выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и легкости. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 80 mm
Колесо Duratech heat представляет собой специализированное колесо для кастора, предназначенное для применения в условиях повышенных температур. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 35 мм. Ступица колеса обладает длиной 45,5 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Корпус изготовлен из термостойкого термореактивного пластика, идентичного материалу беговой дорожки, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости движения 4 км/ч достигает 100 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech heat представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из пластика термореактивного, термостойкого материала. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки равна 35 мм, длина втулки достигает 45,5 мм, а диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей надежное вращение. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 250 кг, а в динамическом режиме при скорости 4 км/ч достигает 125 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой компонент для установки в поворотный кронштейн каретки, изготовленное из термопластичных синтетических материалов с термостойкими свойствами. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, длина втулки достигает 31,8 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей надежное вращение. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 100 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч достигает 50 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных мобильных приложениях с соответствующими нагрузками.
Колесо 75 mm
Колесо Duratech heat представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из термопластичных синтетических материалов с повышенной термостойкостью. Диаметр колеса составляет 75 мм, ширина беговой дорожки равна 25 мм, длина втулки достигает 27 мм, а диаметр отверстия оси составляет 8 мм. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что обеспечивает однородность конструкции. Колесо оснащено втулкой сухого подшипника, обеспечивающей надежное вращение. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 100 кг, в динамическом режиме при скорости 3 км/ч грузоподъемность снижается до 50 кг. Данное колесо предназначено для использования в мобильных системах и оборудовании, требующем надежной опоры с высокой температурной устойчивостью.