Двухколесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полиамида и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо выполнено с корпусом из полиамида, протектор идентичен корпусу колеса, подшипник скольжения с проставкой трубой гарантирует плавное вращение. Диаметр колеса составляет 75 мм, общая высота конструкции 88 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая мобильность и функциональность различного оборудования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой техническое решение с глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением с алюминиевыми компонентами и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой. Общая высота конструкции составляет 54 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 80 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Изделие идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая легкость перемещения и долговечность эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina оснащена стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего осуществлять плавное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающие долговечность и бесшумное движение. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает легкое вращение колеса и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 59 миллиметров. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 килограммов и динамической нагрузкой 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная поворотная колесная опора предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая удобство перемещения и маневрирования мебельных конструкций.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением в сочетании с алюминием, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего свободное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с пластиковой прокладкой трубчатого типа и беговой поверхностью из термопластичной резины, обеспечивающей плавное и бесшумное движение. Общая высота изделия составляет 59 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели для медиа, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая удобство перемещения и надежность в повседневном использовании.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в мебели и офисном оборудовании, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный стержень обеспечивает полную функциональность поворотного механизма. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное движение, при этом беговая дорожка выполнена из электропроводной термопластичной резины, а корпус колеса — из электропроводного полипропилена, что позволяет использовать опору в условиях, требующих антистатических свойств. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая надежную и удобную мобильность.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к коррозии, при этом поворотный стержень обеспечивает полный диапазон движения опоры. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное вращение. Беговая поверхность колеса изготовлена из полипропилена с электропроводящими свойствами, идентичного материалу корпуса колеса, что обеспечивает однородность конструкции и надежное сцепление. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Статическая грузоподъемность достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора идеально подходит для прикровательных тумбочек, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая долговечность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, включающих прикровательные тумбочки, мебель, мебель для медиа и офисную мебель. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из цинкового литья под давлением и алюминия, что гарантирует высокую прочность и коррозионную стойкость. Поворотный стержень, встроенный в корпус, позволяет колесу свободно вращаться во всех направлениях. Колесо имеет диаметр 50 миллиметров и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное движение. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает единообразность конструкции и надежность эксплуатации. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров. Статическая грузоподъемность опоры достигает 80 килограммов, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие характеристики делают Lumina идеальным решением для мобильной мебели, требующей надежной поддержки и плавного перемещения.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Integral twin — поворотная колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию на опорных конструкциях. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиамидный корпус и беговую поверхность из инжекционного полиуретана, обеспеченную прецизионным шариковым подшипником для минимизации сопротивления качению. Общая высота изделия составляет 175 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, учреждениях для престарелых и пансионатах, при проведении хирургических операций, на операционных столах и в ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 250 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 125 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Integral twin представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных применениях. Крепление осуществляется посредством цельного круглого стержня, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную фиксацию. Колесо диаметром 125 миллиметров выполнено из полиамида с беговой поверхностью из инъекционного электропроводного полиуретана, что обеспечивает надежное сцепление и безопасность в медицинских учреждениях. Колесо оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 150 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 375 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 125 килограммов при скорости 4 километра в час и 125 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой специализированный узел, предназначенный для медицинского оборудования и мебели. Крепление осуществляется посредством цельного круглого стержня, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную фиксацию узла. Колесо диаметром 150 миллиметров выполнено из полиамида с инъекционным электропроводным полиуретановым протектором, что обеспечивает безопасность в медицинских учреждениях и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 175 миллиметров. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 450 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора предназначена для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, при проведении хирургических работ, на операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором диаметром 150 мм и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокоточное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для медицинского оборудования включая больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, операционные столы и ультразвуковые аппараты. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, оснащено герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в условиях больниц и домов престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике, герметичном, диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 250 кг.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Integral twin — поворотное колесная опора с центральным общий тормоз предназначена для использования в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стальной лист, средний материал и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из полиуретана, инжекционного, электропроводного материала, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа для защиты от влаги и загрязнений. Общая высота опоры составляет 150 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 375 кг и динамической нагрузкой 125 кг при скорости 4 км/ч или 125 кг при скорости 3 км/ч, что позволяет безопасно использовать опору в медицинских учреждениях с различными типами оборудования.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шарикоподшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шарикоподшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 375 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Преимущества двухколесных колесных колес
Двухколесная конструкция колесных колес — это универсальное решение для обеспечения мобильности, обеспечивающее повышенную грузоподъемность и плавность маневрирования. Парные колеса более равномерно распределяют вес, уменьшая износ пола и облегчая передвижение даже при высоких нагрузках. Доступные в различных размерах, материалах корпуса и типах крепления, от пластин до резьбовых стержней и болтовых отверстий, они могут быть адаптированы к различным эксплуатационным потребностям. Будь то легкая мебель, прецизионное медицинское оборудование или тяжелый промышленный транспорт, двухколесные ролики сочетают в себе устойчивость, долговечность и маневренность в одном эффективном корпусе.
Двухколесные ролики TENTE обладают рядом преимуществ:
Улучшенное распределение нагрузки. Благодаря распределению веса между двумя колесами двухколесные ролики распределяют нагрузку более равномерно, чем одноколесные конструкции. Это снижает износ пола и улучшает характеристики качения, особенно при высоких нагрузках.
Более высокая грузоподъемность. Двухколесные ролики обеспечивают более высокую грузоподъемность без увеличения общей высоты. Это делает их идеальными, когда требуются как прочность, так и компактная конструкция.
Улучшенная маневренность: двухколесная система сводит к минимуму сопротивление повороту, обеспечивая более плавное изменение направления движения. Это особенно полезно для приложений, требующих точного позиционирования.
Стабильная производительность на различных поверхностях. Более широкая площадь колес повышает устойчивость на гладких полах, пандусах и неровной поверхности. В зависимости от материала протектора они могут обеспечивать бесшумное качение, амортизацию, износостойкость и многое другое.
Типы двухколесных колес
Двухколесная подвеска выпускается в нескольких конфигурациях для удовлетворения самых разных эксплуатационных потребностей — от легкой и точной мобильности до транспортировки большой грузоподъемности для тяжелых условий эксплуатации. Их двухколесную конструкцию можно комбинировать с различными фитингами, материалами и вариантами торможения, что позволяет использовать все: от деликатных медицинских устройств до промышленных транспортных единиц. Ниже приведен обзор наиболее распространенных типов двухколесных роликов и их типичных вариантов использования.
Двухколесные поворотные ролики
Они сочетают в себе двухколесную конфигурацию с низким сопротивлением повороту и полноповоротный механизм, обеспечивающий быстрое изменение направления движения. Двухколесная поворотная конструкция обеспечивает исключительно плавную и точную маневренность даже под нагрузкой. Наши прочные двухколесные поворотные ролики Omikron twin способны выдерживать нагрузку до 15 000 кг и более благодаря прочному шарнирному корпусу из оцинкованной сварной стали и полиамидным колесам.
Колесные ролики для легких условий эксплуатации с двумя колесами
Эти ролики сочетают компактные размеры с отличным распределением нагрузки, что делает их идеальными для небольших и легких применений, где важны пространство и эстетика. Уменьшенное сопротивление качению обеспечивает легкое перемещение, а конструкция с двумя колесами повышает устойчивость по сравнению с одноколесными альтернативами. Типичные области применения включают мультимедийную мебель, прикроватные тумбочки, небольшие мобильные дисплеи и офисные кресла, сочетающие незаметную установку с надежной повседневной мобильностью. Одним из примеров двухколесного ролика, который обычно используется в легкой мебели или медицинских целях, является наша серия продуктов Linea. Он обладает чрезвычайно высокими амортизирующими свойствами и легко моется благодаря преимущественно гладким поверхностям. Наша серия продуктов Linea доступна с различными запорными механизмами, материалами протектора, цветами и вариантами крепления. В зависимости от конфигурации двухколесные ролики Linea могут выдерживать нагрузку от 40 до 150 кг каждое.
Колесные ролики с двухколесными тормозами
Эти ролики, оснащенные надежными тормозными системами, обеспечивают надежную устойчивость при необходимости стационарного позиционирования. Кроме того, имеются механизмы направленной блокировки, обеспечивающие фиксацию поворотной головки в фиксированном положении во время движения, что позволяет перемещаться по прямой на большие расстояния. Эти функции повышают безопасность управления и точность эксплуатации, особенно в условиях, требующих контролируемого маневрирования.
Области применения двухколесных роликов
Двухколесная ось используется везде, где требуется стабильное движение, равномерное распределение нагрузки и точная маневренность. Их конструкция с двумя колесами обеспечивает более плавное качение, снижает точечную нагрузку на пол и улучшает курсовую устойчивость как в легких, так и в тяжелых условиях эксплуатации. В промышленных и логистических условиях они являются надежным выбором для таких применений, как производственные и платформенные тележки, рулонные поддоны и тележки, а также системы почтовой логистики, где важна эффективная транспортировка товаров. В медицинских учреждениях двухколесные ролики используются, например, на больничных койках, тележках для кормления и компьютерах на колесах. Они обеспечивают бесшумное и точное перемещение, что способствует повышению эффективности работы персонала и комфорту пациентов. Они также широко используются в мебели и розничной торговле, включая офисные кресла, офисную мебель, мебель для СМИ и торговое оборудование, где они сочетают эстетическую интеграцию с надежными характеристиками качения.