- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Технологии очистки
-
Профессиональные тележки для уборки
Колесные опоры и колеса для профессинальных клининговых тележек
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции различного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больничном оборудовании, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего необходимую прочность и долговечность при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую поверхность из термопластичной резины, которая обеспечивает хорошее сцепление и плавное движение, а также оснащено подшипником скольжения для минимизации трения и повышения эффективности работы. Общая высота конструкции составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях постоянного использования. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах, где требуется надежное и плавное перемещение оборудования.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а также оснащено подшипником скольжения, который обеспечивает бесшумную и эффективную работу. Общая высота конструкции составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах, где требуется надежная и стабильная мобильность.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для обеспечения плавного поворота и надежной фиксации в любом положении. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет полипропиленовый корпус и беговую поверхность из термопластичной резины, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим минимальное сопротивление вращению и плавную работу. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Agila предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, средний с поворотным механизмом на две гонки с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилен и протектор из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное Колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленный на кронусном шарикоподшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора идеально подходит для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оборудован поворотным механизмом с две гонки с мячом для плавного вращения. Колесо имеет диаметр 125 мм, корпус выполнен из листовая сталь, протектор изготовлен из литая резина, без следов, что обеспечивает бесшумное движение без повреждения напольных покрытий. Колесо установлено на кронусный шарикоподшипник для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг. Опора предназначена для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и имеет поворотный механизм с две гонки с мячом. Колесо диаметром 125 мм состоит из полипропилен обода с термопластичная резина протектором и подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинские кровати, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, больницы, дома престарелых и пансионаты, профессиональные тележки для уборки, торговая мебель и витрины.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оборудован поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 160 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка достигает 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из нержавеющей стали средней категории и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Идеально подходит для тележек кейтеринга и систем доставки питания, а также профессиональных тележек для уборки.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали средней категории с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионный шариковый подшипник из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, а также в профессиональных тележках для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila stainless оснащена прямоугольная пластина для надежного крепления. Корпус изготовлен из нержавеющая сталь, средняя с поворотным механизмом на две гонки с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилен с протектором из термопластичная резина и оборудовано прецисионый шарикового подшипник, нержавеющая сталь для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для тележки для кейтеринга и системы доставки питания, а также профессиональные тележки для уборки.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость, при этом ступица колеса выполнена из полипропилена. Внутри колеса установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий минимальное сопротивление вращению и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в различных применениях. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, что гарантирует плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 135 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.