- Главная
- Ролики и колёса
- Моторные системы
-
E-Drive flex
E-Drive flex
Блок привода 125 mm
E-Drive flex представляет собой электромобильное решение с поворотными опорами, предназначенное для широкого спектра промышленных и медицинских применений. Изделие оснащено колесами диаметром 125 мм с эластичными шинами без следов, вулканизированными покрытиями и корпусом из полиамида, обеспечивающими надежность и долговечность при эксплуатации. Крепежная система выполнена в виде прямоугольной пластины для удобного монтажа. Привод реализован на основе электрического блока привода, что позволяет использовать устройство в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании, медицинских тележках для анестезии и ухода за пациентами, автомобильном производстве, диагностическом оборудовании, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, производственных платформах и транспортном оборудовании.