- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по условиям эксплуатации
-
Электропроводный
Электропроводимые колеса
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и характеризуется диаметром 125 мм при ширине беговой дорожки 40 мм. Беговая поверхность изготовлена из эластичных шин без следов, обладающих антистатическими свойствами и вулканизированным покрытием, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из электропроводящего полиамида, а в качестве опорного элемента используется прецизионный шариковый подшипник. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Данное изделие применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и каретках различного назначения. Диаметр колеса составляет 150 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина ступицы 35,5 мм, диаметр отверстия под ось 8,3 мм. Беговая дорожка изготовлена из литой электропроводной резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к коррозии. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Преимущества электропроводящих колес
Электропроводящие колеса обеспечивают определенный путь к земле с низким импедансом, безопасно рассеивая электростатический заряд мобильного оборудования для защиты чувствительной электроники, измерительных систем и блоков управления. В отличие от антистатических колес, которые ограничивают только накопление заряда, токопроводящие колеса обеспечивают измеримый маршрут разряда для надежного управления электростатическим разрядом. Как и в случае с любым мобильным решением, производительность зависит от комплектации: выберите колесо и корпус ролика соответствующего номинала и обеспечьте непрерывную целостность оси, подшипников, корпуса и шасси в соответствии с вашим конкретным сценарием использования.
Электропроводящие колеса TENTE обладают различными преимуществами:
Надежная защита от электростатического разряда — управляемый тракт с низким сопротивлением надежно передает статическое напряжение на землю, предотвращая повреждение чувствительных узлов, датчиков и блоков управления. Это гарантирует как качество продукции, так и стабильность процесса.
Повышенная безопасность оператора — сводя к минимуму неприятные удары и накопление заряда на рабочих рамах, токопроводящие колеса обеспечивают более безопасную и комфортную рабочую среду.
Обеспечение технологического процесса и затрат. Неправильная защита от электростатического разряда может привести к высоким косвенным затратам на весь производственный процесс. Токопроводящие колеса помогают поддерживать пропускную способность и защищать дорогостоящие компоненты по всей линии.
Стабильная проводимость в течение всего срока службы — в колесах TENTE используются проводящие составы, а не поверхностные покрытия, что помогает поддерживать стабильные электрические характеристики при износе колеса.
Типы электропроводящих колес
Электропроводящие колеса доступны в различных конфигурациях — с различными составами протектора, центрами колес, комплектами подшипников и диаметрами — поэтому вы можете адаптировать грузоподъемность, требования к полу и гигиенические требования к своему применению. Все варианты обеспечивают определенный путь к земле с низким сопротивлением. Однако уровень контроля электростатического разряда различается в разных диапазонах. Ассортимент TENTE включает токопроводящие колеса, электрическое сопротивление которых составляет менее или равно 10 килоОм (104 Ом), и разрядные колеса с электрическим сопротивлением от 10 кОм (104 Ом) до 1 гигаом (109 Ом). При выборе конфигурации убедитесь в наличии непрерывной токопроводящей цепи и соедините колесо с корпусом ролика соответствующего номинала, чтобы сохранить электрическую целостность и механические характеристики в конкретных условиях.
Проводящие колеса
Токопроводящие колеса обеспечивают умеренный контроль электростатического разряда, предлагая определенный путь разряда с электрическим сопротивлением ≤ 10 кОм (104 Ом). Поскольку этот уровень защиты ограничен, они не предназначены для высокочувствительных сред электростатического разряда (например, некоторых линий автомобильной электроники) и должны использоваться только для менее чувствительных электронных компонентов. Проводящие колеса испытываются в соответствии с DIN EN 12530. Изделия, отвечающие этому требованию, визуально обозначаются желтым цветом — либо на самом колесе, либо по желтым элементам на корпусе ролика (например, колпачкам или зажимам).
Разгрузочные колеса
Разгрузочные колеса (ESD) обеспечивают электростатическую защиту чувствительных устройств, обеспечивая определенный путь к земле с низким сопротивлением. Их электрическое сопротивление составляет от 10 килоом (104 Ом) до 1 гигаом (109 Ом), что обеспечивает контролируемое рассеивание пиков напряжения через встроенное сопротивление колеса. Колеса, отвечающие этим критериям, отмечены символом защиты от электростатического разряда и пригодны для использования в зонах, защищенных от электростатического электричества (EPA) в соответствии с IEC 61340. Разгрузочные колеса TENTE (ESD) сертифицированы ESD-AKADEMIE, ведущим немецким специалистом по электростатическим разрядам в Гросмайшайде, поэтому их можно уверенно использовать в регулируемых условиях, таких как производство электроники, чистые помещения и здравоохранение. Поскольку эти колеса часто интегрированы в оборудование, находящееся вне нашего непосредственного контроля, вся система должна быть проверена, чтобы обеспечить эффективную защиту от электростатического разряда. Производитель оборудования отвечает за проверку непрерывной проводимости и проверку всей сборки на соответствие соответствующим нормам ESD перед поставкой.
Области применения колес ESD
Электропроводящие колеса используются, когда для мобильных приложений требуется умеренный контроль статического заряда, но не самый высокий уровень защиты от электростатического разряда. Помните, что требования зависят от условий окружающей среды: в системах с низкой чувствительностью может быть достаточно токопроводящих колес; в зонах повышенного риска следует выбирать разгрузочные колеса (ESD), соответствующие стандартам IEC 61340 для определенного маршрута с низким импедансом к земле. Во всех случаях необходимо обеспечить непрерывную токопроводящую цепь — от колеса к оси, подшипникам, корпусу, раме оборудования и заземлению.
В отраслях, где используются чувствительные технологии, важно контролировать рассеивание заряда. В автомобильной электронике и электротехническом производстве разгрузочные колеса (ESD) помогают поддерживать зоны, защищенные от электростатического электричества (EPA), обеспечивая производительность технологического процесса и готовые узлы. Неуправляемый электростатический разряд может полностью разрушить полупроводники или создать скрытые дефекты, которые проявляются позже — и то, и другое дорого. Работы в чистых помещениях выигрывают, поскольку статический контроль соответствует строгим экологическим стандартам, а фармацевтическое производство полагается на безопасную от электростатического разряда мобильность для защиты систем мониторинга и управления, а также проверенных процессов. В средах с риском воспламенения, таких как пиротехника, нефтеперерабатывающие и химические предприятия, предотвращение статического искрообразования также является важнейшей мерой безопасности.