- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
-
Колесные опоры по материалу кронштейна
Колесные опоры по материалу кронштейна
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное и управляемое движение. Колесо имеет диаметр 100 мм и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим надежную работу при различных условиях эксплуатации. Беговая дорожка колеса изготовлена из литой резины черного цвета, а его корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает оптимальное соотношение между прочностью и легкостью. Общая высота опоры составляет 128 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 150 кг и динамической нагрузкой 75 кг при скорости движения 4 км/ч. Данная колесная опора предназначена для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции различного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больничном оборудовании, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Материал протектора колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и оптимальное распределение нагрузок. Общая высота изделия составляет 128 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 кг и динамическую нагрузку до 200 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, каретках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из полиамида с протектором, идентичным корпусу колеса, и установлено на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное присоединение к различным конструкциям и оборудованию. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок и интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 миллиметров выполнено из полиамида и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим плавное и бесшумное вращение. Материал беговой поверхности колеса идентичен материалу корпуса, что обеспечивает оптимальное сцепление и равномерный износ. Общая высота изделия составляет 128 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 400 килограммов и динамическую нагрузку до 200 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции и платформы. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение опоры при работе с грузами. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота устройства составляет 155 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и долговечность, при этом беговая дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных на полиамидном основании, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать ее в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотная колесная опора Alpha stainless предназначена для использования в различных промышленных и коммерческих приложениях, включая тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарную защиту и пожаротехническое оборудование, машиностроение и транспортное оборудование. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и надежное вращение под нагрузкой. Колесо диаметром 160 мм имеет беговую дорожку из полиамида, идентичного материалу корпуса колеса, и оборудовано роликовым игольчатым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и устойчивость к коррозии. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 800 кг и динамическую грузоподъемность 400 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать её в условиях интенсивной эксплуатации с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента и предназначена для надежного монтажа на различные конструкции. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 125 миллиметров имеет полиамидный корпус с беговой поверхностью, идентичной материалу колеса, и оснащено подшипником скольжения для плавного вращения. Общая высота изделия составляет 155 миллиметров. Опора обладает статической грузоподъемностью 500 килограммов и динамической грузоподъемностью 250 килограммов при скорости движения 4 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а также оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим минимальное трение и длительный срок службы. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой жесткости. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать изделие в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной для крепления, предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оборудован двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего надежное и плавное функционирование. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, оснащено подшипником скольжения для оптимальной производительности. Общая высота опоры составляет 135 мм, что обеспечивает компактность и удобство интеграции в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку 160 кг и динамическую нагрузку 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежность и долговечность при эксплуатации в условиях интенсивного использования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.