Пневматические колеса
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из полипропилена с роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия оси 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей надежное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 150 кг и динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях с соответствующими нагрузками.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированное колесо для кастора, предназначенное для использования в условиях, требующих надежной опоры и маневренности. Колесо имеет диаметр 400 мм и оснащено пневматической шиной с профилем блока шириной 100 мм, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности. Ступица колеса имеет длину 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 400 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 200 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и характеризуется надежной конструкцией с корпусом из листовой стали. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина беговой дорожки 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Беговая дорожка выполнена из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 150 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и представляет собой изделие с пневматической шиной профиль блока. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного вращения. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 400 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч составляет 200 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастера и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль линии. Диаметр колеса составляет 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица имеет длину 74 мм, а диаметр отверстия под ось равен 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность в эксплуатации. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 400 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч достигает 200 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль линии. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 400 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в мобильном оборудовании и промышленных тележках, требующих надежной опоры и маневренности.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из листовой стали с пневматической шиной профиль блока. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 200 кг при скорости движения 3 км/ч.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и характеризуется диаметром 200 мм при ширине беговой дорожки 50 мм. Беговая поверхность выполнена из пневматической шины с профилем линии, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Корпус колеса изготовлен из листовой стали, что гарантирует надежность и долговечность конструкции. Ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Грузоподъемность колеса составляет 150 кг в статическом режиме и 75 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Преимущества пневматических колес
Пневматические колеса спроектированы таким образом, чтобы обеспечить исключительную амортизацию и плавную подвижность даже на неровных или наружных поверхностях. Их заполненные воздухом шины амортизируют нагрузку от вибраций и ударов, защищая как товары, так и само оборудование. Ассортимент продукции TENTE включает различные профили (линейный и блочный профиль), центры колес (прессованная сталь или полипропилен) и варианты подшипников, отвечающие различным индивидуальным потребностям в мобильности. В то время как конструкция и форма профиля шины влияют на амортизацию и сцепление с дорогой, корпус колесика в равной степени определяет общую грузоподъемность, устойчивость и долговечность. Правильный выбор комбинации колес и картера обеспечивает бесперебойную работу, безопасность и стабильную производительность в любом приложении.
Пневматические колеса TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Превосходная амортизация — заполненные воздухом шины служат амортизатором, амортизируя удары и вибрацию, возникающие на неровной поверхности, порогах и открытых трассах. Это делает пневматические колеса отличным выбором для транспортировки грузов по пересеченной местности.
Движение с низким уровнем шума — мягкий и гибкий протектор снижает шум при качении и обеспечивает плавное движение даже по пересеченной местности. Таким образом, пневматические колеса обеспечивают более тихую рабочую среду.
Надежное сцепление на неровных поверхностях — благодаря наличию блочных или линейных рисунков протектора пневматические колеса обеспечивают надежное сцепление с гравием, дорожками на открытом воздухе и неровным полом. Это улучшает управляемость и курсовую устойчивость в сложных условиях.
Защита полов и оборудования — мягкая шина распределяет нагрузку по большему участку контакта, снижая точечное давление и сводя к минимуму повреждение пола. Снижение ударных сил также снижает износ рабочих рам, арматуры и перевозимых грузов.
Типы пневматических колес
Пневматические колеса TENTE предлагаются с различными профилями и центрами в соответствии с вашим сценарием использования. Типичные варианты включают шины с рифленым профилем или блочным профилем на штампованных стальных или полипропиленовых центрах и роликовых подшипниках, а также версии с прецизионными шарикоподшипниками для снижения сил толкания и тяги. Сопряжение каждого колеса с соответствующим корпусом ролика обеспечивает необходимую грузоподъемность, стабильность и долговечность при ежедневной эксплуатации.
Пневматические колеса с профилем Rip-Profile
Пневматические колеса с профилем RIP-Profile предназначены для плавного и прямого качения по твердым поверхностям, таким как бетон, асфальт и асфальтированные дорожки. Разрывы действуют как направляющие, удерживающие колесо в том месте, куда вы его направляете, поэтому приложения можно легко перемещать и удерживать курс с меньшими усилиями, независимо от того, толкаете ли вы его или буксируете. Наше портфолио включает в себя множество конфигураций — различные размеры, материалы корпуса колес и подшипники. Наши пневматические колеса с прочными пневматическими шинами TENTE Puretech с рифленым профилем доступны с диаметром колес 200 мм или 400 мм. Наши варианты диаметром 200 мм обеспечивают грузоподъемность 75 кг на колесо, а варианты диаметром 400 мм способны выдерживать нагрузку до 250 кг на колесо.
Пневматические колеса с блок-профилем
Пневматические колеса с блочным профилем разработаны для обеспечения высокого сцепления и устойчивости на неровных, мягких или наружных поверхностях. Выраженный рисунок протектора сцепляется с такими поверхностями, как гравий, трава и неровные дорожки, обеспечивая надежное сцепление во время стартов, остановок и поворотов под нагрузкой. Наполненная воздухом шина смягчает неровности и неровности, защищая нагрузку и повышая комфорт при управлении. Наши пневматические колеса с прочными пневматическими шинами TENTE Puretech с блочным профилем доступны с диаметром колес 260 мм и 300 мм. В зависимости от конфигурации эти пневматические колеса могут выдерживать нагрузку от 150 кг до 200 кг каждое. Одним из представителей этого типа пневматических колес является наша серия колес PQO. Он оснащен центром колеса из полипропилена в сочетании с подшипником скольжения и может быть сконфигурирован с различными диаметрами осевых отверстий, длинами ступиц и характеристиками слоя.
Области применения пневматических колес
Пневматические колеса выбирают везде, где требуется амортизация, шумоподавление и плавное перемещение по неровной поверхности. Наполненные воздухом шины амортизируют удары и вибрацию, защищая как груз, так и оборудование. В большинстве случаев для обеспечения оптимальной грузоподъемности, поперечной устойчивости и срока службы колесо необходимо использовать в паре с соответствующим корпусом ролика, соответствующим нагрузке, условиям окружающей среды и условиям эксплуатации. В промышленных условиях пневматические колеса используются в таких областях применения, как оборудование для утилизации отходов, контейнерные конструкции, станкостроительные инструменты и многое другое, обеспечивая надежное перемещение по открытым дворам, погрузочным площадкам и неровным полам. Их превосходное поглощение вибраций также делает их обычным выбором для производителей керамики и стекла, где с деликатными товарами необходимо обращаться бережно. Например, в логистике они помогают обеспечить бесперебойную работу рулонных поддонов и тележек, рулонных клеток и почтовых логистических систем.