- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
-
Колеса по грузоподъемности
Колеса по грузоподъемности
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 75 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, характеристики которого требуют уточнения у производителя. Данное колесо идеально подходит для применения в мебельной промышленности, логистических системах и других областях, где требуется надежная и долговечная система передвижения грузов.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 90 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1600 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 640 кг при скорости движения 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с учетом требуемых параметров нагрузки и скорости.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в качестве тела колеса поворотного ролика и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1000 кг и динамическую грузоподъемность 500 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала. Данное изделие оптимально подходит для применения в промышленных и коммерческих тележках, платформах и других мобильных устройствах, требующих надежной опоры и плавного хода.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 60 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1100 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и стабильность характеристик при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 75 мм с шириной беговой дорожки 80 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, характеристики которого требуют уточнения у производителя.
Колесо 78 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 78 мм с шириной беговой дорожки 78 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1400 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 840 кг при скорости движения 6 км/ч или 700 кг при скорости 4 км/ч. Материал корпуса колеса не определен в технических характеристиках. Данное колесо обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации и предназначено для профессионального применения.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 80 мм с шириной беговой дорожки 62 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность конструкции при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 80 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 80 мм с шириной беговой дорожки 75 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, характеристики которого определяются конкретным применением. Данное колесо идеально подходит для промышленного оборудования, требующего высокой надежности и грузоподъемности.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 62 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1200 кг и динамическую грузоподъемность 600 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 68 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1400 кг и динамическую грузоподъемность 700 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность конструкции при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастера и характеризуется диаметром 82 мм с шириной беговой дорожки 100 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в качестве тела колеса поворотного колесика и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 55 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1100 кг и динамическую грузоподъемность 550 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из неопределенного материала, обеспечивающего необходимую прочность и устойчивость к нагрузкам при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса (ролика) и характеризуется диаметром 85 мм с шириной беговой дорожки 80 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 1600 кг и динамическую грузоподъемность 800 кг при скорости движения до 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, характеристики которого требуют уточнения у производителя. Данное колесо идеально подходит для применения в промышленных тележках, платформах и других мобильных конструкциях, требующих высокой надежности и грузоподъемности.
Колесо 100 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в качестве тела колеса поворотного колесика и характеризуется диаметром 100 мм. Беговая дорожка выполнена из мягкого полипропилена шириной 40 мм, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность при эксплуатации. Корпус колеса изготовлен из неопределенного материала. Изделие рассчитано на статическую нагрузку до 1000 кг и динамическую нагрузку до 500 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 82 мм при ширине беговой дорожки 96 мм. Беговая поверхность изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую нагрузку до 1500 кг и динамическую нагрузку до 750 кг при скорости движения 3 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и надежность конструкции при эксплуатации в различных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в составе поворотного колеса тележки и характеризуется диаметром 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм. Беговая дорожка изготовлена из мягкого полипропилена, обеспечивающего надежное сцепление и плавное движение. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения до 4 км/ч. Корпус колеса выполнен из материала, обеспечивающего долговечность и стабильность характеристик при эксплуатации.
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой колесный узел для кастора, предназначенный для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках. Колесо имеет диаметр 200 мм и ширину протектора 75 мм. Корпус изготовлен из стали, железа, а протектор выполнен из эластичных черных вулканизированных шин. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 6 км/ч или 600 кг при скорости 4 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech предназначено для использования в роликовых кассах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из термопластичной резины. Корпус выполнен из полипропилена и оснащен роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Ступица колеса имеет длину 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Грузоподъемность колеса составляет 200 кг в статическом режиме и 100 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 32 мм. Ступица колеса имеет длину 35,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм, обеспечивая надежное крепление к кастор-узлу. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает плавное движение и минимизирует шум. Корпус выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим долговечность и надежность работы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, каретинг-тележках, контейнерном строительстве, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, профессиональных уборочных тележках, роликовых клетках, строительных лесах, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент с диаметром 150 мм и шириной беговой дорожки 32 мм. Ступица колеса имеет длину 35,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из цинкового литого материала, что гарантирует устойчивость к коррозии и механическим воздействиям. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных уборочных тележках, роликовых клетках, строительных лесах, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность работы. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech диаметром 100 мм с шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм имеет отверстие под ось диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины без следов и роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая - 75 кг при скорости 4 км/ч. Применяется для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech диаметром 80 мм предназначено для использования в роликовых клетках, торговой мебели и витринах. Ширина протектора составляет 34 мм, длина ступицы 44,4 мм, диаметр отверстия под ось 12,1 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал протектора идентичен корпусу колеса, используется подшипник скольжения. Статическая грузоподъемность достигает 250 кг, динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения до 4 км/ч.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами, изготовлено из полипропилена и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 34 мм, материал которой идентичен корпусу. Ступица колеса обладает длиной 44,4 мм, а отверстие под ось составляет 12 мм в диаметре. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 250 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации благодаря прочной конструкции и качественным подшипникам.