- Главная
- Ролики и колёса
- Аксессуары для решений мобильности
-
Защита ног для колесных опор
Защита ног для колесных опор
Принадлежность
Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и предотвращения повреждений опорных элементов кастеров при их эксплуатации в различных условиях. Данное изделие обеспечивает надежную защиту от механических воздействий, истирания и контакта с агрессивными средами. Принадлежность имеет массу 0,54 кг, что позволяет устанавливать ее на кастеры стандартных размеров без значительного увеличения общего веса конструкции. Материал изготовления обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при интенсивной эксплуатации.
Принадлежность
Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и усиления конструкции опорных элементов мебели и оборудования. Данное изделие имеет массу 0,67 кг и обеспечивает надежную защиту поверхностей от повреждений, царапин и износа при эксплуатации. Принадлежность характеризуется прочной конструкцией, обеспечивающей долговечность и стабильность работы. Применение защиты для ног рекомендуется для различных типов кастеров и опорных систем, где требуется повышенная защита и амортизация нагрузок.
Принадлежность
Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты и усиления конструкции опорных элементов мебели и оборудования. Данный аксессуар обеспечивает надежную защиту поверхностей от повреждений, царапин и износа, возникающих при эксплуатации. Изделие характеризуется массой 0,75 кг, что обеспечивает оптимальное соотношение между прочностью и легкостью установки. Защита предназначена для монтажа на ножки мебели и кастеры, обеспечивая долговечность и сохранение эстетического вида изделий. Применение данной принадлежности рекомендуется в условиях интенсивной эксплуатации и высоких требований к защите напольных покрытий.
Принадлежность
Защита для ног является принадлежностью, предназначенной для защиты опорной поверхности и предотвращения повреждений при использовании кастеров. Данная принадлежность обеспечивает надежную защиту полов и других поверхностей от царапин, потертостей и механических воздействий, которые могут возникнуть при перемещении мебели или оборудования на колесах. Вес изделия составляет 0 кг, что указывает на его легкую конструкцию и удобство в установке. Защита для ног совместима с различными типами кастеров и может быть легко смонтирована без специальных инструментов, обеспечивая долговечную защиту и сохранение эстетического вида поверхностей.