Колесные опоры со стержнем
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий, а кронусный шарикоподшипник гарантирует долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, что предотвращает повреждение напольных покрытий. Колесо установлено на кронусном шарикоподшипнике для долговечной и бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет основание из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотная колесная опора с тормозом колеса Agila оснащена стержнем с кольцом для захвата, с воротником для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 50 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 80 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения, диаметр колеса составляет 100 мм. Общая высота конструкции 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное Колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет основание из листовой стали и протектор из литой резины без следов, установленное на кронусном шарикоподшипнике для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из листовой стали с протектором из литой резины без следов и установлено на кронусном шарикоподшипнике. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецизионный шарикоподшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из термопластичной резины, установленный на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для бесшумного хода и долговечности. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Колесная опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 100 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и использует систему поворота с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора с тормозом направления Agila представляет собой высокофункциональное устройство, предназначенное для профессионального применения в медицинских и коммерческих учреждениях. Крепление осуществляется посредством цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен двумя гонками с мячом для плавного поворота, что гарантирует легкость маневрирования и долговечность конструкции. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины и полипропиленовый корпус, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Подшипник представляет собой прецизионный шариковый механизм, обеспечивающий плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 188 миллиметров, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели и оборудования. Статическая грузоподъёмность достигает 200 килограммов, а динамическая грузоподъёмность составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная опора идеально подходит для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 138 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 163 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглого сечения, который обеспечивает надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из среднего стального листа с двумя гонками с мячом, что гарантирует плавное и долговечное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм имеет протектор из термопластичной резины и полипропиленовый корпус, обеспечивающие оптимальное сцепление и износостойкость. Подвижная часть оснащена прецизионным шариковым подшипником, который обеспечивает минимальное трение и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 163 мм, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции. Статическая грузоподъёмность достигает 200 кг, а динамическая грузоподъёмность составляет 100 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах, обеспечивая надежную поддержку и маневренность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение на 360°. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для бесшумного хода. Общая высота конструкции составляет 188 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Преимущества стержневых роликов
Колесики со стержневым фитингом — это компактное и универсальное мобильное решение, предназначенное для мебели, медицинского оборудования и легкой промышленности. Их крепление на стержне обеспечивает быструю и надежную установку, что делает их отличным выбором, когда пространство ограничено или предпочтительно незаметное соединение. Благодаря опциям поворотного, стационарного и тормозного исполнений, а также различным материалам и диаметрам колес, ролики штоковых фитингов можно адаптировать к конкретным нагрузкам, полу и экологическим требованиям.
Колесики TENTE со стержневым фитингом обладают рядом преимуществ:
Компактный и компактный дизайн: стержень позволяет устанавливать его без большой пластины или вилки, что делает эти ролики идеальными для приложений с ограниченным пространством или требованиями к элегантному дизайну.
Быстрая и надежная установка — их можно точно прикрепить к подготовленным точкам крепления, обеспечивая надежное крепление и устойчивость конструкции без необходимости использования дополнительных монтажных компонентов.
Простота замены и обслуживания: штоковые ролики можно откручивать и заменять по отдельности без демонтажа других компонентов, что позволяет сократить время простоя.
Типы стержневых роликов
Колесики для стержневых фитингов доступны в широком спектре конструкций, отвечающих требованиям промышленного, медицинского и мебельного применения. В зависимости от типа они могут обеспечивать легкую маневренность, устойчивость на прямой линии, надежную блокировку, возможность стирки, электропроводность и многое другое. От поворотных и фиксированных роликов до тормозных и низкопрофильных версий — каждый тип разработан с учетом особых преимуществ в управляемости и безопасности, а также обеспечивает надежную мобильность в различных областях применения и средах. Ниже приведены распространенные ролики для стержневых фитингов и их преимущества:
Колесики с поворотным стержнем
Поворотная колесика со штоком обеспечивает полный поворот на 360°, что позволяет приложениям плавно менять направление и легко перемещаться в ограниченном пространстве. Стержневой фитинг обеспечивает надежное и компактное соединение, обеспечивающее незаметное и стабильное крепление. Этот тип ролика широко используется в мебели, такой как офисные кресла и мультимедийная мебель, или в медицинских целях, таких как лечебные кресла, больничные койки и подъемники для пациентов, где важны точное перемещение, легкое перемещение и лаконичный дизайн.
Колесики с фиксированным стержнем
Стержневые ролики обеспечивают надежное прямолинейное перемещение, что делает их идеальными для применений по управляемой или предсказуемой траектории. В сочетании с роликами с поворотным штоком они обеспечивают сбалансированную конструкцию, обеспечивающую устойчивость и маневренность. Эта комбинация позволяет приложениям в нужный момент отслеживать ситуацию и при этом легко перемещать, что делает ее очень практичным решением для розничной торговли и медицинской мобильности.
Стержневые ролики с тормозом
Колесики с тормозным штоком сочетают в себе гибкую мобильность с безопасностью и управляемостью. При необходимости их можно свободно перемещать и фиксировать на месте для надежного стационарного использования, что помогает предотвратить непреднамеренное качение во время погрузки, разгрузки, транспортировки товаров или пациентов. Такая конструкция не только повышает безопасность, но и сохраняет чистый внешний вид приложений, в которых видимое аппаратное обеспечение должно оставаться минимальным. Встроенные запорные механизмы на роликах с фитингами штока особенно важны в медицинских условиях, где безопасность пациентов имеет первостепенное значение.
Области применения колесиков со стержневым фитингом
Колесики со стержнем широко используются в мебели, здравоохранении и легкой промышленности, где важны компактное крепление, чистый дизайн и гибкая мобильность. Одноточечный фитинг позволяет сэкономить место при установке, поэтому эти ролики являются предпочтительным выбором для применений с ограниченными монтажными поверхностями или там, где внешний вид имеет ключевое значение. В медицинских учреждениях стержневые ролики используются на подъемниках для пациентов, лечебных креслах, прикроватных тумбочках и больничных кроватях, обеспечивая плавную мобильность и надежную устойчивость. Их компактное и надежное крепление обеспечивает безопасное перемещение медицинских устройств при сохранении чистой и незаметной конструкции, обеспечивающей гигиену и ежедневное использование. В мебели и мобильных приложениях эти ролики обычно используются для таких приложений, как офисные кресла, мультимедийная мебель и небольшие мобильные дисплеи. Крепление к стержню упрощает как сборку, так и замену, сохраняя при этом незаметность крепления, обеспечивая эстетически чистую отделку, дополняющую современный дизайн мебели. В условиях легкой промышленности стержневые ролики обычно используются на рулонных поддонах и тележках, профессиональных уборочных тележках и шкафах для инструментов, где требуются гибкость, надежная прокатка и быстрое техническое обслуживание.