- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу протектора
-
Колесные опоры с пневматическим колесом
Колесные опоры с пневматическим колесом
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительный узел, предназначенный для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию к несущим конструкциям. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и управляемое вращение опоры. Колесо диаметром 200 мм имеет пневматическую шину с профилем линии и установлено на роликовом игольчатом подшипнике, обеспечивающем долговечность и надежность при эксплуатации. Диск колеса выполнен из листовой стали, что гарантирует прочность и устойчивость к нагрузкам. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 кг и динамическую нагрузку до 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное изделие применяется в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное устройство для транспортировки грузов, оснащенное прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, обеспечивающего высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 200 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, который обеспечивает плавное и бесшумное вращение, а также надежную поддержку нагрузок. Беговая поверхность колеса выполнена из пневматической шины с профилем линии, что обеспечивает отличное сцепление с полом и амортизацию при движении по неровным поверхностям. Тело колеса изготовлено из листовой стали, гарантирующей устойчивость к деформациям и износу. Общая высота опоры составляет 240 мм, что позволяет легко интегрировать устройство в различные конструкции мебели и оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых предметов в неподвижном состоянии. При динамической нагрузке устройство выдерживает вес до 75 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает его идеальным решением для мобильных конструкций и передвижного оборудования.
Преимущества пневматических роликов
Пневматическая конструкция колесиков обеспечивает исключительную амортизацию и плавную подвижность даже на неровных или наружных поверхностях. Их заполненные воздухом шины амортизируют грузы от вибраций и ударов, защищая как перевозимые грузы, так и само оборудование. Это делает их отличным выбором для приложений, где ключевыми факторами являются комфорт, безопасность при нагрузке и снижение шума.
Пневматические ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Превосходная амортизация — Колесная опора с пневматическими колесами использует заполненные воздухом шины для амортизации нагрузки от ударов и вибраций. Это идеальное решение для транспортировки деликатных грузов или чувствительного оборудования по неровным или наружным поверхностям.
Плавная и бесшумная работа: мягкий и гибкий протектор снижает шум при качении и обеспечивает плавное движение даже по пересеченной местности. Это делает пневматические ролики подходящими для использования в чувствительных к шуму средах и для использования на смешанных поверхностях.
Отличное сцепление на неровных поверхностях. Благодаря блочным или ребристым профилям протектора пневматические ролики обеспечивают надежное сцепление с дорожками, гравием или неровным полом. Это обеспечивает стабильное и контролируемое управление даже в сложных условиях.
Защита полов и оборудования. Мягкий материал шин помогает минимизировать ударные силы, защищая как перевозимые предметы, так и поверхности, по которым они перемещаются. Они также распределяют вес по большей площади и оказывают меньшее давление на пол. Это предотвращает повреждение полов и снижает износ погрузочно-разгрузочного оборудования.
Типы пневматических роликов
Колесные ролики с пневматическим колесом доступны в поворотном и стационарном исполнении с линейным или блочным профилем протектора, каждое из которых разработано с учетом конкретных требований к мобильности и поверхности. Ниже приведены различные типы пневматических роликов и их основные преимущества:
Пневматические ролики с блочным профилем
Пневматические ролики блочного профиля обеспечивают максимальное сцепление и устойчивость на неровных, мягких или наружных поверхностях. Их конструкция протектора обеспечивает надежное сцепление при перемещении по гравию, траве или неровной поверхности, снижая риск скольжения под нагрузкой. Они обычно используются в таких областях, как оборудование для утилизации отходов, строительство контейнеров и многое другое, где важно безопасное перемещение по открытым или грунтовым поверхностям. Наша Alpha доступна в комплекте с пневматическим колесом диаметром 260 мм с блочным профилем. Благодаря поворотному корпусу из стального листа этот ролик способен выдерживать статические нагрузки до 300 кг и нагрузки до 150 кг со скоростью 4 км/ч.
Пневматические ролики с линейным профилем
Пневматические ролики линейного профиля оптимизированы для плавного качения и курсовой устойчивости. Ребристый протектор снижает сопротивление качению, облегчая толкание или буксировку оборудования по твердым наружным поверхностям, таким как асфальтированные дорожки, асфальт или бетон. Эти ролики обычно используются в розничной логистике и складских помещениях, обеспечивая эффективное перемещение грузов по смешанным промышленным поверхностям. Наша Alpha доступна с пневматическим колесом диаметром 200 мм с линейным профилем. Благодаря использованию поворотного стального листа или стационарного корпуса этот ролик способен выдерживать статические нагрузки до 150 кг и нагрузки до 75 кг со скоростью 4 км/ч.
Пневматические фиксированные ролики
Стационарные пневматические ролики обеспечивают прямолинейное движение и устойчивость, что делает их незаменимым выбором для тяжелых грузов или оборудования, которое должно перемещаться по предсказуемой траектории. В сочетании с поворотными роликами на противоположном конце тележки или оборудования они представляют собой надежную комбинацию для управляемой транспортировки. Наша Alpha доступна в стационарном корпусе из стального листа с пневматическим колесом диаметром 200 мм с линейным профилем.
Пневматические поворотные ролики
Поворотные пневматические ролики обеспечивают отличную маневренность, позволяя приложениям перемещаться в труднодоступных местах и плавно менять направление даже на пересеченной местности. Их заполненные воздухом шины поглощают удары и вибрации, защищая чувствительные грузы во время погрузочно-разгрузочных работ. Они обычно используются в рулонных клетках, системах почтовой логистики и передвижном наружном оборудовании. Наша Alpha поставляется с поворотным корпусом из листового металла с линейным или блочным пневматическим колесом.
Области применения пневматических роликов
Пневматическая опора с пневматическим колесом используется везде, где требуется амортизация, шумоподавление и плавная мобильность по неровной местности. Их заполненные воздухом шины защищают чувствительные грузы и оборудование, что делает их особенно ценными для промышленного и логистического применения. В промышленных условиях пневматические ролики устанавливаются на оборудование для утилизации отходов, контейнерные конструкции, станкостроительные инструменты и многое другое, обеспечивая надежную транспортировку по открытым дворам и по неровным полам. Их вибропоглощающие свойства также делают их подходящими для производителей керамики и стекла, где деликатные товары необходимо обрабатывать осторожно. В логистике пневматические ролики обеспечивают бесперебойную транспортировку рулонных поддонов и тележек, рулонных клеток и систем почтовой логистики, обеспечивая безопасное и эффективное перемещение материалов по складам, погрузочным докам и открытым транспортным зонам.