Колесные опоры с полипропиленом
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina представляет собой высококачественное решение для мобильности различных объектов, оснащенное стержнем с кольцом для захвата и воротником в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из прочного полипропилена и оборудован поворотным стержневым подшипником, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, что предотвращает накопление статического электричества. Подшипник скольжения с трубчатой проставкой гарантирует надежную работу механизма. Общая высота конструкции составляет 61 мм. Изделие идеально подходит для применения в прикроватных тумбочках, различной мебели, медиа-мебели, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая легкость перемещения и долговечность эксплуатации.
Индивидуальное решение 50 mm
Индивидуальное решение Glide представляет собой специализированное колесо с уникальными техническими характеристиками. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из высококачественного полипропилена и оборудован поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет полипропиленовый корпус диаметром 50 мм, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. Подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с трубчатой проставкой для оптимального распределения нагрузки. Общая высота конструкции составляет 33 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает данное решение идеальным для легких транспортных задач.
Индивидуальное решение 50 mm
Индивидуальное решение Glide представляет собой специализированное колесо с уникальными техническими характеристиками. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата, оснащенного воротником для надежной фиксации. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован поворотным стержневым механизмом, обеспечивающим плавное вращение конструкции. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, а подшипниковый узел представлен подшипником скольжения с трубчатой проставкой, что гарантирует долговечность и бесшумную работу. Диаметр колеса составляет 50 мм, общая высота конструкции равна 33 мм, что делает данное решение компактным и универсальным для различных применений в промышленности и специализированном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотная колесная опора Linea light предназначена для использования в медицинском оборудовании и мебели, оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к различным конструкциям. Корпус изготовлен из электропроводного полипропилена, что обеспечивает антистатические свойства и устойчивость к химическим воздействиям, а поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного подшипника, позволяющего осуществлять полный диапазон движений. Колесо диаметром 75 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Общая высота опоры составляет 75,5 миллиметра, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 120 килограммов и динамическую нагрузку до 60 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает её идеальной для тележек анестезии, прикроватных тумбочек, медицинских сканеров, каталок для кейтеринга, компьютеров на колесах, тележек диализа, офисной и медицинской мебели, а также профессиональных уборочных тележек.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотный колесная опора прерывистый тормоз Lumina представляет собой высокотехнологичное решение для мобильности различных объектов. Крепление выполнено в виде стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником для плавного вращения. Колесо имеет корпус из электропроводного полипропилена, протектор идентичен материалу корпуса колеса, установлен подшипник скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 61 мм. Данная колесная опора предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисных креслах и офисной мебели, обеспечивая надежную мобильность и функциональность в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Mono оснащена глухим отверстием для фитинга B10, обеспечивающим надежное крепление к оборудованию. Корпус изготовлен из полипропилена и оборудован стержневым поворотным механизмом для обеспечения маневренности. Колесо имеет полипропиленовый корпус с протектором из термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения с проставкой трубой, диаметр колеса составляет 50 мм. Общая высота конструкции равна 72 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 60 кг. Изделие предназначено для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также тележках для ухода за пациентами.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с глухое отверстие для фитинга B10. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен стержень, поворотный механизмом, обеспечивающим плавное вращение на 360 градусов. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичная резина, установленное на подшипник скольжения с проставка трубой для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 72 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 30 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 60 кг. Изделие идеально подходит для прикроватные тумбочки, мебель для медиа, дома престарелых и пансионаты, тележки для ухода за пациентами, обеспечивая бесшумное и плавное перемещение в медицинских и бытовых условиях.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Mono предназначена для использования в прикроватных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также в тележках для ухода за пациентами. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет полипропиленовый обод и беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающие плавное движение и долговечность. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает надежное вращение колеса с минимальным трением. Общая высота опоры составляет 72 миллиметра, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъёмность опоры достигает 60 килограммов, а динамическая грузоподъёмность составляет 30 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает безопасное использование в медицинских и бытовых приложениях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Поворотное колесная опора с тормоз колеса Mono представляет собой специализированный компонент, предназначенный для применения в прикровательных тумбочках, мебели для медиа, домах престарелых и пансионатах, а также в тележках для ухода за пациентами. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена, что гарантирует легкость и химическую стойкость, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения маневренности. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет протектор из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и долговечность, при этом ступица выполнена из полипропилена. Подшипник скольжения с простановкой трубой обеспечивает плавное вращение и минимальное трение. Общая высота опоры составляет 72 миллиметра, что позволяет интегрировать её в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъёмность достигает 60 килограммов, обеспечивая надежную поддержку при неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъёмность составляет 30 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что делает данное колесо идеальным решением для медицинского и бытового оборудования, требующего надежности и безопасности.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное Колесная опора Linea light оснащена глухим отверстием для фитинга B10 для надежного крепления. Корпус изготовлен из полипропилена с поворотным механизмом на основе стержня. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения с проставкой трубой для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 75,5 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 60 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 120 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования, включая тележки для анестезии, прикроватные тумбочки, диагностические аппараты, офисную мебель, системы ухода за пациентами и профессиональные тележки различного назначения.
Поворотное Колесная опора 42 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим колесу свободно вращаться в горизонтальной плоскости, что обеспечивает полную маневренность при перемещении мебели и оборудования. Колесо диаметром 42 миллиметра имеет беговую поверхность, идентичную материалу корпуса, и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Общая высота конструкции составляет 49 миллиметров, что позволяет интегрировать опору в различные конструкции мебели без значительного увеличения габаритов. Статическая грузоподъемность достигает 60 килограммов, обеспечивая надежную поддержку тяжелых предметов в неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 30 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора идеально подходит для приковальных тумбочек, стандартной мебели, медиа-мебели и офисной мебели, обеспечивая долговечность и надежность в условиях повседневного использования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора, предназначенная для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее прочное и стабильное соединение с несущей конструкцией. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной маневренности в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую поверхность, идентичную материалу корпуса, что гарантирует однородность конструкции и оптимальное распределение нагрузок. Беговая дорожка колеса оборудована подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и бесшумное вращение. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать ее в компактные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, универсальной мебели, мебели для медиа-систем и офисной мебели, где требуется сочетание надежности, маневренности и эстетичного внешнего вида.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina предназначена для использования в приставных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется через глухое отверстие для фитинга B10, обеспечивающее надежную фиксацию конструкции. Корпус опоры изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим легко менять направление движения мебели. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Ступица колеса выполнена из полипропилена, а подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает долговечность и надежность работы. Общая высота опоры составляет 56 миллиметров, что позволяет легко интегрировать её в различные конструкции мебели. Статическая грузоподъёмность опоры достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку тяжелых предметов мебели. Динамическая грузоподъёмность составляет 40 килограммов при скорости движения до 3 километров в час, что гарантирует безопасное и плавное перемещение мебели по полу.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Изделие комплектуется стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус опоры изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии. Поворотный механизм реализован на основе стержня поворотного типа, позволяющего свободно ориентировать опору в горизонтальной плоскости. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Общая высота опоры составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать её в компактные мебельные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina применяется в прикровательных тумбочках, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах, обеспечивая надежную и удобную мобильность мебельных изделий.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена, что гарантирует легкость и химическую стойкость, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной мобильности мебельного изделия. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей оптимальное сцепление и плавное движение по различным поверхностям, при этом основание колеса выполнено из полипропилена. Подшипник скольжения с простановкой трубой обеспечивает долговечность и бесшумную работу механизма поворота. Общая высота конструкции составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать опору в различные типы мебельных конструкций. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 80 килограммов, обеспечивая надежную поддержку мебели при неподвижном состоянии, тогда как динамическая грузоподъемность составляет 40 килограммов при скорости движения до 3 километров в час, что делает данную опору идеальным решением для мобильной мебели с умеренными требованиями к нагрузке.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высокофункциональный компонент, предназначенный для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу, и оснащен поворотным стержнем для обеспечения полной мобильности. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку, идентичную материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и оптимальное распределение нагрузки. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение и минимизирует трение при эксплуатации. Общая высота изделия составляет 61 миллиметр, что позволяет легко интегрировать его в различные конструкции мебели. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и маневренности. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником, позволяющим свободное вращение опоры на 360 градусов. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет корпус из электропроводного полипропилена и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей плавное и долговечное движение. Беговая поверхность колеса изготовлена из материала, идентичного материалу корпуса колеса, что гарантирует однородность конструкции и оптимальные характеристики износостойкости. Общая высота опоры составляет 61 миллиметр, что позволяет компактно интегрировать её в различные конструкции мебели. Опора обладает статической грузоподъёмностью 80 килограммов и динамической грузоподъёмностью 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикровательных тумбочек, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, обеспечивая надежную поддержку и удобство использования.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina представляет собой поворотную колесную опору с прерывистым тормозом, предназначенную для использования в мебели и офисном оборудовании. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию на мебельных конструкциях. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии, а поворотный механизм реализован на основе поворотного стержня, также выполненного из полипропилена. Колесо диаметром 50 миллиметров оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой и имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям. Общая высота опоры составляет 61 миллиметр, что позволяет интегрировать её в компактные мебельные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina идеально подходит для прикроватных тумбочек, мебели для медиа, офисной мебели и офисных кресел, обеспечивая надежность и удобство использования.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в приковальных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию в конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободно ориентировать опору в нужном направлении. Колесо диаметром 50 мм имеет полипропиленовый обод, материал протектора идентичен материалу корпуса, что обеспечивает однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипник скольжения с простой трубной прокладкой обеспечивает плавное вращение колеса и долговечность узла. Общая высота опоры составляет 61 мм, что позволяет интегрировать её в компактные конструкции мебели. Грузоподъёмность в статическом режиме достигает 80 кг, в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч составляет 40 кг, что соответствует требованиям стандартного офисного и бытового применения.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высокофункциональный компонент, предназначенный для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, что позволяет обеспечить полную мобильность и маневренность мебельного изделия. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет подшипник скольжения с простановкой трубой и беговую поверхность, идентичную материалу корпуса, то есть выполненную из полипропилена, что гарантирует долговечность и устойчивость к износу. Общая высота конструкции составляет 61 миллиметр, что обеспечивает компактность и удобство интеграции в различные мебельные системы. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 80 килограмм и динамической нагрузкой 40 килограмм при скорости движения 3 километра в час, что позволяет использовать данное колесо в условиях умеренной эксплуатации и обеспечивает надежность функционирования в течение длительного времени.
Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса 50 mm
Lumina представляет собой поворотное колесную опору с тормоз колеса, предназначенную для использования в приложениях, требующих надежной мобильности и управления движением. Фитинг изделия выполнен в виде глухого отверстия для фитинга B10, обеспечивающего надежное крепление к опорным конструкциям. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, также выполненным из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции и устойчивость к коррозии. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет беговую дорожку, идентичную материалу корпуса, и оборудовано подшипником скольжения с простой трубной прокладкой для обеспечения плавного вращения. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать его в компактные конструкции. Опора обладает статической грузоподъемностью 80 килограммов и динамической грузоподъемностью 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Lumina предназначена для применения в прикровательных тумбочках, мебели общего назначения, мебели для медиа и офисной мебели, где требуется надежное и управляемое перемещение.
Поворотное Колесная опора 50 mm
Поворотное колесная опора Lumina представляет собой высокофункциональный компонент, предназначенный для применения в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа и офисной мебели. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержнем, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 50 миллиметров имеет тело из полипропилена с беговой поверхностью, идентичной материалу корпуса колеса, и оборудовано подшипником скольжения с простой трубной прокладкой для обеспечения плавного хода. Общая высота изделия составляет 56 миллиметров, что позволяет интегрировать его в различные конструкции мебели. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 килограммов и динамической нагрузкой 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует надежную работу в условиях повседневного использования и обеспечивает долговечность конструкции при соблюдении рекомендуемых параметров эксплуатации.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Lumina — поворотная колесная опора с прерывистым тормозом предназначена для использования в прикровательных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Опора комплектуется стержнем с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающим надежное крепление к мебельным конструкциям. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость и химическую стойкость изделия. Поворотный стержень в корпусе выполнен также из полипропилена и позволяет осуществлять плавное вращение опоры. Колесо диаметром 50 мм оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой, обеспечивающей долговечность и бесшумность работы. Материал беговой дорожки колеса идентичен материалу корпуса и выполнен из полипропилена, что гарантирует совместимость и надежность конструкции. Общая высота опоры составляет 55 мм, что позволяет компактно интегрировать её в мебельные изделия. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования.
Поворотный Колесная опора Прерывистый тормоз 50 mm
Поворотная колесная опора Lumina с прерывистым тормозом предназначена для использования в приковатных тумбочках, мебели, мебели для медиа, офисной мебели и офисных креслах. Крепление осуществляется посредством стержня с кольцом для захвата и воротником, обеспечивающего надежную фиксацию в конструкции. Корпус изготовлен из полипропилена и оснащен поворотным стержневым подшипником, позволяющим свободное вращение опоры вокруг вертикальной оси. Колесо диаметром 50 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена с протектором, идентичным материалу корпуса колеса, и оснащено подшипником скольжения с простой трубной прокладкой для обеспечения плавного хода. Общая высота изделия составляет 55 мм, что позволяет легко интегрировать опору в различные конструкции мебели. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 80 кг и динамической нагрузкой 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивного использования. Конструкция изделия гарантирует долговечность и стабильность при эксплуатации в различных офисных и бытовых условиях.
Преимущества полипропиленовых роликов
Колесные опоры с полипропиленом сочетают в себе легкий корпус с плавными характеристиками качения, что делает их идеальными для применения в легких условиях эксплуатации. Благодаря прочной конструкции, изготовленной методом литья под давлением, они хорошо подходят для офисной мебели, витрин, медицинских тележек и небольшого оборудования. Низкий уровень шума и простота перемещения делают их универсальным решением для внутренних помещений.
Полипропиленовые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Легкая конструкция. Полипропиленовые ролики имеют легкий, но прочный корпус, что упрощает их установку и идеально подходит для применений, где минимальный вес является преимуществом. Это также обеспечивает плавное и легкое перемещение мебели и оборудования.
Гибкость дизайна. Колеса доступны в различных конструкциях, цветах и стилях крепления, что позволяет им гармонировать с мебелью и оборудованием, обеспечивая при этом надежную работу.
Легко чистится. Гладкая непористая поверхность полипропиленовых корпусов предотвращает накопление грязи и обеспечивает быструю и простую очистку, обеспечивая гигиену в таких местах, как розничная торговля.
Типы полипропиленовых роликов
Колесные опоры с полипропиленом доступны в различных исполнениях для удовлетворения потребностей легких применений — от офисной мебели до демонстрационного оборудования. Каждый тип разработан таким образом, чтобы сочетать легкую конструкцию с надежной производительностью и простотой перемещения. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полипропиленовых роликов и их основные преимущества:
Полипропиленовые ролики с тормозами
Эти ролики оснащены встроенным тормозом, который надежно фиксирует колесо на месте при необходимости. Они обеспечивают мобильность и устойчивость, что делает их идеальными для витрин или офисной мебели, где оборудование должно оставаться неподвижным во время использования или загрузки.
Полипропиленовые поворотные ролики
Эти ролики оснащены корпусом, вращающимся на 360°, что обеспечивает максимальную гибкость и удобство перемещения в любом направлении. Часто используемые на мебели или витринах розничной торговли, они обеспечивают легкую маневренность и при этом сохраняют легкую конструкцию.
Двухколесные полипропиленовые ролики
Двухколесные ролики оснащены двумя параллельными колесами в одном корпусе, которые равномерно распределяют вес и улучшают маневренность. Они идеально подходят для офисных стульев, офисной мебели и мультимедийной мебели, поскольку двухколесная конструкция обеспечивает плавное вращение с минимальными усилиями. Корпус из полипропилена имеет стильный внешний вид, а также долговечен и прост в обслуживании.
Области применения полипропиленовых роликов
Колесные опоры с полипропиленом — отличный выбор для мебели и розничной торговли, где важны легкая конструкция, гладкая прокатка и простота в обращении. В мебели они обычно используются на офисных стульях, передвижных шкафах и небольших предметах домашней или офисной мебели, что позволяет легко перемещать их без повреждения пола. Благодаря легкому корпусу они идеально подходят для мебели, которую необходимо часто перемещать, например, для модульных офисных систем или домашних хранилищ. В розничной торговле полипропиленовые ролики часто устанавливаются на торговое оборудование, витрины и рекламные блоки, обеспечивая гибкое позиционирование для адаптации к сезонной планировке или меняющимся потокам клиентов. Благодаря лаконичному дизайну и наличию различных цветов они идеально сочетаются с современной мебелью для розничной торговли, обеспечивая при этом плавное и надежное перемещение. Независимо от настроек, полипропиленовые ролики превосходно подходят для использования внутри помещений, где требуется легкая маневренность, конструкция, не требующая особого обслуживания, и легкий, но прочный корпус.