- Главная
- Промышленность
- Отрасль
- Аэрокосмическая промышленность и услуги
-
Авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов
Колеса и колесные опоры для оборудования аэропортов
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Блок привода 125 mm
E-Drive ultimate представляет собой электромобильное решение на кастерах, предназначенное для широкого спектра промышленных и медицинских применений. Изделие оснащено колесами диаметром 125 мм с эластичными шинами без следов, вулканизированными и установленными на полиамидные ободья, обеспечивающими надежное сцепление и минимальное повреждение поверхностей. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей стабильное и универсальное соединение. Привод реализован через электрический блок привода, интегрированный в конструкцию кастера. Продукт применяется в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании, медицинских тележках для анестезии и ухода за пациентами, автомобильной промышленности OEM, диагностическом оборудовании, производстве керамики и стекла, контейнеростроении, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, производственных платформах и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в различных промышленных приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 75 мм из литого полиуретана, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Данное изделие применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в различных промышленных приложениях. Диаметр колеса составляет 230 мм, что обеспечивает оптимальное соотношение между маневренностью и грузоподъемностью. Беговая дорожка выполнена из литого полиуретана шириной 82 мм, обеспечивая надежное сцепление и долговечность при работе на различных поверхностях. Данное колесо предназначено для применения в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в широком спектре промышленных приложений. Колесо имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 80 мм, выполненной из литого полиуретана, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность при эксплуатации. Данное изделие применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 80 мм и оснащено ступицей длиной 90 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, в то время как корпус выполнен из чугуна для повышенной прочности. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 3360 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 1400 кг при скорости 6 км/ч или 1680 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-ремонтных компаниях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 200 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 45 мм и оснащено корпусом из полипропилена, обеспечивающим надежность и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из вспененного полиуретана, что обеспечивает оптимальное сцепление и амортизацию. Ступица колеса имеет длину 53 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 140 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 95 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым протектором шириной 40 мм. Колесо имеет диаметр 95 мм с длиной ступицы 45 мм и отверстием оси диаметром 20 мм, обеспечивая надежное крепление и стабильную работу. Конструкция оснащена прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 800 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и характеризуется диаметром 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, в то время как корпус выполнен из алюминия для оптимального соотношения прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-разгрузочных операциях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 150 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Корпус изготовлен из алюминия, а беговая дорожка выполнена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 6 км/ч или 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из чугуна с беговой дорожкой из полиуретана литого. Колесо имеет диаметр 250 мм и ширину беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки. Ступица колеса имеет длину 62 мм, а отверстие под ось составляет 25 мм в диаметре. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и надежное вращение. Статическая грузоподъемность составляет 2880 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1200 кг при скорости 6 км/ч и 1440 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 82 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений, включая авиакосмическую промышленность, оборудование аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильную промышленность OEM, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, пожаротехническое оборудование, погрузочно-разгрузочные операции, тяжелые AGV-системы, машиностроение, почтово-логистические и производственные платформенные тележки. Колесо имеет диаметр 82 мм с шириной беговой дорожки 70 мм, длину ступицы 75 мм и диаметр отверстия оси 17 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, тело колеса выполнено из стали, а опора оснащена герметичным прецизионным шариковым подшипником. Колесо обладает статической грузоподъемностью 1400 кг и динамической грузоподъемностью 700 кг при скорости 3 км/ч, что позволяет использовать его в самых требовательных условиях эксплуатации.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 140 мм с шириной беговой дорожки 60 мм и оснащено литым полиуретановым протектором, обеспечивающим надежное сцепление и долговечность. Корпус изготовлен из чугуна, что гарантирует прочность и стабильность конструкции. Ступица колеса имеет длину 65 мм, а отверстие под ось составляет 12 мм в диаметре. Колесо оборудовано герметичным прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 160 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 40 мм и оснащено корпусом из полиамида, обеспечивающим надежность и долговечность. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана инъекционного типа, что гарантирует отличные эксплуатационные характеристики. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 6 км/ч или 350 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 75 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено ступицей длиной 50 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, а корпус выполнен из стали, что гарантирует прочность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 1100 кг, динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 140 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерах и представляет собой высокопроизводительный компонент, разработанный для широкого спектра промышленных применений, включая авиакосмическую промышленность, оборудование для аэропортов, системы AMR, автоматизированные шаттл-системы, автомобильное производство, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, противопожарное оборудование, тяжелые AGV-системы, машиностроение и логистические системы. Колесо имеет диаметр 140 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из литого полиуретана. Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает надежность и долговечность. Ступица колеса имеет длину 55 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 1260 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 630 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для требовательных промышленных приложений.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым протектором. Колесо имеет диаметр 85 мм при ширине протектора 90 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а отверстие под ось составляет 17 мм в диаметре, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастор-систем. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым беговым слоем шириной 85 мм. Колесо имеет диаметр 85 мм и оснащено ступицей длиной 90 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Конструкция предусматривает герметичный прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 640 кг при скорости 6 км/ч или 800 кг при скорости 4 км/ч. Колесо предназначено для применения в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочных и ремонтных компаниях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Колесо 85 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и представляет собой высокопроизводительный компонент, изготовленный из стали с литым полиуретановым протектором шириной 80 мм. Колесо имеет диаметр 85 мм с длиной ступицы 85 мм и отверстием оси диаметром 12 мм, обеспечивая надежное крепление к кастерному узлу. Компонент оснащен герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и плавность вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения до 3 км/ч. Колесо применяется в авиакосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и производственных платформенных тележках.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и каталок, применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 260 мм с шириной беговой дорожки 75 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая поверхность выполнена из вспененного полиуретана. Ступица колеса имеет длину 74 мм с диаметром отверстия под ось 20 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и кастеров в различных промышленных применениях, включая аэрокосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильное производство, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, машиностроение, производственные и платформенные тележки, строительные леса, инструментальные шкафы, оборудование для утилизации отходов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 260 мм с шириной беговой дорожки 75 мм и оснащено корпусом из полипропилена и беговой поверхностью из вспененного полиуретана. Ступица колеса имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу. Грузоподъемность колеса составляет 150 кг в статическом режиме и 75 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор каретки и характеризуется диаметром 389 мм с шириной беговой дорожки 85 мм. Ступица колеса имеет длину 74 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Конструкция колеса выполнена из полипропилена, а беговая дорожка изготовлена из вспененного полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Грузоподъемность колеса составляет 150 кг в статическом режиме и 75 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и кастеров в различных промышленных приложениях, включая аэрокосмическую промышленность и оборудование для аэропортов, автомобильное производство, производство керамики и стекла, строительство контейнеров, машиностроение, производственные и платформенные тележки, строительные леса, инструментальные шкафы, оборудование для утилизации отходов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 389 мм с шириной беговой дорожки 85 мм и оснащено корпусом из полипропилена и беговой дорожкой из вспененного полиуретана. Ступица колеса имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 75 кг, что позволяет использовать данное колесо в требовательных промышленных условиях.
Колесо 125 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм. Ступица колеса имеет длину 54 мм, а отверстие под ось составляет 17 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, в то время как корпус выполнен из алюминия для оптимального соотношения прочности и веса. Колесо оснащено подшипником с шпонкой для надежной фиксации. Статическая грузоподъемность составляет 1000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 400 кг при скорости 6 км/ч и 500 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.