Колеса с фланцем
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, предназначенный для использования в широком спектре промышленных приложений. Изделие имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 75 мм, изготовленной из литого полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из чугуна, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильном производстве OEM, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и транспортном оборудовании.
Колесо 230 mm
Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в широком спектре промышленных приложений. Колесо имеет диаметр 230 мм и оснащено беговой дорожкой из литого полиуретана шириной 82 мм, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Данное изделие применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, погрузочно-разгрузочных операциях, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных платформенных тележках и транспортном оборудовании.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech представляет собой корпус колеса для кастора, изготовленный из чугуна, предназначенный для использования в широком спектре промышленных приложений. Колесо имеет диаметр 250 мм и оснащено беговой дорожкой шириной 80 мм из литого полиуретана, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Данное изделие применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении, почтово-логистических системах и транспортном оборудовании.
Преимущества фланцевых колес
Колеса с фланцем предназначены для управляемого перемещения по рельсам и профилированным гусеницам, где боковое удержание и повторяемое позиционирование имеют решающее значение. Встроенный фланец обеспечивает боковое управление, которое помогает колесу оставаться в нужном положении на поворотах и переходах, снижая риск снятия следа и ограничивая боковые нагрузки на ступицу. Фланцевые колеса TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Высокая грузоподъемность — в нашем ассортименте представлены сверхпрочные полиамидные диски, разработанные для сложного промышленного использования. В сочетании с прецизионными шарикоподшипниками они обеспечивают плавный ход под нагрузкой и повторяемое позиционирование на управляемых трассах.
Широкая рабочая температура — в зависимости от конфигурации наши фланцевые колеса обеспечивают надежную работу в диапазоне от -40 °C до 80 °C, что позволяет использовать их в холодных помещениях и более теплых промышленных условиях при соответствующем согласовании интерфейса трека.
Инженерная посадка — Колеса с фланцем могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными размерами или интерфейсами (например, геометрия фланцев, детали отверстия/ступицы), что обеспечивает надлежащее сцепление с гусеницей.
Типы фланцевых колес
Компания TENTE предлагает различные серии фланцевых колес, разработанные для управляемого перемещения по рельсам и профилированным гусеницам. Ассортимент включает сверхпрочные полиамидные фланцевые колеса с прецизионными шарикоподшипниками (доступны в различных диаметрах и изготавливаются по индивидуальному заказу для конкретных стыков рельсов), а также варианты колес с левым/правым фланцем для систем управляемых тележек, где правильное зацепление рельсов и компактная установка являются ключевыми факторами.
Колесо фланцевое MMP
Сверхпрочное рельсовое направляющее колесо для промышленного использования. MMP — это фланцевое колесо из полиамида с прецизионными шарикоподшипниками диаметром 50—200 мм, рассчитанное на вес до 2000 кг в зависимости от размера. Он надежно работает в диапазоне от -40°C до +80°C и может быть изготовлен по индивидуальному заказу (например, геометрия фланца, отверстия или ступицы) в соответствии с вашим профилем рельса и интерфейсом. Типичные области применения включают управляемую транспортировку по стационарным рельсам, где важны высокая грузоподъемность, повторяемое отслеживание и стабильность размеров.
Фланцевое колесо ZJJ
Наше фланцевое колесо ZJJ предназначено для управляемого движения тележек в путевых системах. ZJJ оснащен фланцевым колесом с одним шаровым колесом и предлагается в версиях влево/вправо для правильного зацепления рельсов. Это колесо используется в наших колесах Stora walkway с автоматическими боковыми тормозами. Они имеют корпус из толстопрессованной стали и могут быть сконфигурированы с различными вариантами крепления — пластиной, отверстиями для болтов и штоками. Колесики Stora walkway со встроенным фланцевым колесом обычно используются с диаметром колеса 160 мм, что позволяет выдерживать нагрузку 160 кг на колесо.
Области применения фланцевых колес
Колеса с фланцем выбираются везде, где необходимо направлять движение по рельсам или профилированным дорожкам. В розничной торговле они помогают тележкам для покупок оставаться безопасными для путешественников и по определенным маршрутам. В сфере внутренней логистики и производства они поддерживают автоматизированные челночные системы и системы тяжелых AGV с рельсовым управлением, а также производственные и платформенные тележки и линии для строительства контейнеров, обеспечивая надежное отслеживание, повторяемое позиционирование и плавное перемещение по фиксированным маршрутам. Они также используются на оборудовании для утилизации отходов, когда контейнеры или переноски движутся вдоль напольных или подвесных направляющих. Для обеспечения надежной работы при необходимости соедините колесо с соответствующим корпусом и убедитесь, что интерфейс трека правильно подобран, так как общая долговечность зависит от всей системы качения.