- Главная
- Ролики и колёса
- Аксессуары для решений мобильности
-
Встраиваемая мебельная фурнитура
Штекерные соединения для мебельных колесных опор
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина предназначена для крепления колесных опор и оснащена стержнем с U-образной пластиной. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 17 мм в ширину, обеспечивая надежное крепление к конструкции. Общая высота изделия составляет 8 мм, что позволяет использовать его в компактных узлах. Максимальная статическая грузоподъемность достигает 80 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес принадлежности составляет всего 0,04 кг, что обеспечивает минимальное увеличение массы конструкции. Данное изделие идеально подходит для применения в мебельной промышленности и других областях, требующих надежного крепления поворотных колес.
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент для роликовых опор, оснащенный стержнем с U-образной пластиной для надежной фиксации. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 27 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Общая высота конструкции составляет 8 мм, что позволяет использовать ее в компактных узлах. Изделие рассчитано на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Принадлежность
Монтажная пластина является принадлежностью для крепления колесных опор и представляет собой стержень с L-образной пластиной. Изделие имеет общую высоту 8 мм и предназначено для надежного крепления к опорным конструкциям. Пластина обладает размерами 40 мм в длину и 17 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 80 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная конструкция обеспечивает надежное и долговечное крепление колесных опор в различных промышленных и бытовых применениях.
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент с стержнем, оснащенным L-образной пластиной, предназначенный для установки на колесные опоры. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 25 мм в ширину, обеспечивая надежное крепление конструкции. Общая высота элемента составляет 8 мм. Данная принадлежность рассчитана на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу в различных условиях эксплуатации.
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина представляет собой крепежный элемент для колесных опор, оснащенный стержнем с L-образной пластиной для надежного крепления. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 27 мм в ширину, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки. Общая высота конструкции составляет 8 мм, что позволяет компактно интегрировать элемент в систему крепления. Изделие рассчитано на статическую нагрузку до 80 кг и динамическую нагрузку до 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в условиях промышленного применения.
Принадлежность
Шток является принадлежностью для колеса, предназначенной для крепления и фиксации узлов. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, обеспечивающим надежное соединение с монтажными поверхностями. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, что позволяет использовать его в компактных конструкциях. Вес изделия равен 0,02 килограмма, что обеспечивает минимальное увеличение массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность при стандартных условиях эксплуатации.
Принадлежность
Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и фиксации. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой, обеспечивающим прочное соединение с основной конструкцией. Общая высота штока составляет 3,5 миллиметра, что позволяет использовать его в компактных узлах. Изделие имеет малый вес 0,02 килограмма, что не влияет на общую массу конструкции. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 80 килограммов и динамическую нагрузку до 40 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина предназначена для крепления колесных опор и оснащена стержнем с U-образной пластиной. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 15 мм в ширину при общей высоте конструкции 8 мм, что обеспечивает компактное интегрирование в различные системы. Изделие характеризуется малым весом 0,02 кг и обладает высокой грузоподъемностью: статическая нагрузка составляет 80 кг, а динамическая нагрузка достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Такие технические характеристики делают монтажную пластину надежным решением для применения в промышленных и коммерческих колесных системах.
Принадлежность
Монтажная пластина является принадлежностью для колесика, предназначенной для надежного крепления с использованием стержня с U-образной пластиной. Изделие имеет компактные размеры с общей высотой 8 мм и габаритными параметрами пластины 40 мм в длину и 20 мм в ширину. Монтажная пластина обладает высокой грузоподъемностью: статическая нагрузка составляет 80 кг, а динамическая нагрузка достигает 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Вес изделия составляет всего 0,03 кг, что обеспечивает легкость установки и минимальное влияние на общий вес конструкции.
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина представляет собой стержень с U-образной пластиной, предназначенный для крепления к роликовым опорам. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 18 мм в ширину с общей высотой конструкции 8 мм. Данное изделие обеспечивает статическую грузоподъемность до 80 кг и динамическую грузоподъемность до 40 кг при скорости движения 3 км/ч. Монтажная пластина изготовлена с учетом требований надежного крепления и предназначена для использования в системах с роликовыми опорами.
Принадлежность
Принадлежность монтажная пластина представляет собой аксессуар для колеса с креплением типа стержень с U-образной пластиной, предназначенный для надежного монтажа и фиксации. Пластина имеет размеры 40 мм в длину и 21 мм в ширину, обеспечивая компактное и эффективное решение для установки. Общая высота конструкции составляет 8 мм, что позволяет минимизировать габариты узла крепления. Изделие обладает статической грузоподъемностью 80 кг и динамической грузоподъемностью 40 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежную работу в различных условиях эксплуатации. Вес аксессуара составляет всего 0,03 кг, обеспечивая легкость конструкции без ущерба для прочности и функциональности.
Принадлежность
Принадлежность Lumina представляет собой аксессуар для колеса с креплением типа стержень с резьбой, предназначенный для использования в различных мобильных системах. Изделие характеризуется компактными габаритами с общей высотой 3,5 мм, что обеспечивает минимальное увеличение размеров конструкции. Статическая грузоподъемность составляет 80 кг, позволяя надежно удерживать значительные нагрузки в неподвижном состоянии. Динамическая грузоподъемность достигает 40 кг при скорости движения до 3 км/ч, что гарантирует стабильную работу при транспортировке грузов. Данная принадлежность идеально подходит для применения в промышленном оборудовании и мебельных системах, требующих надежного крепления и высокой несущей способности.
Принадлежность
Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для обеспечения надежного крепления. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Общая высота штока составляет 9 миллиметров, а его масса равна 0,07 килограмма, что позволяет использовать его в различных мобильных конструкциях. Шток обладает высокой грузоподъемностью: статическая нагрузка достигает 200 килограммов, а динамическая нагрузка составляет 100 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Такие технические характеристики делают данный компонент надежным решением для применения в промышленном оборудовании и мебельных системах.
Принадлежность
Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для надежного крепления и функционирования кастора. Данное изделие оснащено стержнем с резьбой и шестигранником сверху, что обеспечивает удобство монтажа и демонтажа. Общая высота штока составляет 6 миллиметров, а его вес равен 0,03 килограмма, что позволяет использовать его в различных конструкциях без значительного увеличения общей массы узла. Шток рассчитан на статическую нагрузку до 100 килограммов и динамическую нагрузку до 50 килограммов при скорости движения 3 километра в час, что гарантирует его надежность и долговечность при эксплуатации в условиях повседневного использования.
Принадлежность
Шток является принадлежностью для колеса с поворотным механизмом, предназначенной для использования со стержнем с кольцом для захвата и воротником. Данное изделие обладает статической грузоподъемностью 120 кг и динамической грузоподъемностью 60 кг при скорости движения 3 км/ч. Общая высота штока составляет 4,5 мм, что обеспечивает компактное исполнение. Вес принадлежности равен 0,04 кг, что позволяет легко интегрировать её в конструкцию колеса. Шток предназначен для надежного крепления и обеспечения стабильной работы колесной системы в различных условиях эксплуатации.