- Главная
- Промышленность
- Здравоохранение
- С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген
-
Ультразвуковые аппараты
Колеса и колесные опоры для УЗИ аппаратов
Блок привода 125 mm
E-Drive ultimate представляет собой электромобильное решение на кастерах, предназначенное для широкого спектра промышленных и медицинских применений. Изделие оснащено колесами диаметром 125 мм с эластичными шинами без следов, вулканизированными и установленными на полиамидные ободья, обеспечивающими надежное сцепление и минимальное повреждение поверхностей. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей стабильное и универсальное соединение. Привод реализован через электрический блок привода, интегрированный в конструкцию кастера. Продукт применяется в авиакосмической промышленности, аэропортовом оборудовании, медицинских тележках для анестезии и ухода за пациентами, автомобильной промышленности OEM, диагностическом оборудовании, производстве керамики и стекла, контейнеростроении, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, производственных платформах и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Integral twin — поворотная колесная опора предназначена для использования в медицинском оборудовании и специализированных мобильных системах. Крепление осуществляется посредством цельного стержня круглого сечения, обеспечивающего надежную фиксацию на опорных конструкциях. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 150 миллиметров имеет полиамидный корпус и беговую поверхность из инжекционного полиуретана, обеспеченную прецизионным шариковым подшипником для минимизации сопротивления качению. Общая высота изделия составляет 175 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, учреждениях для престарелых и пансионатах, при проведении хирургических операций, на операционных столах и в ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное Колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 250 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное соединение для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет диаметр 125 мм с корпусом из полиамида и протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленным на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии, КТ-сканеров, МРТ, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Integral twin представляет собой поворотную колесную опору, предназначенную для использования в медицинском оборудовании и специализированных применениях. Крепление осуществляется посредством цельного круглого стержня, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную фиксацию. Колесо диаметром 125 миллиметров выполнено из полиамида с беговой поверхностью из инъекционного электропроводного полиуретана, что обеспечивает надежное сцепление и безопасность в медицинских учреждениях. Колесо оснащено прецизионным герметичным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и бесшумную работу. Общая высота конструкции составляет 150 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку 375 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 125 килограммов при скорости 4 километра в час и 125 килограммов при скорости 3 километра в час. Данное изделие предназначено для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin представляет собой специализированный узел, предназначенный для медицинского оборудования и мебели. Крепление осуществляется посредством цельного круглого стержня, при этом производитель больничной кровати должен обеспечить герметичные моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную фиксацию узла. Колесо диаметром 150 миллиметров выполнено из полиамида с инъекционным электропроводным полиуретановым протектором, что обеспечивает безопасность в медицинских учреждениях и предотвращает накопление статического электричества. Колесо оснащено герметичным прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим долговечность и бесшумную работу. Общая высота опоры составляет 175 миллиметров. Грузоподъемность в статическом режиме достигает 450 килограммов, а динамическая грузоподъемность составляет 150 килограммов при скорости 4 километра в час и 150 килограммов при скорости 3 километра в час. Данная опора предназначена для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ и рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, при проведении хирургических работ, на операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что критически важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет полиамидный корпус с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором диаметром 150 мм и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокоточное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для медицинского оборудования включая больничные кровати, тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, операционные столы и ультразвуковые аппараты. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, оснащено герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 250 кг, что обеспечивает надежную эксплуатацию в условиях больниц и домов престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, электропроводный, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике, герметичном, диаметром 125 мм. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 250 кг.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, больницах, домах престарелых, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Integral twin — поворотное колесная опора с центральным общий тормоз предназначена для использования в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах. Крепление осуществляется посредством стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стальной лист, средний материал и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и беговую поверхность из полиуретана, инжекционного, электропроводного материала, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником герметичного типа для защиты от влаги и загрязнений. Общая высота опоры составляет 150 мм. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 375 кг и динамической нагрузкой 125 кг при скорости 4 км/ч или 125 кг при скорости 3 км/ч, что позволяет безопасно использовать опору в медицинских учреждениях с различными типами оборудования.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шарикоподшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шарикоподшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы, ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 150 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции равна 150 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 375 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Integral twin оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и прецисионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на прецисcионном герметичном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, операционных столах, КТ-сканерах, МРТ, ультразвуковых аппаратах и хирургических роботах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin представляет собой высокотехнологичное решение со стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенное для герметичных моющихся кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 175 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных и медицинских кроватях, тележках для анестезии, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, операционных столах и хирургических роботах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность составляет 375 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании, включая тележки для анестезии, С-дуги, КТ-сканеры, МРТ, рентген, медицинские и больничные кровати, хирургические роботы, операционные столы и ультразвуковые аппараты.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный типа, установленным на прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - до 375 кг. Опора предназначена для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, домов престарелых, хирургических роботов, операционных столов и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 100 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral twin оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из полиамида и протектор из полиуретана, инжекционный, установленное на прецисcионном шариковом подшипнике для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 129 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости 3 км/ч и 125 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка - 375 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, хирургических роботах, операционных столах, ультразвуковых аппаратах.