Термостойкие колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающей превосходную коррозионную стойкость и долговечность. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфирующим термостойким протектором и оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Опора обеспечивает динамическую грузоподъемность 80 кг при скорости движения до 4 км/ч и статическую нагрузку до 160 кг, что делает ее идеальным выбором для промышленного оборудования и транспортных тележек в условиях повышенных требований к гигиене и коррозионной стойкости.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на прецисионном шариковом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Опора предназначена для тележек кейтеринга и систем доставки питания, строительства контейнеров, электронных систем и технологий чистых помещений, пожаротехнического оборудования, машиностроения и транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 80 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм изготовлено из термореактивного термостойкого пластика, материал протектора идентичен корпусу колеса, подшипник выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на втулке сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка — 160 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающей максимальную прочность и коррозионную стойкость. Колесо выполнено из термореактивного термостойкого пластика, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и надежность эксплуатации. Подшипниковый узел представлен втулкой сухого подшипника, обеспечивающей плавное вращение без дополнительного обслуживания. Диаметр колеса составляет 100 мм, общая высота конструкции - 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг, что делает данную опору универсальным решением для различных промышленных применений.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали, обеспечивающим высокую коррозионную стойкость. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфирующим термостойким протектором и втулкой сухого подшипника для надежной работы в различных условиях. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации к оборудованию. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 250 кг. Опора предназначена для использования в тележках кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless представляет собой высококачественное решение с креплением типа отверстие под болт. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 100 мм имеет алюминиевый корпус с демпфированием и термостойким протектором, установленное на втулке сухого подшипника для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 128 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 160 кг. Изделие предназначено для применения в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотное Колесная опора Alpha smart оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет корпус из термореактивного термостойкого пластика, протектор идентичен корпусу колеса, подшипниковый узел выполнен в виде втулки сухого подшипника. Общая высота конструкции составляет 104 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для использования в промышленном оборудовании и транспортных средствах.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированное колесная опора Alpha stainless представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из нержавеющей стали тяжелой серии, обеспечивающей высокую прочность и коррозионную стойкость. Колесо выполнено из термореактивного термостойкого пластика, при этом материал протектора идентичен корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции. Подшипниковый узел представлен втулкой сухого подшипника, обеспечивающей надежное вращение. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции - 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 200 кг, что делает данную опору подходящей для различных промышленных применений.
Часто задаваемые вопросы
Преимущества термостойких роликов
Термостойкие колесики — это специализированное мобильное решение, предназначенное для надежной работы в условиях высоких температур. Изготовленные из материалов и компонентов, выдерживающих нагрев без ущерба для прочности и маневренности, они обеспечивают безопасное и плавное перемещение в местах износа стандартных роликов. В пищевой промышленности, производстве хлебобулочных изделий или в промышленном производстве жаропрочные ролики сочетают в себе долговечность, эффективность и безопасность в сложных температурных условиях.
Жаропрочные ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Надежная работа при высоких температурах. Специальные колесные соединения и термостойкие компоненты предотвращают деформацию, обеспечивая постоянную мобильность в сложных температурных условиях.
Повышенная эффективность и безопасность. Термостойкие колесики помогают снизить риск выхода оборудования из строя в таких условиях, как пекарни, коммерческие кухни и промышленные печи. Обеспечивая стабильное перемещение в экстремальных условиях, они способствуют повышению эксплуатационной эффективности и безопасности на рабочем месте.
Гибкие варианты монтажа. Термостойкие ролики, поставляемые с фитингами для пластин, отверстий для болтов и штоков, можно адаптировать к широкому спектру применений без ущерба для устойчивости или маневренности.
Типы термостойких роликов
Термостойкие колесики доступны в различных конфигурациях, обеспечивающих надежную мобильность при повышенных температурах и отвечающих вашим индивидуальным потребностям применения. Различия в материале колес, конструкции протектора и типе фитинга позволяют адаптировать ролик к температурной среде, а также эксплуатационным нагрузкам и требованиям к монтажу.
Наша серия Alpha из нержавеющей стали предлагается с прочными фиксированными и поворотными корпусами из нержавеющей стали. В этой серии представлены два специализированных варианта термостойких колес. Первая модель сочетает прочный алюминиевый корпус колеса с высокопроизводительным протектором из силиконового каучука, способным выдерживать температуру до 250 °C. Эта опция обеспечивает отличную амортизацию и комфорт при качении, что делает ее идеальной в тех случаях, когда необходимо гашение вибраций. Второй вариант также рассчитан на непрерывное использование при температуре до 250 °C и полностью изготовлен из термостойкого термореактивного пластика как для корпуса колеса, так и для протектора. Этот вариант отлично подходит для сред, требующих исключительной износостойкости, и обеспечивает длительный срок службы даже в сложных температурных условиях. Для обеспечения максимальной гибкости ролики Alpha Stainless могут быть оснащены пластинчатым фитингом или болтовым отверстием, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию в широкий спектр конструкций оборудования.
Области применения жаропрочных роликов
Жаропрочные ролики предназначены для сред, где повышенные температуры являются частью повседневной работы. Они являются идеальным выбором для пекарен, коммерческих кухонь и предприятий по производству продуктов питания, где оборудование регулярно подвергается воздействию горячих печей или нагретых поверхностей. В производственных условиях термостойкие ролики часто используются на тележках, стеллажах и транспортных тележках, которые должны проходить через зоны высоких температур без ущерба для мобильности или грузоподъемности. Они одинаково ценны в холодильных камерах и морозильных камерах, где устойчивость к тепловым ударам необходима для оборудования, перемещающегося между экстремально жаркими и холодными условиями. В зависимости от конфигурации жаропрочные ролики TENTE способны выдерживать температуру до —40 °C. Благодаря сочетанию специальных колесных материалов с прочными корпусами термостойкие ролики обеспечивают надежную работу и безопасность в любых условиях, когда обычные ролики могут выйти из строя из-за тепловой деформации или разрушения протектора.