- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по грузоподъемности
-
Экстремально усиленный | > 1 500 кг
Сверхвысоконагруженные колеса
Колесо 200 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 200 мм при ширине беговой дорожки 80 мм. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а отверстие под ось составляет 25 мм в диаметре. Колесо изготовлено из чугуна и оснащено литым полиуретановым протектором, обеспечивающим надежное сцепление и долговечность. Беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, что гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к различным воздействиям. Колесо оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 3360 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в кастерных системах и характеризуется диаметром 200 мм при ширине беговой дорожки 80 мм. Ступица колеса имеет длину 92 мм, а отверстие под ось составляет 25 мм в диаметре. Корпус изготовлен из чугуна, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из литого полиуретана, обладающего отличными амортизирующими свойствами. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 3360 кг, динамическая грузоподъемность достигает 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, тяжелых AGV-системах, машиностроении и логистических системах.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 300 мм при ширине протектора 80 мм. Ступица имеет длину 92 мм с диаметром отверстия под ось 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 4000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 2000 кг при скорости движения 6 км/ч и 2400 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие диаметром 250 мм с шириной беговой дорожки 80 мм. Ступица колеса имеет длину 92 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Беговая дорожка изготовлена из полиуретана литого, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из чугуна, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к износу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 3600 кг. Динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: при скорости 6 км/ч грузоподъемность достигает 1800 кг, а при скорости 4 км/ч увеличивается до 2160 кг. Такие характеристики делают данное колесо идеальным решением для применения в промышленных кастерах, требующих высокой надежности и грузоподъемности.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 40 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и износостойкость, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 8400 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 3500 кг при скорости 6 км/ч или 4200 кг при скорости 4 км/ч, что делает его идеальным решением для различных логистических и складских операций.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 300 мм с шириной беговой дорожки 100 мм и оснащено ступицей длиной 120 мм с отверстием под ось диаметром 40 мм. Корпус колеса изготовлен из чугуна, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из полиуретана литого, обладающего отличными характеристиками износостойкости и амортизации. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 5200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 2600 кг при скорости 6 км/ч и 3120 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации с высокими требованиями к надежности и производительности.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с литым полиуретановым протектором. Диаметр колеса составляет 300 мм, ширина протектора - 50 мм, длина ступицы - 60 мм, диаметр отверстия под ось - 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2800 кг, динамическая грузоподъемность составляет 1400 кг при скорости движения 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для применения в промышленных кастерах, требующих высокой надежности и грузоподъемности.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и стабильность при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 20 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастора. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу для равномерного износа. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 2800 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 20 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 3400 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 1700 кг при скорости 6 км/ч и 2040 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 30 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 4200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 2100 кг при скорости 6 км/ч и 2520 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации.
Колесо 160 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, изготовленное из сверхтяжелого полиамида с беговой дорожкой шириной 50 мм, идентичной корпусу колеса. Диаметр колеса составляет 160 мм, длина ступицы равна 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 4500 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 2250 кг при скорости 6 км/ч и 2700 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастеров, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а диаметр отверстия оси составляет 35 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастеру. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обладающего высокой прочностью и износостойкостью, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая единообразные характеристики. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 5600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 2800 кг при скорости 6 км/ч или 3360 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных условиях эксплуатации.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 250 мм и шириной беговой дорожки 80 мм. Ступица колеса имеет длину 90 мм с отверстием под ось диаметром 30 мм. Колесо изготовлено из чугуна с беговой дорожкой из полиуретана литого, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Статическая грузоподъемность составляет 3600 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости движения: 1800 кг при скорости 6 км/ч и 2160 кг при скорости 4 км/ч. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление при эксплуатации.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица имеет длину 120 мм, а диаметр отверстия под ось равен 40 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 6400 кг, динамическая грузоподъемность составляет 3200 кг при скорости 6 км/ч и 3840 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 60 мм и длине ступицы 60 мм. Отверстие оси имеет диаметр 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность достигает 2800 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в промышленных кастерах, требующих высокой надежности и долговечности при работе с тяжелыми нагрузками.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица имеет длину 120 мм с диаметром отверстия под ось 35 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность достигает 4400 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 2200 кг при скорости 6 км/ч и 2640 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо пригодным для применения в промышленных и коммерческих кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Колесо 400 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 400 мм при ширине протектора 80 мм. Ступица имеет длину 90 мм с диаметром отверстия под ось 40 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 5000 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 2500 кг при скорости движения 6 км/ч и 3000 кг при скорости 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Колесо 250 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 250 мм при ширине протектора 60 мм. Ступица имеет длину 62 мм с диаметром отверстия под ось 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2800 кг, а динамическая грузоподъемность составляет 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 200 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотного кастора и изготовлено из чугуна с полиуретановым литым протектором. Диаметр колеса составляет 200 мм при ширине протектора 80 мм. Ступица имеет длину 90 мм с отверстием под ось диаметром 30 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса достигает 2800 кг. Динамическая грузоподъемность составляет 1400 кг при скорости 6 км/ч и 1680 кг при скорости 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо пригодным для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Колесо 150 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия оси составляет 35 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обладающего высокой прочностью и износостойкостью, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу, обеспечивая долговечность и надежность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 6000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 3000 кг при скорости 6 км/ч и 3600 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 200 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 200 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 40 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в стандартные кастор-системы. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу для равномерного износа. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность колеса составляет 9000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 4500 кг при скорости 6 км/ч и 5400 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 250 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, обеспечивая оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия оси составляет 50 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастору. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего долговечность и устойчивость к износу, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность колеса составляет 11000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 5500 кг при скорости 6 км/ч и 6600 кг при скорости 4 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных условиях эксплуатации.
Колесо 300 mm
Колесо Duratech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Колесо имеет диаметр 300 мм с шириной беговой дорожки 80 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 90 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 50 мм, что позволяет надежно закрепить колесо на кастор-механизме. Корпус изготовлен из сверхтяжелого полиамида, обеспечивающего высокую прочность и долговечность, а беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного и надежного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 13000 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 6500 кг при скорости 6 км/ч и 7800 кг при скорости 4 км/ч, что делает это колесо идеальным решением для тяжелонагруженных мобильных систем.
Колесо 300 mm
Колесо Novatech предназначено для использования в составе поворотных опор и представляет собой изделие с диаметром 300 мм и шириной беговой дорожки 80 мм. Корпус колеса изготовлен из чугуна, а беговая поверхность выполнена из полиуретана литого, что обеспечивает надежность и долговечность при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 90 мм с отверстием под ось диаметром 35 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Статическая грузоподъемность составляет 4000 кг, а динамическая грузоподъемность варьируется в зависимости от скорости: 2000 кг при скорости 6 км/ч и 2400 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо рекомендуется для применения в промышленных кастерах с высокими требованиями к надежности и грузоподъемности.
Преимущества колесных колес повышенной грузоподъемности
Колеса повышенной грузоподъемности разработаны для сложных условий эксплуатации, где каждое колесо должно надежно выдерживать нагрузку свыше 1500 кг при запуске, движении и рулевом управлении, что позволяет прогнозировать смену за сменой. Наши колеса изготовлены из усиленных материалов и прочных компонентов, обеспечивающих долговечность даже в самых сложных условиях. Чтобы максимально повысить производительность, соедините колесо с колесным корпусом с одинаковыми характеристиками и убедитесь, что концепция оси/ступицы и состояние пола соответствуют друг другу. Сверхпрочные ролики TENTE обладают рядом ключевых преимуществ:
Сверхвысокая грузоподъемность — Колесные корпуса, ступицы, протекторы и подшипники спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки без чрезмерной деформации. Конечная допустимая нагрузка зависит от комплектации колесной системы и правильности монтажа — и то, и другое крайне важно для достижения номинальной мощности и стабильности.
Оптимизированная долговечность — прочные компоненты устойчивы к износу в результате неровных полов, пороговых значений и рабочих циклов остановки и запуска. При наличии ударных нагрузок правильный выбор подшипников помогает сохранить эксплуатационные характеристики в течение длительного времени.
Повышенный срок службы — подшипники с защитными уплотнениями и подходящей смазкой обеспечивают бесперебойную работу между интервалами технического обслуживания и обеспечивают бесперебойную работу. Сочетание длительного срока службы и удобства перемещения способствует снижению совокупной стоимости владения в сложных условиях эксплуатации.
Типы сверхмощных колес
Сверхпрочные полиуретановые колеса
Сверхпрочные полиуретановые колеса обеспечивают очень низкое сопротивление качению и высокую износостойкость при постоянных нагрузках. Они хорошо подходят для длительных пробегов, многократных циклов запуска и остановки, а также для гладких промышленных полов. Одним из примеров сверхпрочных полиуретановых колес является наша серия FTP. Они сочетают в себе протектор из литого полиуретана, чугунный корпус колеса и прецизионный шарикоподшипник. Колеса FTP бывают разных диаметров, причем самые маленькие колеса, способные статически выдерживать вес более 1500 кг, имеют диаметр 150 мм. В самой большой конфигурации (500 мм) они способны статически выдерживать нагрузку до 8000 кг на колесо — это 4000 кг при 6 км/ч и 4800 кг при 6 км/ч.
Полиамидные колеса для сверхтяжелых условий эксплуатации
Колеса из полиамида повышенной прочности выбираются в тех случаях, когда максимальная грузоподъемность и стабильность размеров превалируют над защитой пола и акустическим комфортом. Полиамид выдерживает очень высокие нагрузки и обеспечивает твердую и точную рабочую поверхность. Однако пользователям следует ожидать более высокого поверхностного давления и более громкого звука по сравнению с более мягкими материалами. В нашем ассортименте колеса MOP являются ярким примером. Они сочетают в себе прочный корпус колеса и протектор из цельного полиамида с прецизионным шарикоподшипником. Диаметр колес варьируется от 100 мм до 400 мм, доступны различные диаметры ступиц. В своей самой большой конфигурации колеса MOP способны выдерживать статические нагрузки до 9000 кг на колесо.
Области применения колесных колес повышенной грузоподъемности
Сверхпрочные ролики используются там, где необходимы экстремальные грузоподъемности, длительные рабочие циклы и точное маневрирование. В сфере внутренней логистики и дистрибуции они поддерживают решения по транспортировке тяжелых грузов и высокопроизводительные потоки в дилерских операциях с аппаратным обеспечением. В машиностроении и мастерских, например в машиностроении, контейнеростроении и транспортном оборудовании, они выдерживают неровные полы и частые циклы остановки и запуска. Применение в автомобильной промышленности варьируется от производственных тележек и платформенных тележек до систем OEM-производителей, где предсказуемое управление и высокая грузоподъемность обеспечивают своевременную подачу материала. Для этого каждое колесо оснащено конструкцией корпуса ролика и подшипника, подходящей для конкретного применения.