Колесные опоры и колеса для носилок
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, обеспечивающим герметичное крепление для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с инжекционным электропроводным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, рентгеновского и МРТ оборудования, ультразвуковых аппаратов, носилок, а также применения в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что особенно важно для больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное крепление для моющихся больничных кроватей в зоне прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецизионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, носилок и ультразвуковых устройств в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисcионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида, протектор из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичный прецисcионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 300 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, в больницах, домах престарелых, для носилок и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инжекционного электропроводного полиуретана, установленный на герметичном прецисионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 150 мм. Общая высота конструкции 183 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 450 кг. Изделие предназначено для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокотехнологичное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида с инжекционным полиуретановым протектором и герметичным прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, УЗИ-оборудования, носилок, а также применяется в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Integral представляет собой высокоточное решение с цельным круглым стержнем, специально разработанным для герметичных моющихся кроватей в больничной зоне. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен прецизионным шариковым подшипником для обеспечения плавного поворота. Колесо диаметром 200 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленный на герметичном прецизионном шариковом подшипнике. Общая высота конструкции составляет 229 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: больничных кроватей, тележек для анестезии и диализа, носилок, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских и ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотная колесная опора Integral с центральным, полным или тормозным направлением предназначена для использования в медицинском оборудовании и оснащена стержнем с кулачковым отверстием для профильных стержней, обеспечивающим надежное крепление к герметичным движущимся кроватям в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида и протектор из инъекционного электропроводного полиуретана, что обеспечивает безопасность в медицинских учреждениях. Колесо оборудовано герметичным прецизионным шариковым подшипником для надежной работы в условиях повышенной влажности. Общая высота опоры составляет 183 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку 450 кг и динамическую нагрузку 150 кг при скорости 4 км/ч или 150 кг при скорости 3 км/ч. Изделие применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для диализа, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, носилках и ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral представляет собой специализированное устройство, предназначенное для применения в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, медицинских кроватях, тележках для диализа, больничных кроватях, больницах, домах престарелых и пансионатах, носилках и ультразвуковых аппаратах. Крепежное соединение выполнено в виде стержня с кулачковое отверстие для профильных стержней, обеспечивающее надежное и герметичное соединение в зоне прилегания. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оснащен прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное и точное вращение опоры. Колесо имеет диаметр 150 миллиметров и состоит из электропроводящего полиуретана инжекционного типа для беговой поверхности и электропроводящего полиамида для корпуса колеса. Подшипник колеса представляет собой прецизионный шариковый подшипник герметичного типа, обеспечивающий долговечность и надежность работы. Общая высота устройства составляет 183 миллиметра. Грузоподъемность опоры включает статическую нагрузку 450 килограммов и динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 4 километра в час, а также альтернативную динамическую нагрузку 150 килограммов при скорости 3 километра в час, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации медицинского оборудования.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из полиуретана, инжекционный, установленным на прецисионном шариковом подшипнике для долговечной работы. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется в тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгене, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, больницах, домах престарелых и пансионатах, носилках, ультразвуковых аппаратах.
Поворотное Колесная опора 150 mm
Поворотная колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецизионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгеновских аппаратов, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисcионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисcионным шариковым подшипником, герметичный. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при 4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах и домах престарелых.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант, предназначенным для герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа, средний, с прецисионным шариковым подшипником поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида, электропроводящий, протектор из полиуретана, инжекционный, электропроводный, и оснащено прецисионным шариковым подшипником, герметичный. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3 км/ч и 150 кг при скорости 4 км/ч, статическая нагрузка составляет 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, при этом производитель больничной кровати должен герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - 450 кг. Применяется для тележек анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, больниц, домов престарелых, носилок и ультразвуковых аппаратов.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисcионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения долговечности. Общая высота конструкции составляет 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Integral оснащена цельным стержнем круглым, который обеспечивает герметичное мытье кроватей в зоне для прилегания, что особенно важно для производителей больничных кроватей. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецизионным шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо имеет корпус из электропроводящего полиамида с протектором из инжекционного электропроводного полиуретана, установленное на герметичном прецизионном шариковом подшипнике, диаметр колеса составляет 125 мм. Общая высота конструкции достигает 158 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка может достигать 450 кг. Опора предназначена для использования в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая вариант для надежного крепления. Корпус изготовлен из стального листа, средний качества и оборудован прецисcионым шариковым подшипником для плавного поворота. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и прецисcионным шариковым подшипником для обеспечения легкого хода. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости 3-4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Опора предназначена для медицинского оборудования: тележек для анестезии, С-дуг, КТ-сканеров, МРТ, рентгена, медицинских и больничных кроватей, тележек для диализа, носилок, ультразвуковых аппаратов, а также для использования в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным Общий тормоз 150 mm
Поворотное колесная опора с центральным общий тормоз Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней, предназначенным для герметичного мытья кроватей в зоне для прилегания. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо диаметром 150 мм имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана и герметичным прецисионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 183 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 450 кг. Применяется в медицинском оборудовании: больничных кроватях, тележках для анестезии и диализа, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновском оборудовании, ультразвуковых аппаратах, носилках, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с центральным, полным или тормоз направления Integral оснащена стержнем с кулачковое отверстие для профильных стержней. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оборудован прецисионным шариковым подшипником для поворотного механизма. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из инжекционного полиуретана, установленным на прецисионном шариковом подшипнике. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции 158 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3-4 км/ч, статическая нагрузка до 450 кг. Изделие предназначено для применения в медицинском оборудовании: тележках для анестезии, С-дугах, КТ-сканерах, МРТ, рентгеновских аппаратах, медицинских и больничных кроватях, тележках для диализа, носилках, ультразвуковых аппаратах, а также в больницах, домах престарелых и пансионатах.
Frequently Asked Questions
Требования к колесным опорам для носилок
Транспортировка пациентов предъявляет высокие требования к оборудованию, которое перемещается между палатами, procedure-кабинетами и отделениями неотложной помощи. Колесные опоры для носилок должны обеспечивать управляемое перемещение под совокупной нагрузкой от веса носилок, пациента и закрепленного оборудования и при этом позволять персоналу маневрировать в ограниченном пространстве. Частые старты, повороты и остановки требуют предсказуемого поведения без лишних физических усилий со стороны медперсонала. Не менее важны устойчивое положение при перекладывании пациентов и бесшумное движение, которое не беспокоит ни пациентов, ни окружающих. Колесные опоры для медицинских носилок также должны подходить для больничных полов и режимов уборки, сочетая удобство повседневного перемещения с гигиеническими требованиями и устойчивостью к многократному использованию.
Преимущества колесных опор TENTE для носилок
Правильно подобранные решения для мобильности помогают медперсоналу сосредоточиться на пациенте на протяжении всего маршрута. Колесные опоры для носилок облегчают управление и обеспечивают точное позиционирование, что помогает персоналу при многократных перемещениях по загруженным клиническим помещениям. Выбор конфигурации с учетом нагрузки и маршрута транспортировки позволяет снизить лишние усилия и сохранить контроль при проезде через дверные проемы, поворотах на углах и установке носилок рядом с другим оборудованием. Тихий ход также повышает комфорт пациента и уменьшает помехи в палатах и процедурных зонах. Подходящие ходовые характеристики и надежная фиксация обеспечивают более плавный переход между транспортировкой, перекладыванием пациента и пребыванием в стационарном положении.
Важные функции колесных опор для носилок
Эффективная мобильность зависит от того, насколько согласованы движение и фиксация с принципом управления носилками. Поворот позволяет колесным опорам носилок менять направление при маневрировании, а тормоз направления ограничивает поворот и обеспечивает прямолинейное движение. Общий тормоз блокирует как вращение колеса, так и поворот, когда носилки должны оставаться неподвижными. Выбор колеса и подшипника влияет на сопротивление качению и ходовые характеристики, поэтому они должны соответствовать предполагаемой нагрузке, свойствам поверхности пола и интенсивности транспортировки. Выбранная схема торможения должна также работать совместно с органами управления носилок, позволяя персоналу при необходимости переключаться между режимом движения и надежной фиксацией.
Решения TENTE для колесных опор носилок
Наши флагманские колесные опоры для носилок — Integral и Integral assist: они обеспечивают одноколесную мобильность и движение с электроприводом при транспортировке пациентов.
Integral
Integral сочетает легкую одноколесную конструкцию с устойчивостью к ударным нагрузкам, что необходимо при интенсивной эксплуатации в медицинских учреждениях. Вариант с диаметром колеса 200 мм особенно подходит для носилок: он обеспечивает быстрое маневрирование там, где важна отзывчивость управления.
В серии доступны тормоз направления, общий тормоз и свободное движение, а активация происходит тихо и легко. Варианты с мягкими колесами обеспечивают плавный и малошумный ход, а закрытая конструкция и герметичные подшипники колеса защищают от грязи и брызг воды.
Integral выпускается с колесами диаметром от 100 до 200 мм и грузоподъемностью от 100 до 150 кг в зависимости от варианта. Доступны варианты, устойчивые к постоянной мойке, а также электропроводимые, что позволяет подобрать исполнение с учетом требований к очистке и электростатическому разряду.
Integral assist
Integral assist обеспечивает электроприводную поддержку при транспортировке пациента, снижая физическое усилие, необходимое для начала движения и перемещения груженых носилок. Встроенный привод облегчает маневрирование и движение по прямой, что особенно актуально при частых транспортных операциях.
Эта колесная опора входит в состав нашей системы WeAssist, а также поставляется отдельно для интеграции в другие совместимые системы. Монтаж и калибровка должны соответствовать оборудованию, а опору необходимо использовать в сочетании с колесными опорами Integral или другими типами колесных опор, одобренными производителем.
Integral assist имеет диаметр колеса 150 мм и грузоподъемность от 100 до 150 кг в зависимости от варианта. Она предназначена для эксплуатации в помещениях на ровных сухих полах, поэтому при выборе системы необходимо учитывать маршрут транспортировки и условия эксплуатации.