- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу протектора
-
Полиуретановые колесные опоры
Полиуретановые колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и протектор из инжекционного полиуретана, установленное на роликовом игольчатом подшипнике для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 200 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 400 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, системах кейтеринга, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый обод с протектором из литого полиуретана и прецизионный шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 161 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч или 200 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах, технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 80 mm
Фиксированная колесная опора Alpha предназначена для использования в широком спектре промышленных приложений, включая автомобильную промышленность OEM, тележки для кейтеринга и системы доставки питания, строительство контейнеров, электронные системы и технологии чистых помещений, противопожарное оборудование и защиту, машиностроение, почтово-логистические системы, производственные и платформенные тележки, роликовые клетки, шкафы для инструментов, транспортное оборудование, оборудование для утилизации отходов и верстаки. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию конструкции. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия в условиях интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 80 миллиметров оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность колеса выполнена из инъекционного полиуретана, а корпус колеса изготовлен из полиамида, что обеспечивает оптимальное сочетание износостойкости и амортизирующих свойств. Общая высота опоры составляет 108 миллиметров. Грузоподъемность изделия характеризуется статической нагрузкой 300 килограммов и динамической нагрузкой 150 килограммов при скорости движения 4 километра в час, что позволяет использовать данную опору в различных условиях эксплуатации.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 80 mm
Поворотное колесная опора Alpha с общий тормоз предназначена для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и оборудовании для утилизации отходов, верстаках. Опора комплектуется прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 80 мм имеет полиамидный корпус и беговую дорожку из инъекционного полиуретана, оснащено роликовым игольчатым подшипником для надежной работы. Общая высота опоры составляет 108 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 300 кг и динамическую нагрузку до 150 кг при скорости движения 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет полиамид ступицу с инжекционный полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом на две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 4 км/ч или 400 кг при 6 км/ч, статическая нагрузка до 1000 кг. Применяется в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 125 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминий обод с литой полиуретан протектором и прецисcионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый и оборудован поворотным подшипником две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо имеет алюминий обод с протектором из полиуретан, литой и оснащено прецисcионый шариковый подшипник. Диаметр колеса составляет 160 мм, общая высота конструкции 200 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка до 1600 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 160 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1100 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления. Корпус изготовлен из стальной лист, очень тяжелый материала и оборудован поворотным механизмом с две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь подшипниками. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминий обод с полиуретан, литой протектором и прецисионый шариковый подшипник. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости 4 км/ч и 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 1600 кг. Изделие предназначено для авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Тормоз направления 200 mm
Поворотное колесная опора с тормоз направления Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо имеет алюминиевый корпус с протектором из литого полиуретана и прецизионным шариковым подшипником, диаметр колеса составляет 200 мм. Общая высота конструкции 240 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая грузоподъемность достигает 1400 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность в тяжелых условиях эксплуатации. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и аэропортового оборудования, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 200 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежное решение для тяжелых промышленных применений. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и оборудовано прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и аэропортового оборудования, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 160 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольная пластина для крепления и корпусом из стальной лист, очень тяжелый с поворотным механизмом две гонки мяча, усиленный или нержавеющая сталь. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминий корпус с полиуретан, литой протектором и прецисcионый шариковый подшипник для обеспечения плавного хода. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 1000 кг. Опора предназначена для использования в авиакосмическая промышленность, оборудование для аэропортов, автомобильная промышленность OEM, производственные и платформенные тележки, а также транспортное оборудование.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного исполнения из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 1400 кг. Изделие предназначено для применения в авиакосмической промышленности и аэропортовом оборудовании, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированное колесная опора Zeta представляет собой техническое решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа, очень тяжелого типа, обеспечивающего высокую прочность конструкции. Колесо оснащено алюминиевым корпусом и протектором из литого полиуретана, что гарантирует долговечность и отличные эксплуатационные характеристики. В качестве опорного элемента используется прецисионный шариковый подшипник, обеспечивающий плавное вращение. Диаметр колеса составляет 125 мм, общая высота конструкции достигает 164 мм. Динамическая грузоподъемность составляет 400 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка может достигать 800 кг, что делает данную опору подходящей для применения в промышленном оборудовании средней и высокой нагрузки.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta представляет собой высокопрочное транспортное решение с прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающего максимальную надежность конструкции. Колесо оснащено алюминиевым корпусом с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником для плавного хода. Диаметр колеса составляет 200 мм, общая высота опоры - 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 1400 кг. Данная колесная опора идеально подходит для промышленного оборудования, требующего высокой несущей способности и стабильности при транспортировке тяжелых грузов.
Фиксированное Колесная опора 200 mm
Фиксированное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для надежного крепления к основанию. Корпус изготовлен из стального листа очень тяжелого типа, обеспечивающего максимальную прочность и долговечность конструкции. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым протектором из Ultratech полиуретана, установленное на прецизионный шариковый подшипник для плавного хода и минимального сопротивления качению. Общая высота опоры составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 800 кг при скорости движения 4 км/ч или 640 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка может составлять до 1600 кг, что делает данную опору идеальным решением для тяжелых промышленных применений.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 200 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 200 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 240 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 700 кг при скорости 4 км/ч и 560 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1400 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках мяча усиленного исполнения из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 800 кг. Изделие предназначено для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шарикоподшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 400 кг при скорости 4 км/ч и 320 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - 800 кг. Опора предназначена для авиакосмической промышленности и оборудования аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележек, а также транспортного оборудования.
Поворотное Колесная опора 160 mm
Поворотное колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча усиленного типа или из нержавеющей стали. Колесо диаметром 160 мм имеет алюминиевый корпус с литым полиуретановым протектором и прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 200 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 550 кг при скорости 4 км/ч и 440 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка составляет 1100 кг. Опора предназначена для применения в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Преимущества полиуретановых роликов
Полиуретановые ролики известны своей прочностью, высокой несущей способностью и плавностью качения, что делает их надежным выбором для широкого спектра применений. Полиуретановый протектор обеспечивает отличную износостойкость и длительный срок службы даже при непрерывном использовании или высоких нагрузках. Эти ролики широко используются в промышленности и логистике, а также в коммерческих и медицинских приложениях, где важны стабильная производительность и низкое сопротивление качению.
Полиуретановые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Высокая грузоподъемность. Полиуретановые ролики предназначены для безопасной и эффективной перевозки тяжелых грузов. Прочный материал протектора сохраняет свою форму при нагрузках, обеспечивая стабильное и надежное движение даже при высоких весовых нагрузках.
Исключительная износостойкость. Полиуретановый протектор обладает превосходной устойчивостью к истиранию, порезам и разрывам, что обеспечивает длительный срок службы даже при непрерывной работе.
Низкое сопротивление качению — Полиуретановые ролики катятся плавно и с минимальными усилиями, что помогает снизить нагрузку на пользователей и снизить потребление энергии. Эта функция повышает эффективность обработки и скорость рабочего процесса.
Сопротивление маслам и химическим веществам. Полиуретановые протекторы устойчивы ко многим маслам, смазкам и мягким химическим веществам, что делает их надежным выбором для мастерских, промышленных предприятий и производственных сред, где они часто подвергаются воздействию.
Универсальные характеристики. Полиуретановые ролики различных уровней твердости и конструкции могут быть адаптированы к условиям эксплуатации, где требуется бесшумное качение, защита пола или долговечность в тяжелых условиях.
Типы полиуретановых роликов
Полиуретановые колесики доступны в широком спектре конструкций, отвечающих различным требованиям промышленного, логистического, коммерческого и медицинского применения. Каждый тип разработан с учетом конкретных преимуществ — от высокой несущей способности и износостойкости до низкого сопротивления качению и длительного срока службы. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов полиуретановых роликов и их основные преимущества:
Сверхмощные полиуретановые ролики
Сверхпрочные полиуретановые ролики, разработанные для максимальной прочности и долговечности, выдерживают очень высокие нагрузки и рассчитаны на непрерывную работу. Благодаря использованию наших полиуретановых колес Novatech или Ultratech эти ролики обеспечивают превосходную стойкость к истиранию и длительный срок службы даже в промышленных условиях. Сверхпрочные полиуретановые ролики идеально подходят для производственных и платформенных тележек, рулонных поддонов и тележек, а также тяжелых систем AGV, где надежность и минимальное техническое обслуживание имеют решающее значение. Наш самый прочный полиуретановый ролик — Omikron twin — выдерживает до 15 000 кг и более.
Твердые полиуретановые ролики
Твердые полиуретановые ролики обладают высокой несущей способностью, низким сопротивлением качению и повороту и практически отсутствием истирания — иными словами, идеальными свойствами. Однако из-за относительной твердости пол подвержен сильному износу, поскольку нагрузка сосредоточена на очень маленькой контактной поверхности.
эластичные полиуретановые ролики
Эластичные полиуретановые протекторы сочетают в себе амортизацию, тихую работу и защиту пола, сохраняя при этом высокую несущую способность. Наши колеса TENTE Maxtech изготовлены из высококачественного термопластичного полиуретана с хорошими демпфирующими и абразивными свойствами, полностью моющиеся конструкции и опционально соответствуют требованиям антиэлектростатического разряда, что делает их идеальными для медицинских тележек и больничной логистики, поддерживаемой AGV.
Области применения полиуретановых роликов
Полиуретановые ролики являются предпочтительным выбором там, где требуется высокая грузоподъемность, долговечность и плавная прокатка. Их износостойкий протектор обеспечивает долгий срок службы даже при непрерывном использовании, а низкое сопротивление качению повышает эффективность обработки как в ручном, так и в автоматическом режиме. В промышленных и логистических условиях они используются, например, на производственных и платформенных тележках, рулонных поддонах и тележках, системах AGV и рабочих столах. Эти ролики отлично подходят для непрерывной работы и транспортировки в тяжелых условиях, а такие материалы, как наши TENTE Novatech и Ultratech, обеспечивают устойчивость к износу, маслам и мягким химическим веществам. В коммерческих и мебельных целях полиуретановые ролики используются, например, на офисной мебели, мультимедийной мебели и торговом оборудовании. Благодаря плавному вращению и незаметному управлению они идеально подходят для помещений, где важны как функциональность, так и эстетика. В секторе здравоохранения полиуретановые ролики используются, например, на больничных кроватях, прикроватных тумбочках, тележках с лекарствами и компьютерах на колесах, где передвижение должно быть тихим, чистым и надежным. Наши колеса TenteMaxTech имеют эластичные полиуретановые протекторы с защитой от электростатического разряда, моющейся конструкцией и амортизирующими свойствами, что делает их особенно подходящими для применения в гигиенических условиях и в больничной логистике.