- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Колесные опоры по материалу протектора
-
Резиновые колесные опоры
Резиновые колесные опоры
- Промышленность
-
Ролики и колёса
- Высококачественные колесные опоры
- Высококачественные колеса
- Аксессуары для решений мобильности
- Моторные системы
- Новости и инновации
- О нас
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное и управляемое движение. Колесо имеет диаметр 100 мм и оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим надежную работу при различных условиях эксплуатации. Беговая дорожка колеса изготовлена из литой резины черного цвета, а его корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает оптимальное соотношение между прочностью и легкостью. Общая высота опоры составляет 128 мм. Грузоподъемность опоры характеризуется статической нагрузкой 150 кг и динамической нагрузкой 75 кг при скорости движения 4 км/ч. Данная колесная опора предназначена для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и простое монтирование на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при интенсивной эксплуатации. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и плавное движение по различным поверхностям, а также оснащено прецизионным шариковым подшипником для минимизации трения и обеспечения длительного срока службы. Общая высота опоры составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать её в конструкции различного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 200 кг и динамическую нагрузку до 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больничном оборудовании, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высококачественное решение для профессионального применения с креплением типа отверстие под болт, позволяющим установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом на двух гонках с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для надежной работы. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования на медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, в больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila представляет собой высококачественное решение для мобильного оборудования с креплением типа отверстие под болт, что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha stainless оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из тяжелой нержавеющей стали с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена и протектор из литой резины без следов, установленное на роликовом игольчатом подшипнике из нержавеющей стали. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 200 кг. Опора предназначена для использования в тележках для кейтеринга и системах доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении и транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha с общим тормозом оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оборудован поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов, вулканизированные, с прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - до 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотное колесная опора Alpha оснащена креплением типа отверстие под болт для надежной фиксации. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида и эластичные шины без следов вулканизированные, установленные на роликовый игольчатый подшипник для минимального сопротивления качению. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения до 4 км/ч, статическая нагрузка - 300 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 125 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежное и простое монтирование на различные конструкции и платформы. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом на основе двух гонок с мячом, что гарантирует плавное и управляемое вращение опоры при работе с грузами. Колесо диаметром 125 мм имеет полиамидный корпус и оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим долговечность и надежность при интенсивной эксплуатации. Беговая поверхность выполнена из эластичных вулканизированных шин без следов, что предотвращает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумную работу. Общая высота устройства составляет 155 мм, что позволяет использовать его в различных конфигурациях мобильного оборудования. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает её идеальным решением для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых системах, строительстве контейнеров, электронных системах чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим нагрузкам, а поворотный механизм реализован на основе двух гонок с мячом, позволяющих обеспечить плавное вращение опоры. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и долговечность, при этом беговая дорожка выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных на полиамидном основании, что исключает оставление следов на полах и обеспечивает бесшумное движение. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать ее в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 100 mm
Поворотная колесная опора Alpha представляет собой высокопроизводительное устройство, предназначенное для широкого спектра промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей надежную фиксацию на различных конструкциях. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа и оснащен поворотным механизмом с двумя гонками с мячом, что обеспечивает плавное и долговечное вращение под нагрузкой. Колесо имеет диаметр 100 мм и оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим высокую грузоподъемность и надежность. Беговая поверхность выполнена из эластичных шин без следов, вулканизированных по специальной технологии, что гарантирует отличное сцепление и минимальный износ. Тело колеса изготовлено из полиамида, обеспечивающего легкость и химическую стойкость. Общая высота опоры составляет 128 мм, что позволяет оптимально интегрировать устройство в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую грузоподъемность 320 кг и динамическую грузоподъемность 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие находит применение в автомобильной промышленности OEM, системах доставки питания и кейтеринга, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной для крепления и обеспечивает надежную мобильность для различного оборудования. Корпус изготовлен из стального листа средней толщины и оборудован поворотным механизмом с двумя гонками с мячом для плавного вращения. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и подшипником скольжения для бесшумной работы. Общая высота конструкции составляет 160 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 200 кг. Опора предназначена для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой техническое решение с отверстие под болт для крепления, позволяющее установку с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стальной лист, средний и оснащен поворотным механизмом на две гонки с мячом для обеспечения плавного вращения. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилен, электропроводный с протектором из термопластичная резина, электропроводная, установленное на подшипник скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 80 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления. Корпус изготовлен из стального листа тяжелого типа с поворотным подшипником на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо имеет корпус из полиамида с протектором из литой резины черного цвета и подшипником скольжения. Диаметр колеса составляет 80 мм, общая высота конструкции 108 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка до 200 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, утилизационных системах и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 75 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной в качестве крепежного элемента, обеспечивающей надежное присоединение к различным конструкциям. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а также оснащено подшипником скольжения, обеспечивающим минимальное трение и длительный срок службы. Корпус колеса выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой жесткости. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров, что позволяет оптимально интегрировать изделие в различные системы. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена креплением типа "отверстие под болт", что позволяет устанавливать касторы с помощью стандартных винтов любой длины. Корпус изготовлен из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом, обеспечивающим плавное вращение. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленные на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для медицинских кроватей, тележек для кейтеринга и систем доставки питания, больниц, домов престарелых и пансионатов, профессиональных тележек для уборки, торговой мебели и витрин.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Agila — фиксированная колесная опора, оснащенная прямоугольной пластиной для крепления, предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах. Корпус изготовлен из среднего стального листа и оборудован двумя гонками с мячом в качестве поворотного подшипника, обеспечивающего надежное и плавное функционирование. Колесо диаметром 100 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и беговую поверхность из электропроводной термопластичной резины, оснащено подшипником скольжения для оптимальной производительности. Общая высота опоры составляет 135 мм, что обеспечивает компактность и удобство интеграции в различные конструкции. Опора рассчитана на статическую нагрузку 160 кг и динамическую нагрузку 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что гарантирует надежность и долговечность при эксплуатации в условиях интенсивного использования.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Alpha оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 125 мм имеет корпус из полиамида с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и роликовым игольчатым подшипником. Общая высота конструкции составляет 155 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, статическая нагрузка - 500 кг. Опора предназначена для применения в автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, контейнерном строительстве, электронных системах чистых помещений, противопожарном оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, роликовых клетках, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании, системах утилизации отходов и верстаках.
Фиксированное Колесная опора 125 mm
Фиксированная колесная опора Alpha представляет собой надежное решение для различных промышленных применений. Крепление осуществляется посредством прямоугольной пластины, обеспечивающей простоту монтажа и надежную фиксацию на поверхности. Корпус изготовлен из тяжелого стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность конструкции при работе в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 125 мм оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Беговая поверхность выполнена из эластичных черных вулканизированных шин, которые обеспечивают хорошее сцепление и защиту поверхностей от повреждений. Общая высота опоры составляет 155 мм. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 500 кг и динамическую нагрузку до 250 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное изделие предназначено для использования в автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, электронных системах и технологиях чистых помещений, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, роликовых клетках, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании, оборудовании для утилизации отходов и верстаках.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотная колесная опора с общий тормоз Agila представляет собой высокопроизводительное решение для мобильного оборудования различного назначения. Крепление осуществляется через отверстие под болт, при этом касторы можно устанавливать с помощью стандартных винтов любой длины, что обеспечивает гибкость при монтаже на различные конструкции. Корпус изготовлен из среднего стального листа, обеспечивающего надежность и долговечность в условиях интенсивной эксплуатации. Поворотный механизм оснащен двумя гонками с мячом, что гарантирует плавное и точное вращение опоры. Колесо диаметром 75 миллиметров имеет беговую дорожку из термопластичной резины, обеспечивающей хорошее сцепление и износостойкость, при этом ступица колеса выполнена из полипропилена. Внутри колеса установлен прецизионный шариковый подшипник, обеспечивающий минимальное сопротивление вращению и длительный срок службы. Общая высота опоры составляет 100 миллиметров. Опора рассчитана на статическую нагрузку до 150 килограммов и динамическую нагрузку до 75 килограммов при скорости движения 3 километра в час. Данная колесная опора предназначена для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах.
Поворотное Колесная опора 125 mm
Поворотная колесная опора Zeta оснащена прямоугольной пластиной для крепления и корпусом из стального листа очень тяжелого типа с поворотным механизмом на двух гонках мяча из усиленной или нержавеющей стали. Колесо диаметром 125 мм имеет алюминиевый корпус с эластичными шинами черного цвета, вулканизированными, и оборудовано прецизионным шариковым подшипником. Общая высота конструкции составляет 164 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 300 кг при скорости 4 км/ч и 240 кг при скорости 6 км/ч, статическая нагрузка - до 600 кг. Применяется в авиакосмической промышленности и оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производственных и платформенных тележках, а также транспортном оборудовании.
Поворотное Колесная опора с Общий тормоз 75 mm
Поворотное колесная опора с общий тормоз Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из полипропилена с протектором из термопластичной резины и прецисионным шариковым подшипником для плавного хода. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения до 3 км/ч, статическая нагрузка - до 150 кг. Изделие предназначено для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Фиксированное Колесная опора 100 mm
Фиксированная колесная опора Agila оснащена прямоугольной пластиной крепления, которая обеспечивает надежное и стабильное соединение с различными конструкциями. Корпус изготовлен из среднего стального листа, что гарантирует высокую прочность и долговечность изделия при эксплуатации в условиях повышенных нагрузок. Колесо диаметром 100 мм имеет беговую поверхность из термопластичной резины, обеспечивающей отличное сцепление и плавное движение, а также оснащено подшипником скольжения, который обеспечивает бесшумную и эффективную работу. Общая высота конструкции составляет 135 мм, что позволяет оптимально интегрировать опору в различные мобильные системы. Статическая грузоподъемность достигает 160 кг, обеспечивая надежную поддержку тяжелых конструкций в неподвижном состоянии, а динамическая грузоподъемность составляет 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Данная колесная опора предназначена для применения в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, а также торговой мебели и витринах, где требуется надежная и стабильная мобильность.
Поворотное Колесная опора 75 mm
Поворотное колесная опора Agila оснащена квадратной пластиной для крепления и корпусом из стального листа среднего качества с поворотным механизмом на двух гонках с мячом. Колесо диаметром 75 мм имеет корпус из электропроводного полипропилена и протектор из электропроводной термопластичной резины, установленное на подшипнике скольжения. Общая высота конструкции составляет 100 мм. Динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч, статическая нагрузка - 150 кг. Изделие предназначено для использования в медицинских кроватях, тележках для кейтеринга и системах доставки питания, больницах, домах престарелых и пансионатах, профессиональных тележках для уборки, торговой мебели и витринах.
Преимущества резиновых колесиков
Резиновые колесики являются широко используемым мобильным решением, обеспечивающим надежные характеристики качения при повседневном использовании. Эти ролики ценятся за универсальность, защиту пола и надежное сцепление, обеспечиваемое резиновым протектором. Резиновые ролики, обычно используемые в мебели, торговом и промышленном транспортном оборудовании, обеспечивают надежную мобильность без ущерба для долговечности. Благодаря различным размерам, материалам корпуса и вариантам монтажа они могут быть адаптированы для удовлетворения самых разных потребностей.
Резиновые ролики TENTE обладают различными преимуществами:
Защита пола. Мягкие резиновые ролики обеспечивают отличную защиту пола, сводя к минимуму риск появления царапин или следов. Они идеально подходят для чувствительных внутренних поверхностей, таких как дерево, ламинат или плитка.
Эффективность качения — ролики из твердой резины имеют прочный протектор, который не сильно сжимается под нагрузкой, что сводит к минимуму сопротивление качению. Они легко начинают катиться и сохраняют движение с меньшими усилиями, что делает их очень эффективными на больших расстояниях или при частой транспортировке.
Шумоподавление. Мягкие резиновые ролики помогают гасить вибрации и снижать шум при качении, что делает их хорошим выбором для офисов, больниц или магазинов, где важен низкий уровень шума.
Высокая грузоподъемность и долговечность. Колеса из твердой резины превосходно подходят для использования в несущих условиях, поскольку они более устойчивы к износу и деформации при большом весе.
Амортизация — мягкие резиновые ролики обеспечивают естественную амортизацию, поглощают незначительные удары и защищают деликатные товары или оборудование во время транспортировки.
Типы резиновых колесиков
Резиновые колесики доступны в широком диапазоне конструкций, отвечающих разнообразным требованиям промышленного, медицинского и мебельного применения. Каждый тип разработан для обеспечения определенных преимуществ — от плавного и удобного перемещения до амортизации, долговечности и простоты маневрирования. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов резиновых роликов и их основные преимущества:
Мягкие резиновые ролики
Колесики из мягкой резины отлично поглощают удары, гасят вибрации и защищают пол, обеспечивая тихую и комфортную мобильность. Они помогают защитить как нагрузку, так и напольное покрытие, что особенно важно в средах с деликатными поверхностями или чувствительным оборудованием. Наш термопластичный каучук TentEprene Soft усиливает эти свойства, обеспечивая гладкую и удобную для пола подвижность в помещениях, требующих комфорта и ухода. Эти преимущества делают мягкие резиновые ролики особенно подходящими для таких применений, как прикроватные тумбочки, тележки с лекарствами, а также торговые приборы и дисплеи, где ценится бесперебойная и бесшумная работа.
Колесики из твердой резины
Колесики из твердой резины обладают высокой прочностью и низким сопротивлением качению, что позволяет перемещать тяжелое оборудование с минимальными усилиями и долговременной надежностью. Они устойчивы к износу и деформации, обеспечивая стабильную работу в сложных рабочих условиях. Благодаря таким опциям, как наш стандарт TentEprene Standard и эластичная резина, эти ролики идеально подходят для таких применений, как рабочие столы, шкафы для инструментов, производственные и платформенные тележки, обеспечивая эффективную мобильность на гладких промышленных полах и минимизируя нагрузку на оператора.
Сверхмощные резиновые ролики
Сверхпрочные резиновые ролики обеспечивают исключительную прочность, стабильность и длительный срок службы, что делает их идеальными для безопасного и эффективного перемещения тяжелых грузов. Их прочная конструкция обеспечивает надежное сцепление и надежное качение при высоких нагрузках. Эти преимущества делают их идеальным выбором для таких применений, как производственные и платформенные тележки, рулонные поддоны и тележки, а также тяжелые системы AGV, где требуется непрерывное использование и транспортировка тяжелых грузов. Одним из примеров сверхпрочных резиновых колесиков является наш Kappa, оснащенный эластичной шиной или прочным резиновым колесом, который выдерживает нагрузку до 600 кг на колесико.
Малые резиновые ролики
Небольшие резиновые колесики предназначены для облегчения перемещения легкой мебели и оборудования. Они плавно и мягко катятся по полу, не оставляя следов, поэтому при необходимости вы можете перемещать приложения. Они идеально подходят для офисной мебели, мультимедийных блоков и дизайнерских вещей. Они сочетают в себе практичную мобильность и сдержанный внешний вид, который органично вписывается в любую обстановку.
Области применения резиновых колесиков
Резиновые колесики широко используются там, где требуется надежная мобильность, амортизация, бесшумное качение и защита пола. Их универсальность делает их пригодными для применения в промышленности, логистике, здравоохранении и мебельной промышленности. Они подходят как для легких, так и для тяжелых условий эксплуатации. В промышленности и логистике резиновые ролики используются в таких областях, как производственные и платформенные тележки, рулонные поддоны и тележки, системы AGV и рабочие столы. Они обеспечивают надежную производительность качения при непрерывном использовании, делая перемещение материалов и инструментов более безопасным и эффективным. В медицинских учреждениях их устанавливают на прикроватных тумбочках, тележках с лекарствами и компьютерах на колесах, где очень важны аккуратное катание и чистая работа. Их плавное перемещение помогает персоналу бесшумно маневрировать оборудованием и не повреждать чувствительные полы. Для мебели и розничной торговли резиновые ролики используются, например, на офисной мебели, мультимедийной мебели, торговом оборудовании и витринах. Они позволяют легко перемещать мебель и защищают деликатные поверхности от царапин и следов, обеспечивая практичность и эстетику.