- Главная
- Ролики и колёса
- Высококачественные колеса
- Колеса по типу подшипника
-
Роликовый подшипник
Колеса с роликовыми подшипниками
Колесо 100 mm
Колесо Supratech предназначено для использования в роликовых кассах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из термопластичной резины. Корпус выполнен из полипропилена и оснащен роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Ступица колеса имеет длину 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Грузоподъемность колеса составляет 200 кг в статическом режиме и 100 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежность работы. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech диаметром 100 мм с шириной протектора 35 мм и длиной ступицы 44,4 мм имеет отверстие под ось диаметром 12 мм. Корпус изготовлен из полипропилена с протектором из литой резины без следов и роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая - 75 кг при скорости 4 км/ч. Применяется для строительных лесов, тележек для покупок, торговой мебели и витрин, шкафов для инструментов, оборудования для утилизации отходов, верстаков и транспортного оборудования.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами, изготовлено из полипропилена и оснащено роликовым игольчатым подшипником. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 34 мм, материал которой идентичен корпусу. Ступица колеса обладает длиной 44,4 мм, а отверстие под ось составляет 12 мм в диаметре. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 250 кг, в то время как динамическая грузоподъемность составляет 125 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации благодаря прочной конструкции и качественным подшипникам.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой полипропиленовое колесо диаметром 125 мм, предназначенное для использования в роликовых клетках и торговой мебели с витринами. Колесо имеет ширину беговой дорожки 40 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Материал беговой дорожки идентичен материалу корпуса колеса. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в условиях интенсивной эксплуатации.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из полипропилена с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Конструкция колеса включает ступицу длиной 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивающим надежное крепление к кастеру. Беговая дорожка выполнена из материала, идентичного корпусу колеса, что гарантирует однородность конструкции и долговечность. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с соответствующими требованиями к нагрузкам.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Подшипник представляет собой роликовый игольчатый тип, обеспечивающий надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и долговечности.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм и оснащено корпусом из полипропилена, обеспечивающим надежность и долговечность. Беговая дорожка изготовлена из литой резины без следов, что гарантирует чистоту поверхностей при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 58 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 15 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из полипропилена с роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина протектора 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия оси 25 мм. Протектор выполнен из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей надежное сцепление и амортизацию. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 150 кг и динамическую грузоподъемность 150 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях с соответствующими нагрузками.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air представляет собой специализированное колесо для кастора, предназначенное для использования в условиях, требующих надежной опоры и маневренности. Колесо имеет диаметр 400 мм и оснащено пневматической шиной с профилем блока шириной 100 мм, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Корпус колеса изготовлен из полипропилена, что обеспечивает легкость конструкции при сохранении необходимой прочности. Ступица колеса имеет длину 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 400 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 200 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 260 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и характеризуется надежной конструкцией с корпусом из листовой стали. Диаметр колеса составляет 260 мм, ширина беговой дорожки 85 мм, длина ступицы 74 мм, диаметр отверстия под ось 25 мм. Беговая дорожка выполнена из пневматической шины с профилем блока, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, гарантирующим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность колеса составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность при скорости 3 км/ч достигает 150 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 400 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и представляет собой изделие с пневматической шиной профиль блока. Колесо имеет диаметр 400 мм при ширине протектора 100 мм. Ступица колеса обладает длиной 74 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 25 мм. Корпус изготовлен из листовой стали, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником для плавного вращения. Грузоподъемность колеса в статическом режиме достигает 400 кг, а в динамическом режиме при скорости 3 км/ч составляет 200 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной протектора 40 мм, выполненной из эластичных вулканизированных черных шин. Корпус изготовлен из полиамида, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает это колесо универсальным решением для различных промышленных применений.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании и противопожарной защите, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, выполненной из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов. Корпус изготовлен из полиамида, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Подшипник представляет собой роликовый игольчатый тип. Статическая грузоподъемность составляет 500 кг, динамическая грузоподъемность достигает 250 кг при скорости 4 км/ч.
Колесо 100 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастеров, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с беговой дорожкой из полиамида. Колесо имеет диаметр 100 мм при ширине беговой дорожки 36 мм, длина ступицы составляет 44 мм, а диаметр отверстия оси равен 12 мм. Подшипник выполнен в виде роликового игольчатого типа, обеспечивающего надежную работу и плавное вращение. Грузоподъемность колеса составляет 320 кг в статическом режиме и 160 кг в динамическом режиме при скорости движения 4 км/ч. Данные характеристики делают колесо идеальным решением для применения в мобильных системах и оборудовании, требующем надежности и долговечности.
Колесо 125 mm
Колесо Duratech silent представляет собой специализированный компонент для кастора, изготовленный из демпфирующего гибридного материала корпуса с беговой дорожкой из полиамида. Колесо имеет диаметр 125 мм при ширине беговой дорожки 36 мм, длине ступицы 44 мм и диаметре отверстия оси 12 мм. Конструкция оснащена роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Грузоподъемность колеса составляет 400 кг в статическом режиме и 200 кг в динамическом режиме при скорости движения до 4 км/ч. Данное колесо предназначено для использования в мобильных системах и оборудовании, требующем бесшумной работы и высокой грузоподъемности.
Колесо 200 mm
Колесо Puretech air предназначено для использования в составе поворотного кастора и характеризуется диаметром 200 мм при ширине беговой дорожки 50 мм. Беговая поверхность выполнена из пневматической шины с профилем линии, обеспечивающей оптимальное сцепление и амортизацию. Корпус колеса изготовлен из листовой стали, что гарантирует надежность и долговечность конструкции. Ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимизирующим трение. Грузоподъемность колеса составляет 150 кг в статическом режиме и 75 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор (кастеров) и характеризуется диаметром 260 мм с шириной беговой дорожки 75 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая поверхность выполнена из вспененного полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и амортизацию. Ступица колеса имеет длину 74 мм, отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и долговечность. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 260 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор (кастеров) и характеризуется диаметром 260 мм с шириной беговой дорожки 75 мм. Ступица колеса имеет длину 74 мм, а отверстие под ось составляет 25 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из вспененного полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, в то время как корпус выполнен из полипропилена. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор каретки и характеризуется диаметром 389 мм с шириной беговой дорожки 85 мм. Ступица колеса имеет длину 74 мм, а отверстие под ось составляет 20 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из вспененного полиуретана, обеспечивающего надежное сцепление и долговечность, тогда как корпус выполнен из полипропилена. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и высокую грузоподъемность. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч. Данное колесо применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, инструментальных шкафах, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 389 mm
Колесо Maxtech предназначено для использования в составе поворотных опор и каталок, применяется в аэрокосмической промышленности, оборудовании для аэропортов, автомобильной промышленности OEM, производстве керамики и стекла, строительстве контейнеров, машиностроении, производственных и платформенных тележках, строительных лесах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 389 мм и ширину беговой дорожки 85 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая дорожка выполнена из вспененного полиуретана. Ступица колеса имеет длину 74 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 150 кг, динамическая грузоподъемность достигает 75 кг при скорости движения 3 км/ч.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастора, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 30 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Грузоподъемность колеса составляет 140 кг при статической нагрузке и 70 кг при динамической нагрузке на скорости 4 км/ч, что позволяет использовать его в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 80 mm
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели, а также витринах. Диаметр колеса составляет 80 мм с шириной беговой дорожки 34 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал беговой дорожки идентичен корпусу колеса. Ступица имеет длину 44,4 мм, отверстие под ось располагается диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Статическая грузоподъемность колеса составляет 250 кг, динамическая грузоподъемность достигает 125 кг при скорости движения 4 км/ч. Такие характеристики делают данное колесо универсальным решением для применения в мебельной промышленности и торговом оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Basetech предназначено для использования в роликовых клетках и торговой мебели, а также витринах. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, материал беговой дорожки идентичен корпусу колеса. Ступица колеса имеет длину 48 мм, отверстие оси составляет 12 мм в диаметре. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим надежную работу. Грузоподъемность колеса в статическом режиме составляет 400 кг, а в динамическом режиме при скорости 4 км/ч - 200 кг. Данные характеристики делают колесо универсальным решением для мобильной мебели и оборудования.
Преимущества колес с роликовым подшипником
Роликовые подшипники являются основным элементом семейства подшипников качения и основой систем мобильности. В отличие от подшипников скольжения, в которых используется скользящий контакт, в них используются цилиндрические ролики, перемещающиеся между внутренним и внешним кольцами. Этот контакт качения снижает трение, обеспечивая более плавное движение и снижая усилие отрыва под нагрузкой. Благодаря сравнительно небольшой высоте конструкции они сочетают компактную конструкцию с впечатляющей грузоподъемностью. Колеса на роликовых подшипниках TENTE обладают рядом преимуществ:
Низкое сопротивление качению — линейный контакт цилиндрических роликов сводит к минимуму трение между кольцами, поэтому тяжелые грузы начинают перемещаться с меньшим усилием и сохраняют импульс при меньшем количестве пиков толчков и тяги. Это обеспечивает энергоэффективную работу и снижает нагрузку на пользователей.
Высокая грузоподъемность — роликовые подшипники распределяют усилия между несколькими роликами, обеспечивая надежную радиальную опору без чрезмерной деформации. Это означает, что колеса на роликовых подшипниках надежно выдерживают большие нагрузки, что идеально подходит для низкоскоростных перевозок, где грузоподъемность и устойчивость превыше всего.
Высокий срок службы, низкие эксплуатационные расходы — смазанные на заводе подшипниковые узлы работают бесперебойно в течение длительного времени в нормальных условиях. Благодаря соответствующим вариантам уплотнения и повторной смазки колеса с роликовыми подшипниками сохраняют стабильную производительность и сокращают количество незапланированных работ по техническому обслуживанию.
Компактная высота установки — по сравнению с другими типами подшипников качения конструкции роликовых подшипников позволяют обеспечить меньшую высоту встраивания, что позволяет сохранить компактность профилей оборудования. Вы получаете стабильность и прочность без ущерба для зазора или общих конструктивных ограничений.
Типы роликовых подшипниковых колес
Роликоподшипниковые колеса имеют различные конструкции, каждая из которых оптимизирована для конкретных условий эксплуатации и приоритетов производительности. В TENTE мы производим колеса с роликовыми подшипниками из различных материалов и уровней твердости протектора. В нашем ассортименте также есть колеса с демпфированными или нержавеющими роликоподшипниками. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов роликоподшипниковых колес и их преимущества:
Колеса из цельной резины с роликовыми подшипниками
Для низкоскоростных перевозок, требующих амортизации и ухода за полом, прочные резиновые колеса с роликовыми подшипниками обеспечивают совместимый протектор и легкое качение под нагрузкой. Наша серия TENTE PVR сочетает в себе центр колеса из полипропилена и прочный резиновый протектор со встроенным роликовым подшипником, которые предлагаются для колес различных диаметров до 250 мм. Такая конструкция колес помогает снизить затраты на запуск и сгладить вибрацию на твердых полах.
Полиуретановые колеса с роликовыми подшипниками
Когда приоритетом являются эффективность и износостойкость, полиуретановые колеса с роликовыми подшипниками являются хорошим выбором. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса UAR. В них используется полиамидный колесный центр с полиуретановым протектором и роликовым подшипником, охватывающий популярные размеры от 80 до 200 мм. Для использования во влажной или влажной среде в близкой серии UAD используются роликоподшипники из нержавеющей стали, позволяющие часто мыть и обеспечивать коррозионную стойкость, сохраняя при этом то же семейство протекторов и диапазон размеров полиуретановых протекторов.
Полиамидные колеса с роликовым подшипником
Полиамидные колеса с роликовыми подшипниками обеспечивают максимальную жесткость и компактную высоту конструкции, обеспечивая высокую плотность нагрузки и простоту обслуживания. В нашем ассортименте серия колес UOR является ярким примером. UOR — это цельное полиамидное колесо, оснащенное роликовым подшипником, диаметром колес от 80 мм до 200 мм и широким выбором вариантов ступицы/оси. Эти колеса — надежный выбор в тех случаях, когда требуется точный и жесткий ход, а также отсутствие необходимости в бесшумной эксплуатации и максимальной амортизации ударов.
Области применения колес с роликовыми подшипниками
Роликоподшипниковые колеса лучше всего подходят для оборудования и механизмов, работающих на низких скоростях движения (около 4 км/ч). Они обеспечивают плавное качение без особых усилий при больших нагрузках, но не предназначены для использования на высоких скоростях. Это делает их идеальными для тяжелого транспортного оборудования, производственных и платформенных тележек, а также профессиональных уборочных тележек, где стабильность, грузоподъемность и простота в обращении важнее быстрой маневренности. Они также широко используются в розничной торговле и логистике (например, в рулонных клетках, витринах и тележках для покупок), где важны компактная конструкция, высокая грузоподъемность и низкое сопротивление качению.