Резиновые колеса
Колесо 200 mm
Колесо Elastech представляет собой колесный узел, предназначенный для использования в кастерных системах различного назначения. Диаметр колеса составляет 200 мм, ширина протектора - 75 мм. Колесо оснащено эластичными шинами черного цвета, вулканизированными для обеспечения надежности и долговечности. Корпус колеса изготовлен из стали, железа, что гарантирует высокую прочность и устойчивость к механическим нагрузкам. Статическая грузоподъемность колеса составляет 1000 кг. Динамическая грузоподъемность достигает 500 кг при скорости 6 км/ч или 600 кг при скорости 4 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech предназначено для использования в роликовых кассетах и представляет собой высокотехнологичное решение для различных применений, включая роликовые клетки, тележки для покупок, торговую мебель и витрины, шкафы для инструментов, верстаки и транспортное оборудование. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной протектора 32 мм, протектор изготовлен из термопластичной резины, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из полипропилена, что обеспечивает легкость и устойчивость к коррозии. Втулка имеет длину 34,9 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что делает это колесо идеальным выбором для средненагруженных применений в промышленности и торговле.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 32 мм. Ступица колеса имеет длину 35,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм, обеспечивая надежное крепление к кастор-узлу. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что обеспечивает отличное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из цинкового литого материала, обладающего высокой прочностью и коррозионной стойкостью. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, гарантирующим плавное вращение и длительный срок службы. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, каретинге, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других промышленных приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для профессионального применения. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, длина ступицы составляет 35,5 мм, а диаметр отверстия под ось равен 8 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником из нержавеющей стали, а корпус выполнен из цинкового литого материала, что гарантирует устойчивость к коррозии. Статическая грузоподъемность составляет 300 кг, динамическая грузоподъемность достигает 150 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм, выполненной из литой резины черного цвета. Корпус изготовлен из полипропилена, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 48 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях с высокими требованиями к надежности и производительности.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 35 мм и оснащено роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая дорожка выполнена из литой резины без следов, что обеспечивает надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, обеспечивая надежное крепление к кастеру. Статическая грузоподъемность колеса составляет 150 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч достигает 75 кг, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах кастеров и характеризуется диаметром 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм. Корпус изготовлен из полипропилена, а беговая поверхность выполнена из литой резины черного цвета, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и высокую грузоподъемность. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 37 мм и оснащено корпусом из полипропилена. Беговая поверхность изготовлена из литой резины без следов, обеспечивающей надежное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм, а отверстие оси составляет 15 мм в диаметре. Колесо оборудовано роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и надежную работу. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо универсальным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 160 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для мобильной робототехники, автоматизированных систем доставки, автомобильной промышленности, каретинга, строительства контейнеров, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных платформ, профессиональной уборки, роликовых клеток, строительных лесов, инструментальных шкафов, транспортного оборудования и верстаков. Колесо имеет диаметр 160 мм с шириной беговой дорожки 50 мм и оснащено эластичными вулканизированными шинами без следов. Конструкция включает алюминиевый корпус, ступицу длиной 60 мм и отверстие оси диаметром 20 мм, поддерживаемые прецизионным шариковым подшипником. Статическая грузоподъемность составляет 700 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 280 кг при скорости 6 км/ч или 350 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из эластичных шин без следов, вулканизированных для обеспечения долговечности и надежности. Ступица колеса имеет длину 60 мм, а отверстие оси составляет 25 мм в диаметре. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает оптимальное соотношение прочности и веса. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для гладкого и эффективного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 600 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 240 кг при скорости 6 км/ч или 300 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных тележках, профессиональных уборочных тележках, роликовых клетках, строительных лесах, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокопроизводительный компонент с диаметром 125 мм и шириной беговой дорожки 40 мм. Конструкция колеса включает корпус из полиамида, оснащенный роликовым игольчатым подшипником для обеспечения плавного вращения и надежной работы. Беговая дорожка выполнена из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих отличное сцепление и долговечность. Ступица колеса имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 15 мм. Колесо рассчитано на статическую грузоподъемность 500 кг и динамическую грузоподъемность 250 кг при скорости движения до 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров и других промышленных приложениях.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, тележках для кейтеринга и систем доставки питания, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных и платформенных тележках, профессиональных тележках для уборки, роликовых клетках, строительных лесах, шкафах для инструментов, транспортном оборудовании и верстаках. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 40 мм, длину ступицы 58 мм и диаметр отверстия оси 15 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, вулканизированных материалов, корпус выполнен из полиамида, а подшипник представляет собой роликовый игольчатый подшипник. Колесо обладает статической грузоподъемностью 500 кг и динамической грузоподъемностью 250 кг при скорости 4 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент для мобильных роботов, автоматизированных систем доставки, оборудования в автомобильной промышленности, каретинговых тележек, контейнеростроения, пожаротехнического оборудования, машиностроения, почтово-логистических систем, производственных платформ, профессиональных уборочных тележек, роликовых клеток, строительных лесов, инструментальных шкафов, транспортного оборудования и верстаков. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 34 мм. Ступица колеса обладает длиной 45 мм, а отверстие под ось составляет 8,3 мм в диаметре. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус выполнен из полиамида, что гарантирует легкость и прочность конструкции. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 160 кг при скорости движения 4 км/ч.
Колесо 75 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 75 мм с шириной беговой дорожки 25 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из полипропилена, а подшипник скольжения обеспечивает плавное вращение. Ступица колеса имеет длину 26,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 120 кг в статическом режиме и 60 кг в динамическом режиме при скорости движения 3 км/ч, что делает его надежным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, выполненной из литой резины без следов. Корпус изготовлен из полипропилена, обеспечивающего надежность и долговечность конструкции. Ступица колеса имеет длину 36,5 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником для плавного вращения. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных условиях эксплуатации.
Колесо 300 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичное решение для широкого спектра промышленных применений. Колесо имеет диаметр 300 мм с шириной беговой дорожки 55 мм и оснащено алюминиевым корпусом, обеспечивающим оптимальное соотношение прочности и веса. Беговая дорожка изготовлена из эластичных вулканизированных шин без следов, что гарантирует надежное сцепление и долговечность при эксплуатации. Ступица колеса имеет длину 60 мм с отверстием под ось диаметром 25 мм. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 1200 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 480 кг при скорости 6 км/ч или 600 кг при скорости 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности, каретинговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах и других специализированных приложениях.
Колесо 80 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 80 мм с шириной беговой дорожки 30 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой роликовый игольчатый подшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм. Статическая грузоподъемность составляет 140 кг, динамическая грузоподъемность достигает 70 кг при скорости движения 4 км/ч, что позволяет использовать данное колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 250 mm
Колесо Puretech представляет собой специализированный компонент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 250 мм с шириной беговой дорожки 50 мм, изготовленной из литой резины черного цвета. Корпус выполнен из полипропилена, а ступица имеет длину 58 мм с отверстием под ось диаметром 20,1 мм. Подшипник скольжения обеспечивает надежную работу колеса. Статическая грузоподъемность составляет 360 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 180 кг при скорости движения 4 км/ч, что делает данное колесо надежным решением для различных промышленных и коммерческих применений.
Колесо 100 mm
Колесо Supratech представляет собой специализированный компонент для роликовых кастеров, предназначенный для использования в роликовых клетках, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 100 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и изготовлено из полипропилена с покрытием из термопластичной резины для обеспечения оптимального сцепления и долговечности. Ступица колеса имеет длину 44,4 мм с отверстием под ось диаметром 12 мм, что обеспечивает надежное крепление к кастеру. Колесо оснащено роликовым игольчатым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 160 кг, а динамическая грузоподъемность достигает 80 кг при скорости движения до 3 км/ч, что делает данное колесо идеальным решением для средненагруженных применений в коммерческом и промышленном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Elastech предназначено для использования в кастор-системах и представляет собой высокотехнологичный компонент для профессионального оборудования. Диаметр колеса составляет 125 мм, ширина беговой дорожки - 40 мм. Беговая дорожка изготовлена из эластичных шин без следов, обладающих антистатическими свойствами и вулканизированных для повышенной долговечности. Корпус колеса выполнен из электропроводящего полиамида, что обеспечивает надежность и безопасность при работе с чувствительным оборудованием. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, гарантирующим плавное вращение и минимальное трение. Статическая грузоподъемность составляет 320 кг, динамическая грузоподъемность - 160 кг при скорости движения 4 км/ч. Данное колесо применяется в системах AMR, автоматизированных шаттл-системах, автомобильной промышленности OEM, кейтеринговых тележках, строительстве контейнеров, пожаротехническом оборудовании, машиностроении, почтово-логистических системах, производственных платформах, профессиональных уборочных тележках, роликовых клетках, строительных лесах, инструментальных шкафах, транспортном оборудовании и верстаках.
Колесо 100 mm
Колесо Puretech предназначено для использования в роликовых опорах и кастерах различного назначения. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина беговой дорожки 32 мм, длина втулки 36 мм, диаметр отверстия под ось 8 мм. Колесо изготовлено из листовой стали с беговой дорожкой из литой резины без следов, что обеспечивает надежность и долговечность. Конструкция предусматривает установку конусного шарикоподшипника для плавного вращения. Статическая грузоподъемность колеса составляет 160 кг, динамическая грузоподъемность 80 кг при скорости движения 3 км/ч. Колесо применяется в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании.
Колесо 125 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 125 мм с шириной беговой дорожки 32 мм, изготовленной из литой резины без следов. Корпус выполнен из листовой стали, а подшипник представляет собой кронусный шарикоподшипник, обеспечивающий надежную работу. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Статическая грузоподъемность составляет 200 кг, динамическая грузоподъемность достигает 100 кг при скорости движения 3 км/ч, что позволяет использовать колесо в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 150 mm
Колесо Puretech представляет собой высокопроизводительный элемент для кастеров, предназначенный для использования в строительных лесах, тележках для покупок, торговой мебели и витринах, шкафах для инструментов, оборудовании для утилизации отходов, верстаках и транспортном оборудовании. Колесо имеет диаметр 150 мм с шириной беговой дорожки 32 мм и оснащено литой резиной без следов. Корпус изготовлен из листовой стали, а опора выполнена на основе конусного шарикоподшипника, обеспечивающего надежное вращение. Ступица колеса имеет длину 36 мм с отверстием под ось диаметром 8 мм. Грузоподъемность колеса составляет 200 кг в статическом режиме и 100 кг в динамическом режиме при скорости движения до 3 км/ч, что обеспечивает надежную работу в различных промышленных и коммерческих приложениях.
Колесо 100 mm
Колесо Elastech представляет собой высокопроизводительное колесо для кастора, предназначенное для использования в промышленных и коммерческих приложениях. Диаметр колеса составляет 100 мм, ширина протектора 40 мм, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки и устойчивость при движении. Ступица колеса имеет длину 45 мм, а диаметр отверстия под ось составляет 8 мм, что позволяет легко интегрировать колесо в различные конструкции кастеров. Протектор изготовлен из эластичных черных вулканизированных шин, обеспечивающих надежное сцепление и долговечность. Корпус колеса выполнен из алюминия, что гарантирует легкость конструкции при сохранении прочности. Колесо оснащено прецизионным шариковым подшипником, обеспечивающим плавное вращение и минимальное сопротивление. Максимальная статическая грузоподъемность составляет 400 кг, а динамическая грузоподъемность при скорости 4 км/ч достигает 200 кг, что делает данное колесо идеальным решением для тяжелонагруженных мобильных систем.
Преимущества резиновых колес
Резиновые колеса — универсальное и широко используемое решение для плавной, контролируемой и надежной мобильности. Ассортимент продукции TENTE включает в себя различные резиновые смеси и конструкции протекторов — от мягких эластичных смесей, обеспечивающих превосходную защиту и комфорт пола, до более прочных и износостойких каучуков, оптимизированных для обеспечения долговечности и эффективного качения. Выбирая правильную твердость резины и профиль протектора, соответствующие условиям эксплуатации, вы можете добиться идеального баланса сцепления, снижения шума, сопротивления качению и долговечности, что позволяет адаптировать эти колеса к различным эксплуатационным требованиям.
Резиновые колесные диски TENTE обладают несколькими ключевыми преимуществами:
Универсальное сцепление и сцепление — в зависимости от состава резины эти колеса могут обеспечить отличное сцепление с поверхностью, уменьшая проскальзывание на гладких или слегка неровных полах. Более мягкие составы улучшают сцепление, а более твердые каучуки отдают приоритет эффективности качения.
Защита пола — резиновые покрытия, не оставляющие следов, предотвращают образование потертостей и повреждений на деликатных полах, обеспечивая со временем чистый и профессиональный внешний вид.
Оптимизированный уровень шума и комфорта — мягкие резиновые протекторы естественным образом гасят вибрацию и шум качения, особенно на твердых и гладких поверхностях, таких как плитка или полированный бетон. Более твердые составы создают немного больше шума, но обеспечивают более высокую эффективность и долговечность на прочных полах.
Эффективные характеристики качения — благодаря правильному сочетанию твердости протектора и совместимости с полом резиновые колеса минимизируют сопротивление качению, что делает их подходящими для частой транспортировки и долговечной.
Типы резиновых колес
Резиновые колеса имеют широкий спектр конструкций, составов протекторов и грузоподъемности, что позволяет выбрать идеальное решение практически для любых требований к мобильности. Наше портфолио TENTE включает в себя различные варианты: от небольших легких колес для компактных применений до сверхпрочных решений, созданных для высокопроизводительного оборудования. Хотя материал протектора и конструкция колес являются ключевыми факторами производительности, тип корпуса, в котором используются колеса, также играет важную роль в определении их общей грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной пригодности. Правильный выбор комбинации колеса и корпуса обеспечивает оптимальную функциональность, безопасность и срок службы. Ниже приведены некоторые из наиболее часто используемых типов резиновых колес:
Маленькие резиновые колеса
Небольшие резиновые колеса предназначены для применений, где требуются компактные размеры и контролируемая маневренность. Они доступны с различными протекторами из резиновой смеси и уровнями твердости, что позволяет им адаптироваться к различным условиям пола и требованиям к эксплуатационным характеристикам. Грузоподъемность и долговечность значительно различаются в зависимости от конструкции колес и типа корпуса, с которым они соединены. Например, легкие пластиковые корпуса подходят для сценариев с низкой нагрузкой, а усиленные стальные корпуса обеспечивают более высокую прочность и устойчивость. Одним из представительных продуктов в нашем ассортименте являются колеса DIK, в которых в качестве материала протектора используется твердая резина TENTE Puretech, не оставляющая следов. Эти небольшие резиновые колеса имеют корпус из листовой стали и доступны с диаметром колеса 50 мм в качестве минимального варианта. Эти колеса обычно используются в наших колесиках Agila или Agila twin.
Колеса из цельной резины
Колеса из цельной резины обеспечивают отличную устойчивость и износостойкость. В зависимости от твердости протектора они могут обеспечить сбалансированные характеристики между эффективностью качения, сцеплением и демпфированием вибрации. Эти колеса обычно используются в средах, где надежность и стабильность имеют решающее значение. В сочетании с прочными типами корпусов, такими как сверхпрочная штампованная сталь, колеса из цельной резины могут выдерживать значительно большую грузоподъемность при сохранении длительного срока службы. Наши колеса FVP, изготовленные из прочной резины Puretech, являются одним из примеров из нашего ассортимента продукции. Они доступны с диаметром колес до 300 мм и могут выдерживать статические нагрузки до 1600 кг, 960 кг при 4 км/ч и 800 кг при 6 км/ч. Эти колеса из цельной резины обычно используются в наших грузовых роликах Kappa или Kappa.
Области применения резиновых колес
Резиновые колеса используются в самых разных отраслях промышленности благодаря своей адаптируемости и производительности. Их пригодность для конкретных применений зависит от таких факторов, как твердость протектора, размер колеса и тип используемого корпуса ролика. В медицинских учреждениях их обычно устанавливают на подъемники для пациентов, кресла с откидной спинкой, лечебные кресла, прикроватные тумбочки и стулья для душа. Они обеспечивают плавную и бесшумную мобильность и защищают чувствительные напольные покрытия. В промышленных условиях резиновые колеса поддерживают автоматизированные челночные системы, вилочные погрузчики и ролл-контейнеры, обеспечивая надежное качение в различных условиях поверхности. В мебельных и мобильных приложениях они часто интегрируются в тележки общественного питания, системы доставки еды и мебель, обеспечивая удобство использования и низкий уровень шума при работе. Выбрав правильную твердость протектора и совместив ее с типом пола, резиновые колесные диски можно настроить для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик — от хрупких внутренних поверхностей, не требующих оставляющих следов, до сложных промышленных условий, где важны долговечность и эффективное качение.