- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după materialul carcasei
-
Role din poliamidă
Role din poliamidă
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă pentru rulare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Acest produs este special conceput pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate excelentă și siguranță sporită prin sistemul de blocare totală.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă pentru rulare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă cu blocare totală este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită în medii medicale și de îngrijire.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă pentru rulare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și incorporează un rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă cu blocare totală este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate controlată și siguranță sporită în medii medicale și de îngrijire.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și dispune de tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire și alte aplicații medicale care necesită mobilitate și stabilitate.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție de fixare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, asigurând durabilitate și rezistență la uzură în condiții de exploatare intensive. Roata dispune de un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, combinație care garantează rulare silențioasă și protecția suprafețelor delicate, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită manevrarea sarcinilor grele.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Acest produs este destinat în special pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate optimă în medii medicale și de îngrijire.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională optimă. Roata este construită din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată și performanțe superioare. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și controlată în medii medicale și de îngrijire.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru manevrabilitate optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare de lungă durată. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații în paturi de îngrijire unde sunt necesare proprietăți antistatice și manevrabilitate precisă.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă și dispune de carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă. Roata este realizată din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat conductiv electric și rulment cu bile de precizie sigilat, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 200 kg. Această roată pivotantă este destinată aplicațiilor pentru paturi de îngrijire, oferind mobilitate controlată și siguranță în utilizare prin sistemul de blocare totală integrat.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent care asigură durabilitatea și stabilitatea structurală a ansamblului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă fixă este special concepută pentru utilizare în paturi de îngrijire, unde fiabilitatea și rezistența sunt esențiale pentru funcționarea optimă a echipamentelor medicale.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă conductivă electric, având banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, și este dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a produsului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Această rolă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită cu corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și rezistență în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din polipropilenă durabilă și banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și fără întreruperi. Înălțimea totală a produsului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire unde sunt necesare manevrabilitate excelentă și fiabilitate pe termen lung.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Acest produs este destinat în special pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și rezistență în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, care asigură o fixare sigură și precisă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă și incorporează o tijă pivotantă care permite rotirea fluidă în toate direcțiile. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă de înaltă calitate, având banda de rulare din cauciuc termoplastic pentru aderență optimă și funcționare silențioasă, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru durabilitate sporită. Înălțimea totală a ansamblului este de 137 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special pentru paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în medii medicale.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și este montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 141 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă filetată cu gat hexagonal, partea superioară, oferind o fixare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din poliamidă rezistentă, incorporând o tijă pivotantă care asigură manevrabilitatea optimă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă conductivă electric și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie, sigilat pentru durabilitate maximă. Înălțimea totală a ansamblului este de 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat în special aplicațiilor pentru paturi de îngrijire, unde conductivitatea electrică și manevrabilitatea sunt esențiale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent care asigură durabilitatea și stabilitatea structurală a ansamblului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, combinație care garantează o rulare silențioasă și o aderență optimă pe diverse suprafețe, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare fluidă și de lungă durată. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a rolei este de 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru paturi de îngrijire și alte echipamente medicale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale. Carcasa este fabricată din poliamidă, un material rezistent care asigură durabilitatea și stabilitatea structurală a ansamblului. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, care garantează o funcționare lină și de lungă durată. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această rolă fixă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, unde fiabilitatea și rezistența sunt esențiale pentru siguranța pacienților și eficiența operațională.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă care asigură mișcarea de rotație. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate și stabilitate în aplicații medicale și de îngrijire.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu tijă solidă, rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu tijă pivotantă ca lagăr de rotire. Roata este construită din poliamidă conductivă electric pentru corpul principal și poliuretan injectat conductiv electric pentru banda de rulare, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 162 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru aplicații în paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și conductivitate electrică necesară în medii medicale.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din poliamidă cu lagăr pivotant cu tijă pivotantă pentru mișcare multidirecțională. Roata este construită din poliamidă conductivă electric cu bandaj din poliuretan injectat conductiv electric și este montată pe rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată pivotantă este special concepută pentru utilizare la paturi de îngrijire, oferind mobilitate sigură și conductivitate electrică necesară în medii medicale.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă ICS este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din poliamidă rezistentă. Roata este construită cu un corp din poliamidă conductivă electric și o bandă de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie sigilat pentru funcționare optimă. Diametrul rotii este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 166 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Această roată este special concepută pentru utilizare în aplicații specifice precum paturi de îngrijire, oferind conductivitate electrică și performanțe ridicate în medii medicale și de îngrijire.
Întrebări frecvente
Avantajele roților din Poliamidă
Role din poliamidă sunt concepute pentru a oferi un echilibru perfect între rezistență, construcție ușoară și design elegant. Cu carcase fabricate din material sintetic de înaltă calitate, acestea oferă o durabilitate excelentă, rezistență la impact și ușurință de curățare. Aceste proprietăți le fac ideale pentru aplicații precum echipamente medicale, mobilier de birou și afișaje de vânzare cu amănuntul, unde atât mobilitatea fiabilă, cât și estetica modernă sunt importante.
Rotile TENTE din poliamidă oferă diverse beneficii:
Rezistență dovedită - Carcasele din Poliamidă sunt cunoscute pentru rezistența lor excelentă și rezistența la impact. Acestea oferă performanțe stabile și fiabile chiar și în condiții de utilizare frecventă.
Construcție ușoară - Role din poliamidă oferă o durabilitate impresionantă, rămânând în același timp ușoare, făcându-le simple de instalat și de manevrat. Greutatea lor redusă ajută la reducerea încărcăturii totale, făcând repoziționarea frecventă mult mai ușoară.
Design modern - Role din poliamidă prezintă un design elegant, contemporan, care îmbunătățește aspectul mobilierului și echipamentelor moderne. Cu o varietate de dimensiuni și culori disponibile, acestea pot fi ușor adaptate la diferite stiluri și setări.
Curățare ușoară - Suprafața netedă, neporoasă a carcaselor din poliamidă le face ușor de curățat și de întreținut. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru domeniul medical și pentru mediile medicale, unde igiena este o prioritate.
Rezistență chimică - Role din poliamidă pot rezista la o gamă largă de agenți de curățare. Această durabilitate asigură o durată lungă de viață, chiar și în medii care necesită curățare frecventă sau expunere la substanțe chimice.
Tipuri de roți din Poliamidă
Role din poliamidă sunt disponibile într-o varietate de configurații și modele pentru a satisface nevoile diverse ale aplicațiilor de mobilier, medicale și de vânzare cu amănuntul. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi avantaje unice, de la frânare sigură și rotire lină până la modele compacte pentru spații înguste. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din poliamidă și beneficiile lor cheie:
Roți pivotante din Poliamidă
Rotile pivotante din poliamidă oferă o rotație de 360°, facilitând deplasarea și poziționarea echipamentelor sau a mobilierului cu efort minim. Sunt ideale pentru cărucioarele medicale în care schimbările direcționale ușoare și frecvente sunt esențiale, mobilier de birou și accesorii mobile de vânzare cu amănuntul, unde este necesară flexibilitatea în timpul configurării sau reorganizării.
Roți mici din Poliamidă
Rotile mici din poliamidă sunt construite pentru a muta fără probleme mobilierul sau echipamentele ușoare, chiar și în spații înguste. Designul lor compact se îmbină perfect fără a ocupa spațiu suplimentar, în timp ce carcasa robustă din poliamidă le menține atât durabile, cât și ușor de manevrat. Cea mai mică roată din poliamidă a noastră este TENTE Linea light, începând de la o înălțime totală de doar 50,5 mm.
Roți din Poliamidă Frânată
Roțile din poliamidă frânate sunt concepute pentru a combina mobilitatea fără efort cu opțiunea de poziționare sigură și stabilă ori de câte ori este nevoie. Roțile TENTE din poliamidă pot fi configurate cu mai multe mecanisme de blocare, inclusiv frânele roților (blocarea numai a roții), încuietori totale (blocarea atât a roții, cât și a capului pivotant) și încuietori direcționale (fixarea direcției de rotație permițând roții să se rostogolească). Această flexibilitate vă asigură că puteți adapta nivelul de control la nevoile dvs. specifice, indiferent dacă este vorba de menținerea constantă a unei aplicații sau menținerea unei direcții precise atunci când o deplasați.
Domenii de aplicare pentru rotile din Poliamidă
Role din poliamidă sunt proiectate pentru aplicații în care este necesar un echilibru între rezistență, design și manevrabilitate lină. Carcasa lor durabilă și aspectul curat și modern le fac deosebit de potrivite pentru mobilier, comerț cu amănuntul și medii de asistență medicală. În mobilier și aplicații mobile, roțile din poliamidă sunt utilizate în mod obișnuit pe scaune de birou, mobilier de birou, mobilier media și accesorii și afișaje pentru magazine. Manevrabilitatea lor lină și designul curat le fac ideale pentru aplicații care necesită mobilitate fiabilă sau o estetică rafinată. În mediile medicale, rotile din poliamidă pot fi găsite pe mobilierul medical, cum ar fi noptierele, cărucioarele medicale, cum ar fi cărucioarele de medicamente sau computerele pe roți, și aplicații de imagistică medicală, cum ar fi scanerele mobile cu ultrasunete, unde curățarea ușoară și manipularea ușoară sunt priorități. Versatilitatea lor se extinde și la amenajarea magazinelor și mobilierul de designer, oferind atât stil, cât și funcționalitate, asigurând în același timp o mișcare fiabilă și fără efort.