- Acasă
-
Industrie
Role și Roți Industriale
Seria noastră
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, care asigură rezistența structurală necesară. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă, iar rulmentul simplu asigură funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență și durabilitate superioară în condiții de utilizare intensivă. Roata este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu role, inoxidabil, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă, conductiv electric, și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate și dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată pentru o rulare silențioasă și protecția suprafețelor. Rulmentul cu role garantează funcționarea fluidă și fiabilitatea pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de producție, sisteme logistice, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitatea și rezistența structurală necesară pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care garantează o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu role asigură o funcționare fluidă și o durată de viață prelungită. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale și medicale, incluzând industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie și medicale, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C, tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 75 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, precum și în construcția de mașini și sisteme logistice.