Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitatea și rezistența structurală necesară pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2478PJO100P50
EAN
4031582030303
Număr material S4
990006690
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
60 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Înălțime totală
135 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,48 kg
Nume produs
Agila
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
8,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
51,5 mm
Lungime orificiu placă (minim)
46,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
61,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
56 mm
Lungime placă
77 mm
Lățimea plăcii
67 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Diametru cupolă
60 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
87 Pe malul A
Material pentru corp
Polipropilenă
Material al benzii de rulare
Cauciuc termoplastic
Benză de rulare
32 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
32 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment simplu
Roată
Gri argintiu (RAL7001)
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
2470PJO100P50

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477PJO100P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și un corp din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471PJO100P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Agila
2470PJO100P50

Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Agila
2477PJO100P50

Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și un corp din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru mișcare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
Variante
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 100 mm
Agila
2471PJO100P50

Rola pivotantă cu Blocare direcțională Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg