Role din poliamidă / nailon
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă, iar rulmentul simplu asigură funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență și durabilitate superioară în condiții de utilizare intensivă. Roata este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu role, inoxidabil, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară pentru o durabilitate optimă. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru o funcționare lină. Diametrul roții este de 14 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 13,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 30 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse nevoi industriale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 14 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 17 mm, oferind un profil compact ideal pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este special concepută pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, reprezentând o soluție tehnică optimă pentru mobilitatea echipamentelor industriale și de atelier.
Rola fixă 25 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 28 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate eficientă în diverse medii industriale și de atelier.
Rola fixă 30 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata cu diametrul de 30 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 34 mm, oferind un profil compact ideal pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolea este special concepută pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, unde sunt necesare soluții de mobilitate compacte și fiabile.
Rola fixă 45 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 45 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 48,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Această roată este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție robustă și fiabilă pentru diverse nevoi industriale și comerciale.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul din poliamidă, iar banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă. Sistemul de rulare utilizează un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Roata are un diametru de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, făcând-o ideală pentru transportul materialelor grele în medii industriale.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 160 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară pentru montaj și carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 160 mm este fabricată din poliamidă grea, banda de rulare fiind identică cu corpul roții, și dispune de rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata cu diametrul de 200 mm este fabricată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corp roată, și incorporează un rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamente de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata are corpul realizat din poliamidă, grea, iar banda de rulare este identică cu corp roată, garantând o performanță uniformă și o uzură echilibrată. Sistemul de rulare utilizează rulment cu bile de precizie pentru o funcționare lină și de lungă durată. Roata are un diametru de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistența maximă în aplicații industriale exigente. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durabilitate sporită. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Această roată este destinată aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea cu banda de rulare identică cu corpul roții și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Întrebări frecvente
Avantajele roților din nailon
Role din nailon reprezintă o soluție robustă de mobilitate concepută pentru aplicații solicitante. Cunoscute pentru capacitatea mare de încărcare și rezistența redusă la rulare, aceste role excelează în medii în care durabilitatea și eficiența sunt esențiale. Banda de rulare din nailon dur asigură o uzură minimă și o manevră lină pe suprafețe ferme. Cu o varietate de tipuri de carcase și opțiuni de montare, rotile din nailon pot fi adaptate pentru a satisface o gamă largă de cerințe operaționale.
Rotile TENTE din nailon oferă diverse beneficii:
Capacitate mare de încărcare - Role din nailon pot transporta sarcini grele cu ușurință datorită benzii de rulare rigide și durabile. Acest lucru le face ideale pentru aplicații solicitante care necesită performanțe fiabile sub presiune.
Rezistență redusă la rulare - Suprafața benzii de rulare din nailon dur permite rularea netedă și fără efort, chiar și la sarcină maximă. Acest lucru îmbunătățește manevrabilitatea și reduce efortul necesar pentru deplasarea echipamentului.
Rezistență excepțională la uzură - Nailonul este foarte rezistent la abraziune și deformare, asigurând o durată lungă de viață chiar și în funcționare continuă. Durabilitatea sa minimizează nevoile de întreținere și înlocuire.
Rezistență chimică și la umiditate - Role din nailon funcționează bine în medii expuse la apă, agenți de curățare și multe substanțe chimice industriale. Acest lucru le face potrivite pentru medii sensibile la igienă și industriale.
Toleranță la temperatură - Rezistând la o gamă largă de temperaturi, roțile din nailon rămân funcționale atât în condiții de depozitare la rece, cât și în condiții de lucru mai calde, fără a compromite performanța.
Role din nailon sunt disponibile într-o varietate de modele pentru a satisface cerințele specifice ale aplicațiilor industriale, medicale și de mobilier. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi beneficii specifice de performanță - variind de la capacitate mare de încărcare și rezistență redusă la rulare până la durabilitate excelentă și rezistență chimică. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de roți din nailon și avantajele lor cheie:
Roți din nailon pentru sarcini grele
Proiectate pentru cele mai solicitante sarcini industriale, rotile din nailon rezistente excelează sub sarcini mari, fără a compromite performanța de rulare. Banda de rulare rigidă asigură o mobilitate fiabilă în depozite, hale de producție și centre de distribuție. Aceste avantaje fac ca rotile din nailon să fie deosebit de potrivite pentru cărucioarele de transport grele și multe altele. Un exemplu este roata noastră Kappa - folosind o roată din nailon DURATECH poate suporta sarcini de până la 3.000 kg. Un alt exemplu este Omikron twin, echipat cu două roți din nailon, este capabil să manipuleze sarcini de până la 15.000 kg.
Roți pivotante din nailon
Rotile pivotante din nailon oferă o manevrabilitate excelentă, permițând schimbarea direcției fără probleme și fără efort. Sunt deosebit de valoroase în spații închise, făcându-le ideale pentru aplicații precum cărucioare de catering, sisteme de livrare a mesei, îngrijire profesională de curățare și mobilier mobil, unde este necesară o manipulare precisă. Un exemplu este roata pivotantă din inox Alpha - folosind o carcasă pivotantă din oțel inoxidabil, poate fi echipată cu o roată din nailon, permițând o capacitate de încărcare de 500 kg pe rolă.
Roți mici din nailon
Rotile mici din nailon sunt proiectate pentru mobilier compact și echipamente ușoare, unde mobilitatea economisirii spațiului este esențială. Cu diametre ale roților începând de la doar 35 mm, acestea asigură rularea lină pentru aplicații precum noptiere, mobilier de birou și alte aplicații mobile ușoare. Banda de rulare din nailon dur asigură performanțe durabile, menținând în același timp înălțimea totală la minimum, făcându-le ideale pentru modele în care sunt necesare atât funcționalitate, cât și un aspect discret.
Domenii de aplicare pentru rotile din nailon
Role din nailon sunt alese oriunde este necesară o capacitate mare de încărcare, rezistență redusă la rulare și durabilitate de lungă durată. Designul lor robust le face o alegere populară pentru aplicații industriale, medicale și mobilier, susținând atât echipamente ușoare, cât și echipamente grele. În mediile industriale și logistice, roțile din nailon sunt utilizate pentru aplicații precum căruțe profesionale de curățare, echipamente de transport și cărucioare de producție și platformă, unde manevrarea lină sub sarcini grele este esențială. Banda de rulare din nailon dur asigură o uzură minimă, chiar și în timpul funcționării continue în setările de producție și depozit. În aplicațiile medicale, rotile din nailon sunt montate pe aplicații precum ridicatoarele pentru pacienți, scaunele de tratament și noptierele, oferind o mobilitate fiabilă și cu întreținere redusă. Rezistența lor la agenții de curățare și umiditate le face potrivite pentru medii sensibile la igienă. Pentru mobilier și aplicații mobile, rotile din nailon se găsesc în mod obișnuit pe aplicații precum cărucioare de catering, mobilier media și scaune de birou. Acestea permit repoziționarea fără efort a echipamentelor și mobilierului, asigurând mobilitatea funcțională atât în medii profesionale, cât și în cele comerciale.