Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 28 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate eficientă în diverse medii industriale și de atelier.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
2198UOI025P60-40x17
EAN
4031582300284
Număr material S4
990021131
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
20 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
25 kg
Capacitate de încărcare statică
50 kg
Înălțime totală
28 mm
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,02 kg
Nume produs
Compacta
Standard
EN12530 - Roți pentru dispozitive
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
4,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
30 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
30 mm
Lungime placă
40 mm
Lățimea plăcii
17 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Unghiular
Material
Tablă de oțel, medie
Rulment pivotant
Carcasă fixă
Diametru cupolă
20 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
13 mm
Diametru
25 mm
Lățimea corpului
13 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă