- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după capacitatea de încărcare
-
Utilizare ușoară
Role cu sarcină ușoară
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, care asigură rezistența structurală necesară. Roata este construită din polipropilenă cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic și este dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă, conductiv electric, și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitatea și rezistența structurală necesară pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care garantează o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu role asigură o funcționare fluidă și o durată de viață prelungită. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară pentru o durabilitate optimă. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru o funcționare lină. Diametrul roții este de 14 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 13,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 30 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse nevoi industriale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 14 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 17 mm, oferind un profil compact ideal pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este special concepută pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, reprezentând o soluție tehnică optimă pentru mobilitatea echipamentelor industriale și de atelier.
Rola fixă 25 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 28 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate eficientă în diverse medii industriale și de atelier.
Rola fixă 30 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata cu diametrul de 30 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 34 mm, oferind un profil compact ideal pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolea este special concepută pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, unde sunt necesare soluții de mobilitate compacte și fiabile.
Rola fixă 45 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 45 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 48,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Această roată este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție robustă și fiabilă pentru diverse nevoi industriale și comerciale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 10 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 20 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 40 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și comerciale.
Rola pivotantă 38 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 38 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 50,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și incorporează o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilitatea în timp. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 66 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și profesionale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 25 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 86 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații precum dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și de atelier.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Întrebări frecvente
Avantajele roților ușoare
Role cu sarcină ușoară sunt proiectate pentru aplicații în care sarcina pe roată nu depășește 150 kg. Acestea oferă mobilitate fiabilă echipamentelor care nu necesită capacitate mare, dar necesită totuși stabilitate, rulare lină și durabilitate. Disponibile într-o gamă de materiale pentru roți, modele de rulare și tipuri de montare, aceste roți pot fi adaptate cu precizie condițiilor de podea, factorilor de mediu și nevoilor specifice de montare. De la medii medicale, comerciale și instituționale până la utilizare industrială mai ușoară, acestea asigură o manipulare eficientă fără a supraproiecta soluția.
Roțile ușoare TENTE oferă mai multe avantaje cheie:
Manevrabilitate precisă - Proiectate pentru o manevrare ușoară, aceste role permit schimbări ușoare de direcție și mișcare controlată, chiar și în spații închise sau cu repoziționare frecventă.
Opțiuni Roată personalizate - Alegeți dintre materiale precum cauciucul termoplastic, polipropilena sau poliamida pentru a obține performanțe optime de rulare, reducerea zgomotului și protecția podelei pentru mediul dvs.
Configurații flexibile de montare - Oferite cu plăci, orificii pentru șuruburi, tijă și fitinguri de extensie, roțile noastre ușoare se integrează perfect în noi modele sau aplicații de modernizare.
Tipuri de roți ușoare
Role cu sarcină ușoară sunt disponibile într-o varietate de configurații pentru a se potrivi diferitelor cerințe de manevrabilitate, stabilitate și performanță - toate acestea menținând în același timp o capacitate de încărcare de până la 150 kg pe roată. Indiferent dacă prioritatea este manevrabilitatea lină a pivotării, urmărirea în linie dreaptă sau stabilitatea suplimentară sub sarcină, există o soluție ușoară adaptată sarcinii. Variațiile în materialul roților, designul benzii de rulare, stilul carcasei și opțiunile de montare permit acestor role să funcționeze fiabil pe diverse tipuri de pardoseli și într-o gamă largă de medii, de la spații comerciale și facilități medicale până la aplicații industriale ușoare.
Roți pivotante ușoare
Rotile pivotante ușoare permit mișcarea lină, multidirecțională, făcându-le ideale pentru aplicații care necesită repoziționare frecventă în spații închise sau aglomerate. Acest lucru este benefic în special în medii precum comerțul cu amănuntul, unde navigarea în jurul obstacolelor este de rutină. Selectarea benzii de rulare potrivite pentru tipul de podea asigură o manevrabilitate silențioasă și sensibilă - benzile de rulare mai moi protejează suprafețele delicate, în timp ce treptele mai dure scad rezistența la rulare pe podele netede și durabile. Seria TENTE Linea este un prim exemplu, oferind rotile cu două roți pentru aplicații medicale, mobilier și industriale. Cu diametre de roți de la 50 mm la 150 mm și capacități de încărcare de până la 150 kg pe roată, Linea combină carcasele robuste, suprafețele ușor de curățat și rularea netedă cu opțiuni precum versiunile conductoare, antistatice și din oțel inoxidabil, plus caracteristici precum mecanisme de blocare, reducerea zgomotului și protecția pardoselii.
Roți ușoare cu frâne
Rotile ușoare frânate îmbunătățesc siguranța la locul de muncă prin utilizarea diferitelor sisteme de blocare: blocările totale opresc complet atât roata, cât și acțiunea de pivotare, frânele roților țin roata nemișcată permițând pivotarea, încuietorile direcționale fixează pivotarea într-o direcție setată pentru deplasare dreaptă, frânele intermitente se activează numai atunci când este aplicată presiune, iar încuietorile centrale controlează mai multe roți simultan dintr-un singur punct. Role cu sarcină ușoară sunt, de asemenea, disponibile cu mecanisme combinate de blocare. Rotile ușoare frânate sunt esențiale în scenariile în care echipamentele trebuie să rămână staționare în timpul utilizării sau depozitării. O linie de produse reprezentativă din gama noastră este seria TENTE Levina, concepută în principal pentru aplicații medicale și de mobilier unde igiena, designul și mobilitatea sunt la fel de importante. Disponibil în diametre ale roților de la 75 la 150 mm și cu capacități de încărcare de până la 100 kg pe roată, Levina oferă suprafețe de rulare netede, cu rezistență redusă și ușor de curățat. Aceste rotile sunt disponibile fie cu o blocare direcțională, o blocare totală, fie cu o blocare totală centrală. Pentru a îmbunătăți ușurința de utilizare și fluxul de lucru, blocările totale utilizează o pedală roșie, în timp ce încuietorile direcționale utilizează o pedală verde.
Roți duble ușoare
Roțile duble ușoare sunt echipate cu două roți montate în paralel în aceeași carcasă. Această configurație răspândește sarcina pe o suprafață de contact mai mare, reducând presiunea punctuală pe podele și îmbunătățind stabilitatea sub sarcină. Designul dublu îmbunătățește, de asemenea, controlul direcțional și reduce rezistența la rulare, facilitând pornirea, oprirea și manevrarea sarcinii. Aceste role sunt deosebit de potrivite pentru aplicații în care atât stabilitatea, cât și schimbările de direcție netede sunt importante. În cadrul selecției noastre, seria TENTE Agila twin iese în evidență ca un exemplu notabil. Acesta combină un design compact și robust cu manevrabilitate și versatilitate excelente. Disponibile în diametre de roți de la 50 mm la 75 mm, aceste roți pot suporta sarcini de până la 100 kg per roată (în funcție de configurație). Seria oferă carcase pivotante din oțel presat cu mecanisme de blocare integrate opționale pentru o siguranță sporită. Opțiunile de montare includ orificiul șurubului, tija și montarea plăcii pentru a satisface o gamă largă de aplicații.
Domenii de aplicare pentru rotile ușoare
Role cu sarcină ușoară sunt utilizate într-o gamă largă de sectoare în care roțile individuale transportă sarcini de până la 150 kg, iar echipamentele beneficiază de o mobilitate lină și controlată. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru aplicații în comerțul cu amănuntul, cum ar fi cărucioare de cumpărături, accesorii pentru magazine și afișaje mobile, pentru aplicații medicale, cum ar fi cărucioare de anestezie, cărucioare pentru medicamente, paturi de îngrijire și multe altele. În medii industriale și de atelier, acestea sunt potrivite pentru echipamente de transport mai ușoare, dulapuri de scule, bănci de lucru și multe altele. Industria mobilei folosește, de asemenea, pe scară largă rotile ușoare pentru scaune de birou, mobilier media și depozitare mobilă, în timp ce în logistică se găsesc pe cuști cu role și căruțe de transport mai mici. În aceste medii, materialul roții potrivit poate fi ales pentru a proteja podelele delicate, pentru a reduce rezistența la rulare pe suprafețe netede sau pentru a îmbunătăți aderența în condiții solicitante.