- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
- amenajare comercială
-
Cuști rulante
Role și Roți pentru Cuști Rulante
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă, iar rulmentul simplu asigură funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență și durabilitate superioară în condiții de utilizare intensivă. Roata este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate și dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată pentru o rulare silențioasă și protecția suprafețelor. Rulmentul cu role garantează funcționarea fluidă și fiabilitatea pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de producție, sisteme logistice, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care garantează o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu role asigură o funcționare fluidă și o durată de viață prelungită. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Roată 200 mm
Roata Elastech este fabricată din oțel și fier, cu anvelopă elastică neagră vulcanizată, având diametrul de 200 mm și lățimea de 75 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la 6 km/h. Această roată este destinată sistemelor AMR, sistemelor naveta automatizate, producătorilor auto OEM, cărucioarele de catering, construcțiilor de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă de 12 mm diametru, iar lungimea butucului este de 34,9 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în diverse aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în aplicații industriale diverse.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu o gaură pentru axă de 12,1 mm de diametru și este echipată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Această roată este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 80 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 34 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm, cu un orificiu pentru axă de 12 mm de diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Roata este destinată aplicațiilor pentru cuștile rulante și mobilierul și standurile de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Basetech este fabricată din polipropilenă și are un diametru de 125 mm, cu o lățime a benzii de rulare de 40 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm. Orificiul pentru axă are un diametru de 12 mm și este echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții. Această roată este destinată utilizării la cuști rulante și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată 200 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Dimensiunile includ un diametru de 200 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20,1 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Aplicațiile principale cuprind producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, precum și echipamente de transport.
Roată 82 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții. Dimensiunile includ un diametru de 82 mm, lățimea benzii de rulare de 88 mm, lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 900 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică de 1800 kg. Aplicațiile includ producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având un butuc cu lungimea de 60 mm și un orificiu pentru axă de 20 mm în diametru. Corpul este fabricat din aluminiu, echipat cu rulment cu bile de precizie și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică variază între 350 kg la 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, fiind ideală pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 4 km/h și 240 kg la 6 km/h. Roata este fabricată din aluminiu cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și este echipată cu rulment cu bile de precizie, fiind ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată cu lățimea de 40 mm. Diametrul roții este de 125 mm, lungimea butucului de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm. Rulmentul cu role asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, lățimea benzii de rulare de 40 mm și lungimea butucului de 58 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 15 mm. Corpul este fabricat din poliamidă, iar banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică de 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, construcții de mașini și diverse aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 100 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 34 mm și corp din poliamidă. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 8,3 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale și comerciale.
Roată 100 mm
Roata Supratech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu role, având un diametru de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 32 mm, lungimea butucului de 44,4 mm și diametrul orificiului pentru axă de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică este de 160 kg. Aplicațiile includ cuști rulante, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.