Role pivotante
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment cu role, inoxidabil, având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 10 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 20 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 40 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și comerciale.
Rola pivotantă 38 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 38 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 50,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și incorporează o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilitatea în timp. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 66 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și profesionale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 25 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 86 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații precum dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și de atelier.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă construită din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă construită din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este realizată din aluminiu cu anvelopă elastică neagră vulcanizată și rulment cu bile de precizie, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul fabricat din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Întrebări frecvente
Avantajele roților pivotante
Role pivotante facilitează deplasarea aplicațiilor, datorită rotației lor netede la 360°, care permite schimbări rapide și fără efort ale direcției. Funcționează deosebit de bine în spații înguste, contribuind la reducerea tensiunii și eficientizarea sarcinilor de zi cu zi. Cu opțiuni de diferite dimensiuni și materiale, acestea protejează, de asemenea, podelele, absorb șocurile și asigură o mișcare liniștită și fiabilă.
Rotile pivotante TENTE oferă diverse avantaje:
Manevrabilitate îmbunătățită - Rotirea lină permite navigarea în aplicații în colțuri înguste și spații închise.
Efort redus - Role pivotante reduc forța necesară pentru direcționarea sarcinilor. Acest lucru nu numai că facilitează manipularea echipamentelor, dar minimizează și presiunea asupra utilizatorului.
Eficiență sporită - Permițând repoziționarea sau redirecționarea cu ușurință a echipamentelor fără ridicare sau tragere, roțile pivotante accelerează fluxurile de lucru. Această eficiență reduce timpul de nefuncționare și uzura.
Configurație flexibilă - Role pivotante pot fi adaptate la o mare varietate de nevoi, de la mobilier ușor la utilaje industriale grele. Designul lor permite diferite materiale ale roților, opțiuni de montare și mecanisme de blocare.
Tipuri de roți pivotante
Role pivotante vin într-o varietate de modele pentru a satisface nevoile diverse ale diferitelor aplicații - de la transportul industrial greu la mobilier și echipamente ușoare. Fiecare tip este proiectat pentru a oferi beneficii unice, oferind combinația perfectă de flexibilitate, manevrabilitate și durabilitate. Mai jos sunt câteva dintre cele mai comune tipuri de rotile pivotante și avantajele lor cheie:
Roți pivotante grele
Rotile pivotante grele sunt construite pentru a face față aplicațiilor solicitante cu cerințe ridicate de sarcină. Fabricate din materiale robuste, cum ar fi oțelul și cu componente armate, acestea asigură performanțe fiabile chiar și în condiții de utilizare continuă. Aceste role sunt utilizate în mod obișnuit în medii industriale, depozite și instalații de producție unde rezistența, durabilitatea și manevrabilitatea lină sunt esențiale. Cele mai puternice rotile noastre pivotante suportă sarcini de până la 15.000 kg fiecare.
Roți pivotante frânate
Roțile pivotante frânate ușurează viața combinând mișcarea lină cu stabilitatea fiabilă. Roțile pivotante frânate oferă mai mult control în comparație cu roțile pivotante obișnuite, datorită capacității lor de a bloca roțile sau carcasa pivotantă atunci când este necesar. În timp ce roțile pivotante standard permit mișcarea ușoară în orice direcție, mecanismul de frânare adăugat asigură că aplicația dvs. rămâne pe loc atunci când aveți nevoie, prevenind orice mișcare nedorită. Acest lucru le face o alegere mai sigură și mai fiabilă pentru o varietate de aplicații.
Roți pivotante pneumatice
Roțile pivotante pneumatice au roți umplute cu aer care asigură o absorbție excelentă a șocurilor și o deplasare lină, chiar și pe suprafețe aspre sau neuniforme. Acestea sunt utilizate în mod obișnuit pentru aplicații exterioare sau grele, unde protejarea sarcinilor sensibile și asigurarea unei manevrabilități ușoare pe terenuri dificile este esențială.
Roți pivotante mici
Rotile pivotante mici sunt proiectate pentru aplicații ușoare în care dimensiunea compactă și mișcarea ușoară contează cel mai mult. Acestea sunt utilizate frecvent pe mobilier, unități de afișare și dispozitive mici, oferind o mobilitate lină și fiabilă, fără a compromite designul sau eficiența spațiului. Cea mai mică roată pivotantă impresionează cu o înălțime totală de 33 mm.
Domenii de aplicare pentru rotile pivotante
Role pivotante sunt utilizate în multe industrii în care flexibilitatea și manevrabilitatea fără efort sunt esențiale. În domeniul asistenței medicale, acestea se găsesc în mod obișnuit în aplicații precum căruțe de sterilizare, cărucioare pentru camere curate, cărucioare pentru medicamente și cărucioare pentru alăptare. Rotirea lor lină permite personalului medical să deplaseze echipamentele cu precizie și siguranță, chiar și în spații înguste, cum ar fi coridoarele spitalelor sau sălile de tratament. În mediile industriale, rotile pivotante joacă un rol vital în echipamentele de transport, sistemele grele AGV, cărucioarele de producție și cărucioarele profesionale de curățare. Capacitatea lor de a se roti liber le face ideale pentru navigarea în depozite mari, linii de asamblare și zone de producție cu efort minim. În mobilier și aplicații mobile, roțile pivotante sunt utilizate pe căruțe de catering, cuști cu role, cărucioare de cumpărături, mobilier de birou și echipamente de călătorie, cum ar fi valizele. Acestea asigură o mișcare liniștită și lină și sunt disponibile în modele care se îmbină perfect cu mobilierul modern sau corpurile comerciale.