- Acasă
- Role și roți
- Sisteme motorizate
-
Linea E-Lock
Linea E-Lock
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric Linea E-Lock este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric Linea E-Lock este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.