- Acasă
- Industrie
- Industrie
- Distribuitori
-
Magazine de tip „Do it yourself”
Roți și Role pentru Magazine de Bricolaj
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 48 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata utilizează rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate statică de 200 kg. Este destinată pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 35 mm. Cu un diametru de 100 mm și o lungime a butucului de 44,4 mm, roata dispune de un rulment cu role și o gaură pentru axă de 12 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar cea statică atinge 150 kg. Aplicațiile includ schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm, cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 37 mm oferă stabilitate optimă, iar lungimea butucului de 58 mm cu orificiul axului de 15 mm asigură montarea precisă. Banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, garantează capacitatea de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și capacitatea statică de 200 kg. Aplicațiile includ schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 75 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, având o lățime de 25 mm. Roata prezintă un diametru de 75 mm, cu un rulment simplu și o gaură pentru axă de 8 mm diametru, iar lungimea butucului este de 26,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 120 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 150 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu rulment cu bile de precizie, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm. Banda de rulare este realizată din cauciuc solid, fără marcaj, iar lungimea butucului este de 36,5 mm cu un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Roata este destinată utilizării în schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 80 mm
Roata Puretech este fabricată din tablă de oțel și echipată cu cauciuc solid, negru, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 30 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu un orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este dotat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Roata este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Puretech este fabricată din polipropilenă și echipată cu cauciuc solid negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă măsoară 20,1 mm, fiind dotată cu rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 180 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 360 kg. Această roată este ideală pentru schele, cărucioare de cumpărături, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 100 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Rulmentul cu bile cu con asigură funcționarea optimă, iar orificiul pentru axă are diametrul de 8 mm, cu lungimea butucului de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, negru, având diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm. Butucul are lungimea de 46 mm cu orificiu pentru axă de 8,3 mm diametru și rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 100 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 75 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Butucul are lungimea de 28 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, fiind prevăzută cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 140 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 58 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante are un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8,3 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Roata este construită cu un corp din zinc turnat și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru o funcționare optimă și durabilitate sporită.