- Acasă
- Role și roți
- Roți de înaltă calitate
-
Roți în funcție de condițiile de funcționare
Roți în funcție de condițiile de funcționare
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică, vulcanizată, cu lățimea de 40 mm și corp din poliamidă conductivă electric. Rulmentul cu bile de precizie asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Roata este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe altele.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante are un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8,3 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Roata este construită cu un corp din zinc turnat și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru o funcționare optimă și durabilitate sporită.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roată pentru rolă fabricată din aluminiu, cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm, echipată cu bucșă rulment uscată și orificiul pentru axă de 8 mm diametru, iar lungimea butucului este de 45,5 mm. Banda de rulare este realizată din material rezistent la căldură și umezire. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Roată 100 mm
Roata Elastech heat este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 35 mm și lungimea butucului de 45 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 8,3 mm. Corpul este fabricat din aluminiu, iar banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, echipată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Roată 80 mm
Roata Duratech heat este o roată pentru rolă fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții, iar lungimea butucului este de 45,5 mm cu diametrul orificiului pentru axă de 8 mm. Roata este echipată cu bucșă rulment uscată și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 200 kg.
Roată 100 mm
Roata Duratech heat este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm, având lungimea butucului de 45,5 mm și diametrul orificiului pentru axă de 8 mm. Corpul este fabricat din termoset plastic, rezistent la căldură, iar banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții. Roata este echipată cu bucșă rulment uscată și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 125 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 250 kg.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roată pentru rolă fabricată din materiale sintetice termoplastice, rezistentă la căldură, cu diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Roata dispune de o bucșă rulment uscată și o gaură pentru axă cu diametrul de 8 mm, iar lungimea butucului este de 31,8 mm. Materialul benzii de rulare este identic cu corpul roții. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 100 kg.
Roată 75 mm
Roata Duratech heat este o roată pentru rolă fabricată din materiale sintetice termoplastice, rezistente la căldură, cu diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Lungimea butucului este de 27 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 8 mm. Roata este echipată cu o bucșă rulment uscată și are materialul benzii de rulare identic cu corpul roții. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 100 kg.