Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Elastech heat este o roată pentru rolă cu diametrul de 100 mm, lățimea benzii de rulare de 35 mm și lungimea butucului de 45 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 8,3 mm. Corpul este fabricat din aluminiu, iar banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, echipată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale solicitante.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
Număr material S4
199034364
Core attributes
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
80 kg
Capacitate de încărcare statică
160 kg
Interval de temperatură (maxim)
250 °C
Interval de temperatură (minim)
-30 °C
Greutate totală
0,57 kg
Nume produs
Elastech heat
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
75 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Umezire, Rezistent la căldură
Diametrul găurii Axă
8,3 mm
Lungime butuc
45 mm
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil
Roată
Metalic
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
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme