- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după tipul de rulment
-
Rulment simplu
Role cu Rulment Simplu
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă pătrată pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fluidă. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având un diametru de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Această rolă este ideală pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă, iar rulmentul simplu asigură funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență și durabilitate superioară în condiții de utilizare intensivă. Roata este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din polipropilenă, conductiv electric, și banda de rulare din cauciuc termoplastic, conductiv electric, fiind dotată cu rulment simplu pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj, oferind o soluție robustă pentru diverse aplicații industriale și comerciale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând durabilitatea și rezistența structurală necesară pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă pătrată ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită cu corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu pentru o rotire eficientă. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție versatilă pentru diverse aplicații mobile. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind susținută de un rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară pentru o durabilitate optimă. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru o funcționare lină. Diametrul roții este de 14 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 13,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 30 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse nevoi industriale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 14 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 17 mm, oferind un profil compact ideal pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este special concepută pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, reprezentând o soluție tehnică optimă pentru mobilitatea echipamentelor industriale și de atelier.
Rola fixă 25 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 28 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate eficientă în diverse medii industriale și de atelier.
Rola fixă 30 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata cu diametrul de 30 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 34 mm, oferind un profil compact ideal pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolea este special concepută pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, unde sunt necesare soluții de mobilitate compacte și fiabile.
Rola fixă 45 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 45 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 48,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Această roată este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție robustă și fiabilă pentru diverse nevoi industriale și comerciale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 10 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 20 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 40 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și comerciale.
Rola pivotantă 38 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 38 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 50,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și incorporează o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilitatea în timp. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 66 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și profesionale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 25 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 86 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații precum dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și de atelier.
Întrebări frecvente
Avantajele roților cu rulmenți simpli
Rulmentele cu rulment simplu sunt cel mai simplu și mai robust design al rulmenților roților, bazându-se pe contactul direct între butucul roții și axul roții fără utilizarea elementelor cu bile sau role. Această construcție le face extrem de durabile, necesită întreținere redusă și rezistente la murdărie sau umiditate. Ideal pentru aplicațiile în care mobilitatea este importantă, dar deplasarea de mare viteză sau schimbările frecvente de direcție nu sunt necesare, roțile cu rulmenți alunecoși excelează în medii care necesită fiabilitate în condiții dificile.
Rotile TENTE cu rulmenți simpli oferă diverse beneficii:
Întreținere redusă - Cu mai puține piese mobile și fără componente delicate ale rulmenților, roțile rulmenților cu alunecare necesită întreținere minimă. Acestea sunt mai puțin predispuse la defecțiuni cauzate de murdărie, praf sau umiditate, ceea ce reduce timpul de nefuncționare și costurile de întreținere.
Cost-eficiență - Construcția lor simplă înseamnă costuri de producție mai mici în comparație cu proiectele de rulmenți de precizie, oferind un factor excelent cost-beneficiu fără a sacrifica fiabilitatea. Acest lucru face ca rulmenții simpli să fie o alegere prietenoasă cu bugetul pentru industriile care necesită mobilitate robustă la scară largă.
Sarcina de impact - Designul lor solid poate rezista la sarcini de șoc și la manipularea dură fără pierderi de performanță, făcându-le ideale pentru condiții de muncă solicitante.
Rezistență la coroziune - Rulmenții simpli pot fi fabricați ca rulmenți din plastic, metal sau sinterizați. Opțiunile din oțel inoxidabil oferă rezistență la coroziune, făcându-le potrivite pentru medii umede.
Tipuri de roți cu rulment simplu
Rulmentele rulmentului simplu sunt disponibile într-o gamă largă de modele, fiecare optimizată pentru condiții specifice de funcționare și priorități de performanță. La TENTE, producem modele de rulmenți simpli în diferite materiale ale roților, niveluri de duritate ale benzii de rulare și configurații de carcasă pentru a se potrivi cerințelor diferitelor industrii. Indiferent dacă este proiectat pentru mișcare silențioasă, fără marcaje pe podele delicate, rezistență la umiditate și substanțe chimice în zonele critice pentru igienă sau performanțe robuste în medii exterioare și industriale, fiecare tip oferă propriul echilibru între capacitatea de încărcare, rezistența la rulare și durabilitate. Selectând combinația potrivită între materialul roților și designul carcasei, puteți asigura o mobilitate fiabilă și de lungă durată în aplicația dvs. Mai jos sunt câteva tipuri de roți utilizate în mod obișnuit cu rulment simplu.
Roți pivotante cu rulmenți simpli
Rulmentele pivotante cu rulment simplu combină simplitatea și durabilitatea unei roți cu rulmenți simpli cu manevrabilitatea unei carcase pivotante. Acest design permite schimbări de direcție, menținând în același timp calitățile robuste, cu întreținere redusă, pentru care sunt cunoscuți rulmenții de alunecare. Cu toate acestea, rețineți că aceste role nu sunt ideale pentru medii, care necesită schimbări frecvente de direcție. Deoarece există mai multă rezistență în rulment, utilizatorul trebuie să exercite mai multă forță pentru a roti roata, în special sub sarcină. Acest lucru le face mai puțin ergonomice pentru echipamentele care necesită ajustări constante ale direcției. Designul excelează în medii grele, cu întreținere redusă, în care rotorul se deplasează în cea mai mare parte drept sau doar ocazional își schimbă direcția.
Rulmenți simpli roți pentru sarcini grele
Pentru aplicațiile în care sarcinile extreme și condițiile dificile sunt norma, roțile cu rulmenți alunecoși pentru sarcini grele oferă performanțe fără compromisuri. Designul lor robust, fără elemente de rulare delicate, le face extrem de rezistente la încărcarea șocurilor, impacturi și uzură. Absența componentelor complexe ale rulmenților înseamnă că acestea își mențin performanța chiar și în condiții murdare sau abrazive, ceea ce le face o alegere fiabilă pentru aplicații precum echipamentele de transport greu. Cea mai puternică roată cu rulmenți alunecoși este Kappa load, capabilă să manipuleze sarcini de până la 1.320 kg. Dispune de o carcasă din fontă și o roată grea din poliamidă, echipată cu un rulment simplu. Această configurație de încărcare Kappa este disponibilă fie cu blocare de toal, fie cu blocare direcțională.
Roți mici cu rulmenți simpli
Roțile mici cu rulmenți alunecoși sunt proiectate pentru aplicații în care dimensiunea compactă, manevrabilitatea și fiabilitatea sunt esențiale. În ciuda dimensiunilor reduse, acestea mențin același design simplu și robust al rulmenților ca modelele mai mari, asigurând rulare lină și performanțe fiabile. Aceste role sunt ideale pentru utilizare ușoară până la medie, unde constrângerile de spațiu sau proiectarea echipamentelor necesită o înălțime totală scăzută, fără a sacrifica stabilitatea. Cele mai mici rotile noastre cu rulmenți simpli sunt din seria Agila. Acestea impresionează cu un diametru al roții de doar 50 mm și o înălțime totală de 69 mm în cea mai mică configurație. Aceste rotile sunt disponibile atât cu orificiu pentru șurub, cât și cu fixare pe placă și pot fi echipate cu o frână de roată. Sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier pentru sănătate, cărucioare profesionale de curățare și multe altele.
Domenii de aplicare pentru rotile cu rulment simplu
Rulmentele cu rulment simplu sunt utilizate pe scară largă în industrii și medii în care durabilitatea, întreținerea redusă și capacitatea mare de încărcare au prioritate față de manevrele de mare viteză. Designul lor simplu, dar robust, le permite să îndeplinească în mod fiabil sarcinile de fabricație industrială și de manipulare a materialelor, inclusiv deplasarea platformelor de transport grele sau a echipamentelor de linie de asamblare. În procesarea produselor alimentare și catering, roțile cu rulmenți simpli care utilizează materiale rezistente la coroziune, cum ar fi poliamida sau oțelul inoxidabil, oferă o mobilitate fiabilă în medii sensibile la igienă, cu spălări frecvente. Acest lucru le face o alegere populară pentru aplicații precum cărucioarele de catering și sistemele de livrare a meselor. De asemenea, sunt utilizate în medii de vânzare cu amănuntul pentru aplicații precum corpurile de iluminat și afișajele pentru magazine, care necesită o mobilitate lină, dar nu sunt repoziționate frecvent.