Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Compacta este echipată cu o placă rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară pentru o durabilitate optimă. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru o funcționare lină. Diametrul roții este de 14 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 13,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 30 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse nevoi industriale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
1298UOI014P80-26
EAN
4031582300024
Număr material S4
990021119
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
19 mm
Capacitate de încărcare la 3 km/h
15 kg
Capacitate de încărcare statică
30 kg
Înălțime totală
13,5 mm
Interval de temperatură (maxim)
60 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
0,01 kg
Nume produs
Compacta
Standard
EN12528 - Role pentru mobilier
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă rotundă
Diametru orificiu placă
2,5 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
20 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
20 mm
Housing
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Drept
Material
Tablă de oțel, ușoară
Rulment pivotant
Carcasă fixă
Diametru cupolă
19 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
65 Râul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
14 mm
Diametru
14 mm
Lățimea corpului
14 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Rivrat
Lagăr
Rulment simplu cu tub Spacer
Roată
Negru grafit (RAL9011)
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
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă