- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role în funcție de condițiile de funcționare
-
Rezistent la căldură
Role rezistente la căldură
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în condiții industriale exigente. Roata dispune de un corp din aluminiu și o bandă de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru funcționare fluidă și fiabilă pe termen lung. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de deplasare de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale care necesită performanțe ridicate și rezistență la solicitări mecanice intense.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din aluminiu cu o bandă de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 80 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corp roată și lagărul de tip bucșă rulment uscată, având un diametru de 80 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corp roată și lagărul de tip bucșă rulment uscată, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil greu cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu bucșă rulment uscată pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în condiții dificile de utilizare. Roata este realizată din termoset plastic rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu bucșă rulment uscată pentru funcționare fără întreținere. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din oțel inoxidabil, greu, care asigură rezistență superioară în condiții dificile de utilizare. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu o bucșă rulment uscată pentru funcționare optimă și diametrul de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 128 mm, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, cu o capacitate statică de 160 kg. Produsul este ideal pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită din aluminiu cu bandaj din material rezistent la căldură și umezire, fiind dotată cu bucșă rulment uscată și având un diametru de 100 mm. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Rola fixă 80 mm
Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în condiții industriale exigente. Roata are corpul realizat din termoset plastic rezistent la căldură, iar banda de rulare este identică cu corpul roții, garantând performanțe uniforme. Sistemul de rulare utilizează o bucșă rulment uscată pentru funcționare fără întreținere. Roata are un diametru de 80 mm, iar înălțimea totală a produsului este de 108 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând-o ideală pentru aplicații industriale medii și grele.
Întrebări frecvente
Avantajele roților rezistente la căldură
Role rezistente la căldură reprezintă o soluție specializată de mobilitate, concepută pentru a funcționa fiabil în medii cu temperaturi ridicate. Construite cu materiale și componente proiectate pentru a rezista la căldură fără a compromite rezistența sau manevrabilitatea, acestea asigură o mișcare sigură și lină acolo unde roțile standard s-ar degrada. Indiferent dacă este vorba de prelucrarea alimentelor, producția de panificație sau producția industrială, roțile rezistente la căldură combină durabilitatea, eficiența și siguranța în condiții termice dificile.
Rotile rezistente la căldură TENTE oferă diverse beneficii:
Performanță fiabilă la temperaturi ridicate - Compusurile lor specializate pentru roți și componentele rezistente la căldură previn deformarea, asigurând o mobilitate constantă în medii termice solicitante.
Eficiență și siguranță sporite - Role rezistente la căldură ajută la reducerea riscului de defectare a echipamentelor în setări precum brutării, bucătării comerciale și cuptoare industriale. Prin asigurarea unei mișcări stabile în condiții extreme, acestea contribuie atât la eficiența operațională, cât și la siguranța la locul de muncă.
Opțiuni flexibile de montare - Disponibile cu plăci, orificii pentru șuruburi și fitinguri pentru tije, roțile rezistente la căldură pot fi adaptate la o mare varietate de aplicații fără a compromite stabilitatea sau manevrabilitatea.
Tipuri de roți rezistente la căldură
Role rezistente la căldură sunt disponibile în diferite configurații pentru a asigura o mobilitate fiabilă la temperaturi ridicate, satisfăcând în același timp nevoile dvs. individuale ale aplicației. Variațiile în materialul roții, designul benzii de rulare și tipul de montare vă permit să potriviți roata cu mediul termic, precum și sarcina operațională și cerințele de montare.
Seria noastră Alpha inox este oferită cu carcase fixe și pivotante robuste din oțel inoxidabil. Această serie dispune de două opțiuni specializate pentru roți rezistente la căldură. Prima combină un corp de roată durabil din aluminiu cu o bandă de rulare din cauciuc siliconic de înaltă performanță, capabilă să reziste la temperaturi de până la 250 °C. Această opțiune oferă o absorbție excelentă a șocurilor și confort la rulare, făcându-l ideal acolo unde amortizarea vibrațiilor este esențială. A doua opțiune este, de asemenea, concepută pentru utilizare continuă la temperaturi de până la 250 °C și este construită în întregime din plastic termosetat rezistent la căldură, atât pentru corpul roții, cât și pentru banda de rulare. Această variantă excelează în medii care necesită o rezistență remarcabilă la uzură, oferind o durată lungă de viață chiar și în condiții termice solicitante.Pentru o flexibilitate maximă, roțile Alpha Stainless pot fi configurate fie cu o montare pe placă, fie cu o montare cu orificiu pentru șuruburi, permițând integrarea perfectă într-o gamă largă de modele de echipamente.
Domenii de aplicare pentru rotile rezistente la căldură
Rotile rezistente la căldură sunt proiectate pentru medii în care temperaturile ridicate fac parte din operațiunile zilnice. Sunt alegerea ideală pentru brutării, bucătării comerciale și facilități de producție alimentară, unde echipamentele sunt expuse în mod regulat la cuptoare fierbinți sau suprafețe încălzite. În mediile de fabricație, roțile rezistente la căldură sunt adesea utilizate pe cărucioare, rafturi și căruțe de transport care trebuie să treacă prin zone de temperatură ridicată fără a compromite mobilitatea sau capacitatea de încărcare. Acestea sunt la fel de valoroase în aplicațiile de depozitare frigorifică și congelatoare, unde rezistența la șoc termic este esențială pentru echipamentele care se deplasează între condiții extreme de căldură și rece. În funcție de configurație, roțile rezistente la căldură TENTE sunt capabile să reziste la temperaturi de până la —40 °C. Prin combinarea materialelor specializate ale roților cu carcase robuste, roțile rezistente la căldură asigură performanțe fiabile și siguranță în orice situație în care roțile convenționale ar eșua din cauza deformării termice sau degradării benzii de rulare.