Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola fixă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din oțel inoxidabil greu, asigurând rezistență superioară la coroziune și durabilitate în condiții dificile de utilizare. Roata este realizată din termoset plastic rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu bucșă rulment uscată pentru funcționare fără întreținere. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
8478BOG100P62
EAN
4031582347074
Număr material S4
990035519
Core attributes
Tip
Rola fixă
Lățime totală
85 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
125 kg
Capacitate de încărcare statică
250 kg
Înălțime totală
128 mm
Interval de temperatură (maxim)
250 °C
Interval de temperatură (minim)
-40 °C
Greutate totală
0,51 kg
Nume produs
Alpha stainless
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Fitting
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
9 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
60 mm
Lungime orificiu placă (minim)
77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
80 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
77 mm
Lungime placă
100 mm
Lățimea plăcii
85 mm
Housing
Culoare
Oțel Inoxidabil
FormăFurcă
Larg
Material
Oțel Inoxidabil, greu
Rulment pivotant
Două curse de mingi
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
90 pe malul D
Material pentru corp
Termoset Plastic, rezistent la căldură
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Benză de rulare
35 mm
Diametru
100 mm
Lățimea corpului
35 mm
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Bucșă rulment uscată
Roată
Negru
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
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu inel de praf pentru mișcare continuă și neîntreruptă
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă
Spălare permanentă
Toate componentele metalice realizate din oțel inoxidabil
Materiale cu întreținere redusă
Toate componentele metalice realizate din aluminiu sau oțel inoxidabil
Rezistență constantă la căldură
Roți fabricate din material rezistent la căldură pentru utilizare în medii extreme
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corp roată și lagărul de tip bucșă rulment uscată, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Variante
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă 100 mm
Alpha stainless
8470BOG100P62 HT w/o-dustg

Rola pivotantă Alpha stainless este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din oțel inoxidabil, greu, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este fabricată din termoset plastic, rezistent la căldură, cu banda de rulare identică cu corp roată și lagărul de tip bucșă rulment uscată, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor în cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor, construcții de mașini și echipamente de transport.

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg