- Acasă
- Industrie
- Sănătate
- Brațe C, tomografe CT, RMN, raze X
-
Imagistică medicală
Role și Roți pentru Imagistică Medicală
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale și medicale, incluzând industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie și medicale, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C, tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare fluidă și durabilă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul realizat din poliamidă rezistentă, banda de rulare din poliuretan injectat pentru aderență optimă și protecția suprafețelor, precum și rulment cu bile de precizie pentru rotire eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, dotată cu rulment cu bile de precizie pentru rotirea optimă. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de un rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 100 mm. Dimensiunile produsului includ înălțimea totală de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 250 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 300 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 300 kg. Produsul este destinat utilizării la cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, cu rulment cu bile de precizie, sigilat și diametrul de 125 mm. Înălțimea totală este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică este de 250 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 250 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 125 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, cu rulment cu bile de precizie, sigilat și diametrul de 125 mm. Înălțimea totală este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 250 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg, fiind ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind susținută de rulment cu bile de precizie pentru mișcare precisă. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 125 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și durabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină și fiabilă a mecanismului de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă rezistentă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru deplasare optimă. Înălțimea totală a produsului este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură și stabilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru deplasare lină și durabilă. Înălțimea totală a rolei este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 150 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Integral twin este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu rulment cu bile de precizie pentru mișcarea de pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, oferind o soluție de fixare versatilă pentru diverse aplicații medicale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru mișcare lină și durabilitate sporită. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de rulment cu bile de precizie pentru sistemul pivotant. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 3 km/h și 150 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat utilizării în cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie, sigilat și având un diametru de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 175 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 150 kg la 4 km/h, iar capacitatea statică este de 450 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru barele de profil ca sistem de fixare. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și utilizează rulment cu bile de precizie pentru mecanismul de pivotare. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind montată pe rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteza de 3 km/h și 125 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 100 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale specializate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 100 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare fluidă și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 375 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 100 mm
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională Integral twin este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă. Roata prezintă un corp din poliamidă și o bandă de rulare din poliuretan injectat, susținută de un rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a ansamblului este de 129 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 125 kg la viteze de 3 km/h și respectiv 125 kg la 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 375 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale specializate, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire și spital, roboți chirurgicali, mese chirurgicale și aparate cu ultrasunete.