- Acasă
- Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Role după tipul de montaj
-
Fiting pentru Orificiu pentru șurub
Role cu orificiu pentru șurub
- Industrie
-
Role și roți
- Role de înaltă calitate
- Roți de înaltă calitate
- Accesorii pentru Soluții de Mobilitate
- Sisteme motorizate
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 150 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din poliamidă, banda de rulare fiind identică cu corp roată, iar lagărul este de tip rulment cu bile cu con. Înălțimea totală a produsului este de 69 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 50 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 100 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 150 mm este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment simplu. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata cu diametrul de 150 mm este realizată din polipropilenă cu banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile de precizie. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 75 mm. Înălțimea totală a produsului este de 100 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este realizată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile de precizie, având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 150 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment simplu și având diametrul de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 60 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 120 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub pentru montare, rotițele putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, precum și cu rulment simplu pentru rotirea optimă. Înălțimea totală a rolei este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând-o potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, precum și cu rulment simplu pentru rotirea axei. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 100 mm și este dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, montată pe rulment cu bile de precizie pentru o funcționare silențioasă și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 135 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o rotire fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 125 mm și este dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montat pe rulment cu bile de precizie pentru o rulare optimă. Înălțimea totală a rolei este de 160 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită manevrabilitate și rezistență.
Rola pivotantă 150 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, roțile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, montat pe rulment cu bile de precizie pentru o rulare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă ideală pentru aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
Întrebări frecvente
Avantajele roților cu găuri cu șurub
Rotile cu orificiu pentru șuruburi sunt o soluție compactă și extrem de adaptabilă pentru aplicații care necesită mobilitate ușoară, cu opțiuni de instalare flexibile. Caracterizate printr-o singură gaură centrală de montare, acestea sunt ideale pentru aplicații cu suprafață limitată. Roțile cu orificiu pentru șuruburi sunt disponibile în modele pivotante, fixe și frânate și sunt compatibile cu o gamă largă de materiale și dimensiuni ale roților. Acest lucru le face potrivite pentru mobilier, asistență medicală și medii de vânzare cu amănuntul în care eficiența spațiului, estetica curată și performanța fiabilă a rulării sunt esențiale.
Rotile TENTE cu orificiu pentru șuruburi oferă diverse avantaje:
Design de economisire a spațiului - Metoda de montare a orificiului șurubului necesită doar o singură gaură centrală, ceea ce face ca aceste role să fie ideale pentru aplicații cu suprafețe de montare limitate.
Compatibilitate flexibilă de montare - Rotile cu orificiu pentru șuruburi sunt compatibile cu o gamă largă de inserții filetate, fitinguri de extensie sau adaptoare de montare personalizate. Această flexibilitate le permite să fie ușor integrate în structurile existente fără modificări extinse.
Instalare și înlocuire ușoară - Datorită configurației lor simple cu o singură gaură, roțile cu orificiu pentru șuruburi pot fi instalate rapid și sigur, reducând timpul de nefuncționare și efortul de întreținere.
Aspect minimalist - Fără o placă de montare mare sau feronerie vizibilă, rotile cu orificiu pentru șuruburi ajută la menținerea unui design vizual raționalizat, care este deosebit de benefic în aplicații vizibile, cum ar fi mobilierul de vânzare cu amănuntul.
Tipuri de roți cu orificiu pentru șuruburi
Rotile cu orificiu pentru șuruburi sunt disponibile într-o varietate de configurații pentru a satisface nevoile specifice ale diferitelor aplicații din sectoarele sănătății, mobilierului și comerțului cu amănuntul. De la rotile pivotante si fixe pana la versiuni cu frane integrate, fiecare tip ofera avantaje distincte in ceea ce priveste mobilitatea, siguranta si manevrabilitatea. Mai jos este o prezentare generală a celor mai comune tipuri de roți cu orificii de șurub și cazurile lor tipice de utilizare.
Șurubul pe rotile pivotante
Șurubul de pe rotile pivotante permite schimbări de direcție fără efort, permițând repoziționarea aplicațiilor cu ușurință, chiar și în zone înguste sau cu trafic intens. Montarea orificiului central al șuruburilor oferă o conexiune discretă și eficientă din punct de vedere spațial, utilă în special pentru proiectele care acordă prioritate atât formei, cât și funcției. Acest tip este utilizat în mod obișnuit pentru aplicații de mobilier pentru sănătate, cum ar fi noptiere și scaune de duș, căruțe medicale precum ventilatoare sau căruțe de dializă. Șuruburile de pe rotile pivotante sunt, de asemenea, utilizate în medii de vânzare cu amănuntul pentru aplicații cum ar fi accesoriile magazinelor și cărucioarele de cumpărături, unde manevrabilitatea lină și construcția compactă sunt cerințe cheie.
Roți cu orificiu pentru șuruburi frânate
Rotile cu orificiu cu șuruburi frânate combină mobilitatea precisă cu siguranța sporită și controlul pozițional, făcându-le o alegere valoroasă pentru aplicații care necesită atât flexibilitate, cât și poziționare fixă sigură. În funcție de configurație, roțile TENTE cu orificiu cu șurub frânate pot include sisteme de blocare totală care fixează simultan atât roata, cât și capul pivotant sau mecanisme de blocare direcțională care împiedică acțiunea de pivotare pentru a menține o cale dreaptă, permițând în același timp rularea înainte și înapoi. Alte modele au funcții de blocare intermitentă, care se activează în condiții specifice pentru a oferi sprijin temporar de frânare - ideal pentru situațiile în care sunt necesare rețineri scurte fără imobilizare completă. În plus, unele versiuni sunt echipate doar cu frâne de roată, permițând oprirea roții în timp ce capul pivotant rămâne liber, oferind un echilibru între mișcare și control parțial.
Roți mici cu orificiu pentru șurub
Rotile mici cu orificii de șurub sunt proiectate pentru aplicații compacte în care spațiul este limitat, dar mobilitatea lină este încă esențială. În ciuda dimensiunilor lor, aceste role oferă un comportament precis de rulare, o funcționare silențioasă și o manipulare fiabilă a încărcăturii pentru aplicații ușoare. Montarea orificiului de șurub permite o conexiune curată și discretă, făcându-le deosebit de potrivite pentru aplicații în care atât estetica, cât și funcționalitatea trebuie menținute într-un spațiu închis. Steaua noastră cu cea mai mică gaură a șuruburilor impresionează cu o înălțime totală de doar 33 mm, permițând în același timp o capacitate de încărcare de 50 kg per roată. Un alt exemplu pentru o roată mică, dar capabilă cu orificiu de șurub, este Linea light. Cu o înălțime totală de doar 50,5 mm, poate transporta până la 100 kg pe rolă.
Domenii de aplicare pentru rotile de montare a șuruburilor
Roțile cu orificiu pentru șuruburi sunt utilizate pe scară largă în domeniul sănătății, al comerțului cu amănuntul și al aplicațiilor legate de mobilier, în special în cazurile în care instalarea compactă, designul curat și mobilitatea flexibilă sunt esențiale. Datorită designului central de montare, acestea sunt potrivite în special pentru aplicații cu spațiu de montare limitat sau unde integrarea estetică este importantă. În mediile medicale, rotile cu orificiu pentru șuruburi sunt utilizate în aplicații precum noptiere, scaune de duș, cărucioare pentru medicamente și căruțe de anestezie. Aceste setări beneficiază de rotile care oferă mobilitate lină și silențioasă, împreună cu soluții de montare care permit întreținerea sau înlocuirea rapidă în medii sensibile la igienă. În mediile de vânzare cu amănuntul, rotile cu orificiu pentru șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit pentru dispozitivele de depozitare și afișare, precum și pentru cărucioarele de cumpărături. Pentru mobilier și aplicații mobile, rotile cu orificiu pentru șuruburi se găsesc în mod obișnuit pe scaunele de birou, mobilier media și cărucioare de catering și sisteme de livrare a mesei. Montarea lor discretă și minimalismul vizual le permit să susțină atât cerințele funcționale, cât și estetice ale designurilor moderne, permițând în același timp mișcarea și reconfigurarea fără efort.