Rola pivotantă 150 mm
Agila
EAN:
4031582365054
Numărul produsului:
2470PIO150P30-13
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Opțiuni variabile de montaj
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, rotile putând fi montate cu șuruburi standard d...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Rola pivotantă Agila este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare, rotile putând fi montate cu șuruburi standard de orice lungime. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant, asigurând o funcționare fluidă și durabilă. Roata are un diametru de 150 mm și este dotată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, precum și cu rulment simplu pentru rotirea axei. Înălțimea totală a ansamblului este de 185 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, făcând această rolă potrivită pentru diverse aplicații industriale și comerciale care necesită mobilitate și rezistență.
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
Conductivitate certificată
Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și echipamentele electrice împotriva descărcărilor electrostatice