- Acasă
- Industrie
- Industrie
- Mașini și echipamente de atelier
-
Stivuitoare și companii de reparații
Roți pentru Stivuitoare
- Dulapuri pentru scule
- Bănci de lucru
- Echipamente de transport
- Construcții de containere
- Sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate
- Tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor
- Construcții de mașini
- Echipamente de eliminare a deșeurilor
- Producători de ceramică și sticlă
- Schele
- Stivuitoare și companii de reparații
-
Industrie
- Sănătate
-
Industrie
- Producători auto OEM
- Mobilitate autonomă
-
Mașini și echipamente de atelier
- Dulapuri pentru scule
- Bănci de lucru
- Echipamente de transport
- Construcții de containere
- Sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate
- Tehnologie de stingere a incendiilor, protecție împotriva incendiilor
- Construcții de mașini
- Echipamente de eliminare a deșeurilor
- Producători de ceramică și sticlă
- Schele
- Stivuitoare și companii de reparații
- Tehnologie de curățare
- Industria Aerospațială & Servicii
- Distribuitori
- Stil de viață
- Role și roți
- Noutăți și Inovație
- Despre noi
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 75 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, precum și în construcția de mașini și sisteme logistice.
Roată 230 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 230 mm și o lățime a benzii de 82 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, construcții de mașini, sisteme logistice poștale și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru total de 250 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe, sisteme AGV grele, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 90 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sistemele AGV, echipamentele medicale, stivuitoarele și transportul automatizat.
Roată 95 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm și diametrul de 95 mm. Butucul are lungimea de 45 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 800 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, industria aerospațială și automotive.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 150 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 250 mm și un rulment cu bile de precizie. Orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, cu o capacitate statică maximă de 2880 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 82 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 70 mm și diametrul de 82 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie sigilat, diametrul orificiului pentru axă este de 17 mm, iar lungimea butucului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AGV și AMR, echipamentelor medicale, stivuitoarelor și sistemelor logistice automatizate.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 60 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 65 mm, cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, respectiv capacitatea statică de 1400 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 90 mm și diametrul de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și are diametrul orificiului pentru osie de 17 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, AGV grele, stivuitoare și diverse echipamente industriale.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 85 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 95 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, stivuitoare, construcții de mașini și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 85 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 125 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Lungimea butucului este de 54 mm, cu un orificiu cu canal cheie de 17 mm diametru. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1000 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente aeroportuare, stivuitoare, construcții de mașini și echipamente medicale.
Roată 60 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 20 mm și diametrul de 60 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru osie are diametrul de 20 mm, iar lungimea butucului este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și sisteme logistice.
Roată 80 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 20 mm și diametrul de 80 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS), diametrul orificiului pentru axă este de 20 mm, iar lungimea butucului măsoară 14 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 140 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 280 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sisteme AMR, AGV grele, echipamente aeroportuare, construcții de mașini și sisteme logistice.
Roată 80 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 25 mm și diametrul de 80 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie (RS/2RS), orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 12 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AMR, AGV grele, echipamentelor medicale și de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 92 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sisteme AGV, echipamente aeroportuare, stivuitoare și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 160 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar cea dinamică variază între 550 kg la 4 km/h și 440 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și sisteme logistice.