- Acasă
- Industrie
- Industrie
- Mobilitate autonomă
-
Sisteme navetă automatizate
Roți pentru Sisteme automate de navetă
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 75 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, precum și în construcția de mașini și sisteme logistice.
Roată 230 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 230 mm și o lățime a benzii de 82 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, construcții de mașini, sisteme logistice poștale și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru total de 250 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe, sisteme AGV grele, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Elastech este fabricată din oțel și fier, cu anvelopă elastică neagră vulcanizată, având diametrul de 200 mm și lățimea de 75 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la 6 km/h. Această roată este destinată sistemelor AMR, sistemelor naveta automatizate, producătorilor auto OEM, cărucioarele de catering, construcțiilor de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în diverse aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în aplicații industriale diverse.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 90 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sistemele AGV, echipamentele medicale, stivuitoarele și transportul automatizat.
Roată 160 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având un butuc cu lungimea de 60 mm și un orificiu pentru axă de 20 mm în diametru. Corpul este fabricat din aluminiu, echipat cu rulment cu bile de precizie și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică variază între 350 kg la 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, fiind ideală pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 4 km/h și 240 kg la 6 km/h. Roata este fabricată din aluminiu cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și este echipată cu rulment cu bile de precizie, fiind ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Roată 95 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 40 mm și diametrul de 95 mm. Butucul are lungimea de 45 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 800 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, industria aerospațială și automotive.
Roată 125 mm
Roata Elastech este fabricată din poliamidă și echipată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată cu lățimea de 40 mm. Diametrul roții este de 125 mm, lungimea butucului de 58 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 15 mm. Rulmentul cu role asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, lățimea benzii de rulare de 40 mm și lungimea butucului de 58 mm, având orificiul pentru axă cu diametrul de 15 mm. Corpul este fabricat din poliamidă, iar banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică de 500 kg. Roata este destinată pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, construcții de mașini și diverse aplicații industriale.
Roată 100 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 100 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 34 mm și corp din poliamidă. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 8,3 mm, iar lungimea butucului este de 45 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 320 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale și comerciale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 500 kg la 4 km/h și 400 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 150 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 150 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, producători auto OEM și echipamente medicale.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 250 mm și un rulment cu bile de precizie. Orificiul pentru axă are diametrul de 25 mm, iar lungimea butucului este de 62 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1440 kg la viteza de 4 km/h și 1200 kg la 6 km/h, cu o capacitate statică maximă de 2880 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 82 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 70 mm și diametrul de 82 mm. Roata dispune de rulment cu bile de precizie sigilat, diametrul orificiului pentru axă este de 17 mm, iar lungimea butucului măsoară 75 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1400 kg. Această roată este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv sistemelor AGV și AMR, echipamentelor medicale, stivuitoarelor și sistemelor logistice automatizate.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 60 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 65 mm, cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 3 km/h, respectiv capacitatea statică de 1400 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 75 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm și diametrul de 75 mm. Roata dispune de un rulment cu bile de precizie, diametrul orificiului pentru osie este de 25 mm, iar lungimea butucului măsoară 50 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1100 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, construcții de mașini și diverse sisteme de transport industrial.
Roată 140 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 50 mm, având un diametru de 140 mm și o lungime a butucului de 55 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Rulmentul cu bile de precizie sigilat asigură funcționarea optimă, iar capacitatea de încărcare dinamică este de 630 kg la viteza de 3 km/h, cu o capacitate statică de 1260 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale și logistice.
Roată 300 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 300 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată cu lățimea de 55 mm și corp din aluminiu. Roata dispune de rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă de 25 mm și lungimea butucului de 60 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 480 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 1200 kg. Aplicațiile includ sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 90 mm și diametrul de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și are diametrul orificiului pentru osie de 17 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR, AGV grele, stivuitoare și diverse echipamente industriale.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 85 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 95 mm cu orificiul pentru axă de 20 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Roata este destinată aplicațiilor industriale exigente, inclusiv sisteme AGV și AMR, echipamente medicale, stivuitoare, construcții de mașini și diverse sisteme de transport automatizat.
Roată 85 mm
Roata Novatech este fabricată din oțel și fier, cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm și diametrul de 85 mm. Butucul are lungimea de 85 mm cu orificiul pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie sigilat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg, fiind ideală pentru aplicații în industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și diverse sisteme de transport industrial.