- Acasă
- Industrie
- Industrie
- Producători auto OEM
-
Role și Roți pentru OEM auto
Role și Roți pentru OEM auto
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid negru, fiind echipată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, garantând uniformitatea și performanța optimă, iar rulmentul simplu asigură funcționarea lină. Înălțimea totală a ansamblului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este ideală pentru producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu orificiu pentru șurub ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel, grea cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din poliamidă și dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind susținută de un rulment cu role pentru durabilitate sporită. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistență și durabilitate superioară în condiții de utilizare intensivă. Roata este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică neagră vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, neagră, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din poliamidă de înaltă calitate și dotată cu anvelopă elastică, neagră, vulcanizată pentru o rulare silențioasă și protecția suprafețelor. Rulmentul cu role garantează funcționarea fluidă și fiabilitatea pe termen lung. Înălțimea totală a rolei este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg, făcând-o ideală pentru cărucioare de producție, sisteme logistice, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă robustă din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare fiabilă. Roata cu diametrul de 125 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu role pentru performanțe superioare. Înălțimea totală a ansamblului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corp Roată și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 100 mm. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 200 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 400 kg. Această rolă este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, grea, cu lagăr pivotant cu două curse de mingi pentru funcționare optimă. Roata este construită din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru și rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 410 kg. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale, inclusiv producători auto OEM, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, construcții de containere, sisteme electronice, tehnologie pentru camere curate, tehnologie de stingere a incendiilor, construcții de mașini, sisteme logistice poștale, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, dulapuri pentru scule, echipamente de transport, echipamente de eliminare a deșeurilor și bănci de lucru.
Rola fixă 100 mm
Rola fixă Alpha este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata cu diametrul de 100 mm este construită din polipropilenă și dotată cu o bandă de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, care garantează o rulare silențioasă și protejează suprafețele delicate. Rulmentul cu role asigură o funcționare fluidă și o durată de viață prelungită. Înălțimea totală a produsului este de 128 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la o viteză de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, făcând-o ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale și medicale, incluzând industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie și medicale, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C, tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de 75 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, RMN și raze X, precum și în construcția de mașini și sisteme logistice.
Roată 230 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 230 mm și o lățime a benzii de 82 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și AGV grele, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe CT, construcții de mașini, sisteme logistice poștale și echipamente de transport.
Roată 250 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și dispune de o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru total de 250 mm. Această roată este destinată utilizării în diverse aplicații industriale, inclusiv industria aerospațială și echipamente de aeroport, sisteme AMR și navete automatizate, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C și tomografe, sisteme AGV grele, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Elastech este fabricată din oțel și fier, cu anvelopă elastică neagră vulcanizată, având diametrul de 200 mm și lățimea de 75 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la 6 km/h. Această roată este destinată sistemelor AMR, sistemelor naveta automatizate, producătorilor auto OEM, cărucioarele de catering, construcțiilor de containere și multe alte aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și dotată cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în diverse aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, având o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 300 kg. Roata este fabricată din zinc turnat și echipată cu anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, precum și cu rulment cu bile de precizie inoxidabil pentru performanțe superioare în aplicații industriale diverse.
Roată 200 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru performanțe superioare. Dimensiunile includ un diametru de 200 mm, lățimea benzii de rulare de 50 mm, lungimea butucului de 60 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20,1 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 1600 kg. Aplicațiile principale cuprind producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate, construcții de mașini, cărucioare de producție și de platformă, cuști rulante, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine, precum și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Novatech este fabricată din fontă și echipată cu o bandă de rulare din poliuretan turnată cu lățimea de 80 mm, având un diametru de 200 mm și o lungime a butucului de 90 mm, cu orificiul pentru axă de 25 mm diametru și rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 1680 kg la viteza de 4 km/h și 1400 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 3360 kg, fiind destinată aplicațiilor industriale precum sistemele AGV, echipamentele medicale, stivuitoarele și transportul automatizat.
Roată 82 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă grea, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții. Dimensiunile includ un diametru de 82 mm, lățimea benzii de rulare de 88 mm, lungimea butucului de 90 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 900 kg la viteza de 3 km/h și o capacitate statică de 1800 kg. Aplicațiile includ producători auto OEM, construcții de containere, sisteme electronice, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 200 mm
Roata Maxtech este fabricată din polipropilenă cu bandaj din poliuretan expandat cu spumă, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 45 mm. Butucul are o lungime de 53 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm și este echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Roata este destinată aplicațiilor din industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, industria ceramicii și sticlei, construcții de containere și mașini, cărucioare de producție, schele, dulapuri pentru scule, echipamente de eliminare a deșeurilor, bănci de lucru și echipamente de transport.
Roată 160 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având un butuc cu lungimea de 60 mm și un orificiu pentru axă de 20 mm în diametru. Corpul este fabricat din aluminiu, echipat cu rulment cu bile de precizie și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată. Capacitatea de încărcare statică este de 700 kg, iar cea dinamică variază între 350 kg la 4 km/h și 280 kg la 6 km/h, fiind ideală pentru sisteme AMR, cărucioare profesionale, echipamente de transport și diverse aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Elastech este concepută cu un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm, având o lungime a butucului de 60 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 300 kg la 4 km/h și 240 kg la 6 km/h. Roata este fabricată din aluminiu cu o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată și este echipată cu rulment cu bile de precizie, fiind ideală pentru diverse aplicații industriale și comerciale.