- Acasă
- Role și roți
-
Sisteme motorizate
Sisteme motorizate
Seria noastră
Accesoriu
E-Drive flex este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă flexibilitate maximă în deplasare, fiind ideal pentru echipamente mobile care necesită precizie în poziționare și capacitate de navigare în spații restrânse. Configurația cu rotile pivotante permite rotirea completă și mișcarea omnidirecțională, asigurând eficiență energetică și control precis în diverse medii de lucru.
Accesoriu
E-Drive flex este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru a oferi mobilitate superioară și manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică integrează tehnologie avansată de control al mișcării, permițând deplasarea precisă și eficientă a echipamentelor electrice mobile. Designul robust și configurația cu rotile pivotante asigură stabilitate excelentă și capacitate de manevră în spații restrânse, fiind ideal pentru utilizarea în medii de lucru care necesită flexibilitate maximă de poziționare.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive ultimate este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat unei game largi de aplicații industriale și medicale, incluzând industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie și medicale, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C, tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.
Accesoriu
E-Drive este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pentru mobilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Sistemul integrează componente electrice avansate care asigură funcționarea eficientă a vehiculelor electrice, oferind soluții de propulsie fiabile pentru diverse configurații de transport. Designul cu rotile permite manevrabilitate superioară și instalare flexibilă, fiind ideal pentru integrarea în sisteme de electromobilitate care necesită mobilitate și performanță electrică de înaltă calitate.
Accesoriu
E-Drive este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pentru mobilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Sistemul beneficiază de o construcție electrică avansată care asigură performanțe superioare și fiabilitate în operarea vehiculelor electrice. Designul cu rotile permite manevrabilitate excelentă și flexibilitate în poziționare, fiind ideal pentru integrarea în diverse configurații de sisteme de propulsie electrică și aplicații de transport automatizat.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții avansate de mobilitate pentru echipamente și vehicule electrice, integrând tehnologie de vârf pentru eficiență energetică maximă. Designul robust și configurația cu rotile pivotante asigură flexibilitate operațională superioară, fiind ideal pentru medii de lucru care necesită mișcare precisă și controlată în spații restrânse.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, echipat cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții eficiente pentru transportul automatizat de materiale, fiind proiectat pentru integrarea seamless în diverse configurații de vehicule electrice. Rotilele pivotante asigură controlul precis al direcției și capacitatea de navigare în spații restrânse, făcându-l ideal pentru utilizarea în depozite, fabrici și alte medii industriale unde mobilitatea electrică este esențială.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții eficiente pentru transportul automatizat de materiale, fiind echipat cu rotile care permit mișcarea multidirecțională și poziționarea precisă. Produsul se integrează seamless în sistemele existente de logistică, oferind performanțe ridicate și fiabilitate în operațiunile zilnice de manipulare și transport.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, oferind o soluție de fixare optimizată pentru aplicații medicale și industriale. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și incorporează un rulment cu bile de precizie pentru funcționarea pivotantă, asigurând durabilitate și performanță înaltă în condiții de utilizare intensivă. Roata cu diametrul de 150 mm are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o mișcare lină și silențioasă. Înălțimea totală a ansamblului este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3-4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg, fiind ideală pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital și aparate cu ultrasunete.
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală 150 mm
Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală Integral este echipată cu o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă, fiind important ca paturile lavabile să fie sigilate în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de un rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă, conductivă electric, banda de rulare din poliuretan, injectat, conductiv electric și rulment cu bile de precizie, sigilat, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală este de 183 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteze de 3 km/h și 4 km/h, iar capacitatea statică este de 450 kg. Produsul este destinat pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, paturi de îngrijire, cărucioare de dializă, paturi de spital, spitale, azile și cămine de bătrâni, târguri și aparate cu ultrasunete.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive optima este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, producătorilor de ceramică și sticlă, construcțiilor de containere, sistemelor electronice și tehnologiei pentru camere curate, tehnologiei de stingere a incendiilor și protecției împotriva incendiilor, construcțiilor de mașini, cărucioarelor de producție și de platformă, băncilor de lucru și echipamentelor de transport.
Accesoriu
E-Drive optima este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pivotante pentru manevrabilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Acest sistem de propulsie electrică oferă soluții eficiente pentru transportul automatizat de materiale, fiind echipat cu rotile care permit mișcarea multidirecțională și poziționarea precisă. Designul robust al accesoriului asigură funcționarea fiabilă în medii de lucru exigente, oferind performanțe constante pentru sistemele de transport electric moderne.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru aplicații de electromobilitate. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din oțel și fier, având banda de rulare din poliuretan turnată pentru durabilitate și performanță optimă. Sistemul de fixare utilizează o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, asigurând montarea sigură și eficientă. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente și asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și pentru utilizare în spitale, azile și cămine de bătrâni sau la târguri.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru aplicații de electromobilitate. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din oțel și fier, având banda de rulare din poliuretan turnată pentru durabilitate și performanță optimă. Sistemul de fixare utilizează o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, asigurând montarea sigură. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și echipamente medicale diverse.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru aplicații de electromobilitate. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din oțel și fier, având banda de rulare din poliuretan turnată pentru durabilitate și performanță optimă. Sistemul de fixare utilizează o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, asigurând montarea sigură și eficientă. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și alte echipamente medicale mobile din spitale și azile.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru aplicații de electromobilitate. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din oțel și fier, având banda de rulare din poliuretan turnată pentru durabilitate și performanță optimă. Sistemul de fixare utilizează o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, asigurând montarea sigură și eficientă. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și alte echipamente medicale mobile din spitale și azile.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, echipată cu o roată de 150 mm diametru fabricată din oțel și fier, cu bandaj din poliuretan turnat pentru durabilitate maximă. Sistemul de fixare constă dintr-o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, optimizată pentru integrare rapidă. Produsul este destinat aplicațiilor din domeniul medical și industrial, inclusiv cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital, cărucioare de medicamente și asistență medicală, aparate cu ultrasunete, ventilatoare, precum și echipamente pentru azile și cămine de bătrâni, oferind mobilitate precisă și siguranță operațională în medii profesionale exigente.
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională 150 mm
Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru aplicații de electromobilitate. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din oțel și fier, având banda de rulare din poliuretan turnată pentru durabilitate și performanță optimă. Sistemul de fixare utilizează o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, asigurând montarea sigură. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și echipamente medicale diverse.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric Linea E-Lock este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric Linea E-Lock este echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil, versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică este de 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale și industriale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Rola pivotantă cu sistem de închidere electric 150 mm
Linea E-Lock este o rolă pivotantă cu sistem de închidere electric, echipată cu tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă. Carcasa este fabricată din poliamidă și dispune de rulment cu bile de precizie pentru pivotare. Roata are corpul din poliamidă și banda de rulare din poliuretan injectat, conductiv electric, fiind montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 150 mm. Înălțimea totală a produsului este de 155 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 450 kg. Produsul este destinat aplicațiilor medicale precum cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, spitale, cărucioare de medicamente, azile și cămine de bătrâni, cărucioare de asistență medicală, roboți chirurgicali, aparate cu ultrasunete și ventilatoare.
Unitate de acționare 125 mm
E-Drive flex este o unitate de acționare electrică pentru electromobilitate, echipată cu roți din poliamidă cu diametrul de 125 mm și anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe placă dreptunghiulară. Produsul este destinat unei game variate de aplicații industriale și medicale, incluzând industria aerospațială și echipamente de aeroport, cărucioare de anestezie și medicale, producători auto OEM, echipamente medicale precum brațe C, tomografe CT, RMN și raze X, producători de ceramică și sticlă, calculatoare pe roți, construcții de containere, sisteme electronice și tehnologie pentru camere curate.