Accesoriu
Set mânere E-Drive
EAN:
4031582488227
Numărul produsului:
EDMZ310 3m
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Întreținere standardizată
E-Drive este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pentru mobilitate optimă în aplicații industr...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
E-Drive este un accesoriu specializat pentru electromobilitate, conceput cu rotile pentru mobilitate optimă în aplicații industriale și comerciale. Sistemul beneficiază de o construcție electrică avansată care asigură performanțe superioare și fiabilitate în operarea vehiculelor electrice. Designul cu rotile permite manevrabilitate excelentă și flexibilitate în poziționare, fiind ideal pentru integrarea în diverse configurații de sisteme de propulsie electrică și aplicații de transport automatizat.
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
Întreținere standardizată
Interfață USB pentru actualizări de firmware
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală