Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Integral assist este o rolă pivotantă cu sistem de blocare direcțională, concepută special pentru aplicații de electromobilitate. Roata cu diametrul de 150 mm este fabricată din oțel și fier, având banda de rulare din poliuretan turnată pentru durabilitate și performanță optimă. Sistemul de fixare utilizează o tijă cu gaură pentru came pentru bare de profil în versiune scurtă, asigurând montarea sigură și eficientă. Produsul este ideal pentru cărucioare de anestezie, brațe C, tomografe CT, RMN, aparate cu raze X, calculatoare pe roți, cărucioare de dializă, paturi de spital și alte echipamente medicale mobile din spitale și azile.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere de articol
Număr articol
ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°
Număr material S4
900000053
Actuator unitate de antrenare
Viteză nominală
5 KILOMETER_PER_HOUR
Unitate de Acționare Motor de Deplasare
Instrucțiuni de călătorie
Înainte și înapoi
Viteză nominală
5 KILOMETER_PER_HOUR
Ieșire nominală
92
Tensiune nominală
25
Core attributes
Tip
Rola pivotantă cu sistem de Blocare direcțională
Lățime totală
110,5 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
150 kg
Capacitate de încărcare statică
450 kg
Înălțime totală
183 mm
Interval de temperatură (maxim)
40 °C
Interval de temperatură (minim)
-10 °C
Greutate totală
4,68 kg
Nume produs
Integral assist
Standard
EN12531 - Roți pentru paturi de spital
Compatibil cu WeAssist
Conductiv electric
Fitting
Tip ajustare
Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Housing
Culoare
Alb gri (RAL9002)
FormăFurcă
Conducere
Material
Electrică
Rulment pivotant
Rulment cu bile de precizie
Diametru cupolă
110,5 mm
Interferență pivotantă
230 mm
Offset
40 mm
Raza de pivotare
115 mm
Wheel
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
85 Pe malul A
Material pentru corp
Oțel, fier
Material al benzii de rulare
Poliuretan, Turnată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
150 mm
Protecție pentru filet
Protecție integrată a filetului
Benză de rulare
Gri ardezie (RAL7015)
Lagăr
Motor Butuc

Premiul pentru Design Red Dot

Premiul pentru Design Red Dot
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
Blocaj central ușor de utilizat
Blocare simultană a mai multor role utilizând o pârghie centrală
Design premiat
Premiată cu distincții prestigioase de către jurii internaționale
Roți cu întreținere redusă
Protecții pentru filete pentru funcționare neîntreruptă cu curățare minimă
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Reducerea absențelor din cauza bolilor
Recuperare rapidă a investiției prin mai puține absențe cauzate de boală